サーチ
国と言語
国を選んでください:
言語を選んでください:
確定
  1. Böllhoff 日本
  2. Böllhoffグループからのお知らせ
  3. Good2Know - プレミア・エピソード#001 - ファスナーの接着

2023/12/07 | 知識

Good2Know – 接合テクノロジーの世界から興味深い事実を2分以内で解説します。

接合技術の世界から興味深い事実を2分以内で解説します。

Good2Know - 今日、弊社は、特別さを祝います

#001 ファスナーの接着

当社の製品マネージャーであるFranz Drükeが、Good2Knowカードに沿ってONSERT®接着技術の基本を説明します。主な情報はビデオだけでなく、カード版でも提供されるため、Good2Knowのコンセプトの原点となっている。PDFファイルのダウンロード。

これは、さらなるクリップやカードのためのスタート合図です。全方位的な接合技術のエキスパートとして、私たちはたくさんのことをお伝えしたいのです - Good2Know。

光硬化性接着剤によるファスナー接着 Good2Know #001

詳細情報

接合の世界をもっと知りたいですか?詳細はこちらをご覧ください。