サーチ
国と言語
国を選んでください:
言語を選んでください:
確定

ねじの興味深い情報

当社の「接合技術マニュアル」

新しい第8版では、接合技術の分野における多くの疑問に対して有益な回答を提供します。

接合技術マニュアル第8版

接続技術に関する貴重な知識

新版の「接合技術マニュアル」では、製品間の相互関係や機械的特性を示し、ファスナーの設計、固定、組み立てをサポートします。また、ファスナーの重要性や使用方法についても詳しく解説しています。このように、ファスナーに関する具体的で貴重なノウハウを身につけることができます。

デジタル版

ダウンロード

接続技術について知っておくべき情報を盛り込んだ第8版を直接ダウンロードできます。

印刷版

ねじに関する技術的な知識の実物を入手しましょう。

下記のオーダーフォームにアクセスし、お申し込みください。

注文書へ

テクニカルコンサルティング

また、本書以外のサポートが必要な場合は、当社のアプリケーション・テクノロジー・チームが専門的なサポートを提供します。

お客様との共同作業により、お客様の接続・組立技術に最適なソリューションをご提案します。その際、製品や製造工程の最適化によるコスト削減のために、さまざまな駆動方式での削減可能性について的を射たアドバイスを行い、お客様と一緒に解決していきます。 試作品の製作、デザインの改善、加速された組立工程、認定試験所などのメリットを享受することができます。

今すぐ詳細を見る
接合技術のサポート – テクニカルコンサルティング
接合技術のサポート テクニカルコンサルティング

ご質問はありますか?

喜んで開発をお手伝いいたします

当社の製品やサービスについてもっと知りたい場合、私たちのチームが喜んでアドバイスいたします。

お問い合わせ

この内容も御覧ください