サーチ
国と言語
国を選んでください:
言語を選んでください:
確定
  1. Böllhoff 日本
  2. Böllhoffグループからのお知らせ
  3. 中国での生産能力増強 – 2022年6月24日に起工式を実施

2022/06/30 | 会社案内

中国での生産能力増強 – 2022年6月24日に起工式を実施

中国の無錫では、現在、Böllhoffの第五期工事が始まっています。

生産拠点の第五期の起工式に参加したBöllhoff中国のチーム。

2022年6月24日に起工式を実施

11ヶ月の建設期間中に、スレッド技術部門のために、サッカー場約1.7面分に相当する約12,000m²の建物スペースが増設されます。

生産能力の向上と持続可能性を両立させた新ビル

この現代化した建物には、生産設備、オフィス、そして約300人の従業員のための新しい食堂が設置される予定です。新ビルの計画では、持続可能性が重要な要素となりました。そのため、ヒートポンプを使った複合施設の暖房を採用しました。最大出力1.3MWpの拡張可能な太陽光発電システムにより、敷地内で必要なエネルギーの一部を供給します。 さらに、製造時に発生する熱エネルギーを食堂の床暖房に再利用し、食堂の屋根をグリーンルーフにする予定です。

中国の無錫にあるBöllhoffの拠点で計画されている生産拡張の完成予想図
計画中の新ビル 中国の無錫市にて