サーチ
国と言語
国を選んでください:
言語を選んでください:
確定
  1. Böllhoff 日本
  2. Böllhoffグループからのお知らせ
  3. ベルホフグループはISO 19443を取得しています。

2024/08/23 | 会社案内

ベルホフグループはISO 19443を取得しています。

ISO 19443の認証取得により、民間原子力産業向けの革新的な締結ソリューションメーカーとしてのベルホフグループの地位が強化されました。

ベルホフグループはISO 19443を取得しています。

ISO 19443

ISO 19443は、国際的に認知された品質規格であり、 原子力産業のサプライチェーンに携わる企業のために特別に提案されました。ISO 19443は、ISO 9001の要求事項を拡張し、原子力の安全性と品質に関する特定の要求事項を含んでいます。

ISO 19443認証取得のお知らせ

ISO19443の認証取得により、ベルホフグループは民間原子力産業向けの革新的な締結ソリューションメーカーとしての地位を強化しました。原子力産業でネジ山の補強・補修に使用されている当社のHELICOIL®ネジ山インサートは、特筆すべきものです。当社のHELICOIL®ネジインサートは、原子力産業で一般的な、高い安全性と品質が要求される用途に特に適しています。

この認証により、当社は国際的な競争力を高め、規制の厳しい市場での活動を拡大することができます。 

当社のねじ技術の生産工場は、中心的な役割を果たしています。ここではHELICOIL®だけでなく、最高の品質と安全基準を満たす幅広い製品が製造されています。

当社は、ISO 19443の厳格な要件を満たす世界でも数少ない企業のひとつです。この認証は、最高の品質と安全基準に対する当社のコミットメントを示すものであり、原子力産業の厳しい要求に応える当社の能力を証明するものです。

ご興味がありましたらこちらも御覧ください。