2024/09/20 | 製品とサービス
ブラインドリベットナットとスタッド用リベット工具
RIVKLE® NEO Bバッテリー駆動工具の新シリーズは、最適なセッティングプロセスを保証するため、性能と信頼性を兼ね備えた電動油圧技術を採用しています。よりコンパクトで扱いやすく、大量生産用に設計・検証されています。
プラス要素
• Böllhoffマンドレルおよびアンビルに対応
• 再設計されたトリガー(アンチピンチ) • 人間工学に基づいた快適なハンドル
• Makita® ユニバーサルリチウムイオンバッテリー 1.5 Ah, 18v • バッテリー交換が早くて簡単
• RIVKLE®の直感的な自動ねじ込み • マンドレルねじ込み軸の最適化 • RIVKLE®ブラインドリベットナットまたはスタッドなしでのねじ込みは不可
• コンパクト設計 • 最適化された重量配分(より良いバランス) • 最適な繰返し精度 • 信頼性の向上(低摩擦)
• 設定力の調整 • バッテリー充電レベル情報 • エラーコードの表示 • 設定パラメーターへのアクセス • 自動ねじ外しボタン
最適な設置を保証するため、RIVKLE® NEO B107(バッテリー式工具)は、性能と信頼性を兼ね備えた電動油圧技術を搭載しています。
RIVKLE® NEO B109は、RIVKLE® NEO B107のすべての技術的特徴に加え、セッティングプロセスの制御を直接ツールに統合しています。これにより、取り付け適合性を検証するための100%の品質管理が可能になります。
動画
ご質問はありますか?
当社の製品やサービスについてもっと知りたいですか?私たちのチームが喜んでアドバイスいたします。
お問い合わせ