モジュラー設計のため、このツールは、生産計画時に最大限の柔軟性を備えた大規模生産向けに設計されています。
長い耐用年数と最小限のメンテナンスが重要な要素であり、生産を成功させるための基礎になります。
- 10~35 kN範囲の力を設定するための電動ドライブを備えた設定ツール
- 圧力スプリングで調整されるクランプ力
- 取り付けツールの様々な取り付けポイントはロボットや他の使用場面で完璧な位置付けを可能にします
柔軟性と信頼性
WELTAC®は抵抗溶接技術で使用されるプロセスです。これにより、最新のマルチマテリアル構造に対応する強力な接合が実現できます。
プラス要因
WELTAC® Automationプロセスの第一段階は、実績のある処理システムRIVSET® Automation EおよびEHに基づいています。
最小限のメンテナンスで高寿命
WELTAC®プロセスの第2段階では、車体構造用の既存抵抗スポット溶接システムが使用できます。
方法および原理
抵抗溶接エレメントは、抵抗スポット溶接がさらに発展したものです。従来の手順とは対照的に、リベット状の抵抗エレメントが補助接合部として使用されます。プロセスの第1段階では、WELTAC® 溶接エレメントが上層部材に打ち込まれます。この部品は、プロセスの第2段階で下部の金属層に溶接されます。(Böllhoffはプロセスの第1段階でWELTAC® エレメントとWELTAC® オートメーションのみを提供します。)
ご希望に応じてご提案します。
お問い合わせは下記リンクからお願いします。
お問い合わせ詳細
WELTAC®の 詳細情報はこちらからダウンロードしてください。
ご質問はありますか?
当社の製品やサービスについての詳細については、下記リンクよりお問い合わせください。
お問い合わせ