サーチ
国と言語
国を選んでください:
言語を選んでください:
確定

金属のスレッド形成

KOBSERT®

金属材料にスレッドインサートを組み立てるための取り付けツール

KOBSERT® 2005 K - コスト効率の高いシリーズ組み立てのための油圧・空圧駆動の機械式取り付けツール

手動組み立ておよびシリーズ生産用の取り付けツール

高い耐久性、耐振性、ねじり耐性

当社のスレッドブッシュは、アルミニウム、アルミニウム合金、マグネシウム合金などのせん断強度の低い金属材料で、耐久性、耐振性、ねじり耐性に優れたナットスレッドを作成するための理想な製品です。

方法と原理

取り付け手順

コアホール

ねじの取り付けには、規格に指定された寸法のツイストドリルを使用する必要があります。
通常、コアホールはさら穴となってはいけません。バリ取りは可能ですが、取り付けねじの公称直径以上の直径で行ってはいけません。 KOBSERT® をシーリングリングまたは KOBSERT® HP と共に使用する場合、必ずカウンターシンクが必要です。

取り付けねじ

DIN 13に準拠したISOメートルスレッドを、標準タップ(6 H)で切断します。
標準DINプラグゲージを使用して、ゲージの精確度を検証する必要があります。

取り付け

スレッドインサートの取り付けには、手動またはモーター駆動の取り付けツールが使用できます。 安全フランジがワークピースの表面に定着するまで、スレッドインサートをワークピースに押し込みます。取り付け手順 - 安全フランジをワークピースに押し込む - 押し込まれたスピンドルと取り付けツールのフロントエンド組立との間の相対軸動きによって行われます。その後、スピンドルが再び取り外されます。

取り外し

KOBSERT® のスレッドインサートをワークピースから取り外す手順は以下の通りです:

  1. ツイストドリル(Ø = 雄ねじの直径)を使用して、安全フランジにスレッドまでドリルで穴を開けます。
  2. 三角形のスクレーパーまたはドライバーを使用して、安全フランジを外します。
  3. ねじを緩めるためのツール、または必要に応じて適切な三角形スクレーパーを雌ねじに挿入して、力伝達を行います。ブッシュを左に回して取り外します。

再取り付け

安全フランジが前と同じ位置になるまで、同じ公称サイズのスレッドインサートを押し込みます。必要に応じて少し戻し、調整を行います。通常の方法で、取り付けツールを使用して表面へ平らに押し込みます。

KOBSERT® 金属のスレッド補強

ご質問はありますか?

喜んでお手伝いいたします

当社の製品やサービスについてもっと知りたいですか?私たちのチームが喜んでアドバイスいたします。

お問い合わせ

アプリケーションに適したソリューションを見つける

KOBSERT®取り付けツール

  • S4-S12型

    手順

    スレッドインサートとスピンドルを手動でねじ込み、スレッドスピンドルドライブを介して押し込み、手動でスピンオフします。手動で加えられたトルクによる間接的なストローク制限を実現します。

    技術データ

    • キャパシティー:最大4台/分
    • 重量:0.5 ~ 1.0 kg
    • 最大設定ストローク:12 mm
    • 最大設定フォース:約15 kN

    KOBSERT® のすべてのタイプのスレッドインサートの取り付けが可能です(M 4~M 12)。

  • HH 830

    手順

    スレッドインサートとスピンドルの手動押し込み、リフトレバーによる油圧駆動で押し込み、手動でスピンオフします。ストップリングによる制限されたストローク。ねじ付きマンドレルとマウスピースを緩めて摩耗部品を交換します。

    技術データ

    • 最大3 ユニット/分の能力
    • 重量:2.0 kg
    • 最大設定ストローク:5.0 mm
    • 最大設定力:60 kN
    • M 14以上の場合、スピンドルはスピンドルと HELICOIL® Plus スクリューロック入りのアダプターの2つの部品で構成されます。 

    KOBSERT® のすべてのタイプのスレッドインサートが使用できます(M 8~M 30 × 1.5)。

  • P 2005 K

    手順

    マンドレルに触れることで自動的にスレッドインサートを回転させます。油圧/空気圧圧入によって、ボタンを1回押すことで自動的に戻ります。調整リングによる制限されたストロークバヨネットロック付きスレッドインサートマンドレルの交換

    技術データ

    • 最大 15ユニット/分の能力
    • 重量:2.6 kg
    • 最大設定ストローク:7 mm
    • 最大設定力: 5.5~7 bar時21 kN

    KOBSERT® の全タイプ(M 4~M 12 × 1.5)のスレッドインサートが使用できます。

  • PH 830

    手順

    傾斜レバーの作動によってスレッドインサートを挿入し、独立した作動またはペダル作動とスピンオフを伴う油圧/空気駆動によって加圧します。そして、ティルティングレバーの作動によって外します。調整リングによる制限されたストロークバヨネットロック付きスレッドマンドレルの交換。

    技術データ

    • 最大10ユニット/分の能力
    • 重量:5.0 kg
    • 最大設定ストローク:8.0 mm
    • 最大設定力:77 kN
    • M 14以上はより強いモーターを使用。

    すべてのタイプのKOBSERT®スレッドインサート(M8~M30×1.5)が使用できます。

さらなる情報

ダウンロード

KOBSERT®に興味がありますか?詳細はこちらからダウンロードしてください。

詳細情報

喜んでお手伝いいたします

ご質問や現在実行する予定のプロジェクトはありますか?

お知らせください - ご連絡いたします

お問い合わせ