サーチ
国と言語
国を選んでください:
言語を選んでください:
確定

デカップリング

SITEC®

振動とノイズデカップリング用の締結部品

SITEC® – Elemente zur Schwingungsentkopplung und Geräuschentkopplung

減衰と防振

締結とデカップル

SITEC®は、NVH(ノイズ、振動、ハーシュネス)開発における現在のトレンドに対する当社の答えです。ポンプ、コンプレッサー、エンジンなどのアクチュエーターから発生する振動に注目しました。

プラス要素

SITEC®の利点

  • デカップリング

    当社のSITEC®は、ノイズと振動を低減しながら部品を締結する優れたソリューションを提供しています。

  • 汎用性

    様々なSITEC®ファスナーのバリエーションから、取り付け部品に適したねじまたはプラグを選択してください。様々な材料から選択することもできます(例:多様な温度要件に対応可能)。

  • スピード

    どのSITEC®を選択しても、すべて迅速かつ簡単に組み立てることができます。

方法と原理

振動・ノイズ低減への取り組み

減衰

振動とノイズを低減する方法の一種は減衰です。 材料の減衰中、運動振動エネルギーは熱エネルギーに変換されます。

減衰の原理では、時間の経過とともに出力量が減少します。このエネルギー変換プロセスは、テクニカルエラストマーを使用したSITEC®ファスナーで実現することができます。

減衰の原理

防振

ノイズを減らす別の方法は、防振です。減衰とは異なり、この方法は振幅を減少させるためのエネルギー変換を伴いません。代わりに、振動にずれが伴います。

防振の原理では、振動が弾性ファスナーによって直接吸収されるます。ファスナーのスプリングレートは微調整されているため、エネルギーは大幅に減少した振幅で伝達されます。この低減方法は、主に高レベルの振動が発生する場合に使用されます。

防振の原則

喜んでお手伝いいたします

ご質問や現在実行する予定のプロジェクトはありますか?

お知らせください - ご連絡いたします

お問い合わせ

アプリケーションに適したソリューションを見つける

SITEC®の製品タイプ

ノイズと振動デカップリング用の様々なファスナーをご覧ください。

  • SITEC®リベット

    このデカップリングブラインドリベットナットを使用することによって、振動とノイズデカップリングが加わり、高強度スレッドを薄板部品に締結することができます。

    利点

    • 振動とノイズデカップリング
    • 熱と電気の絶縁
    • 薄板部品に使用可能な耐荷重スレッド
    • 柔軟性が高い調整可能なパラメーター デザイン(素材、接続ソリューション)
  • SITEC®ピン

    このソリューションは、プラスチックスタッドとソフトダンピングエレメントで構成されています。2つのアンダーカット形状を備えたファスナーは、ツールを使用せずに異なる板厚のボア穴にスムーズにはめ込むことができます。スタッドを押し下げると、締結されます。

     

    利点

    • 振動とノイズデカップリング
    • 事前組み立てと最終組み立て可能
    • 迅速、簡単、安全
    • ツール不要
  • SITEC®クリップ

    SITEC® クリップを部品にのパネル形状にすばやく簡単に取り付けることができます。設計が同じである2つのクリップは、90°のオフセットで、丸いボアに一緒にクリップされます。次に、クリップを取り付けられた部品にねじ込みます。

    利点

    • 事前組み立てと最終組み立て可能
    • 迅速、簡単、安全
    • ツール不要
    • 1つのファスナーに対して使用可能な部品の厚さは1~3mm
  • SITEC®スプリング

    SITEC® スプリングファスナーの役目は、振動を遮断することです。プラグスクリュー方法は素早く簡単に組み立てることができます。調整されたスプリングの剛性により、振動が効率的に遮断されます。

    利点

    • 事前組み立てと最終組み立て可能
    • 迅速、簡単、安全
    • ツール不要
    • 規定された温度範囲に合わせた素材の選択

さらなる情報

ダウンロード

SITEC®に興味がありますか?詳細はこちらからダウンロードしてください。

詳細情報

ご質問はありますか?

私たちはあなたをお手伝いするためにここにいます

当社の製品やサービスについてもっと知りたいですか?私たちのチームが喜んでアドバイスいたします。

お問い合わせ