サーチ
国と言語
国を選んでください:
言語を選んでください:
確定

リベット

RIVSET®

わずかワンステップで複数の素材を接合するRIVSET®セルフリベット技術。

RIVSET®セルフピアスリベット

高強度で高い信頼性

柔軟なマルチマテリアルデザイン

事前掘削、排出、ノイズはありません。RIVSET®セルフピアスリベットは、類似材料と異種材料の間に高強度の機械的接合を行うための接合方法です。2層以上の接合も可能です。

プラス要素

RIVSET®の利点

  • 柔軟性

    混合、多層、またはハイブリッド接合は、現代の軽量構造で不可欠です。RIVSET®は、高強度スチールを含む様々な材料の組み合わせに最適です。

  • 弾力

    RIVSET®は弾力性に優れています。負荷が変化する場合でも適しています。

  • 経済的

    下穴加工が不要なため、位置決定が簡単です。

方法と原理

ワンステップで実現できる非常に強力な接合

材料部品の事前穴あけ加工や、事前配置を行う必要はありません。
ワンステップで、半管状のリベットが上層母材を貫通し、下層母材にアンダーカットを形成して、特殊なロッキングヘッドを作成します。このプロセスは再現性が高く、簡単に自動化することができます。

RIVSET®セルフピアスリベット 設定プロセス

ご質問はありますか?

私たちはあなたをお手伝いするためにここにいます

当社の製品やサービスについてもっと知りたいですか?私たちのチームが喜んでアドバイスいたします。

お問い合わせ

アプリケーションに適したソリューションを見つける

RIVSET®の製品タイプ

当社の様々なタイプのセルフピアスリベットをご覧ください。

  • RIVSET®セルフピアスリベット

    RIVSET®セルフピアスリベットは、素材、ヘッドとシャフトの形状、硬度、表面、シャフトの長さと直径が異なります。

    RIVSET®セルフピアスリベットの特徴

    • 高強度の接合
    • 再現可能な接合結果
    • 下穴なし
    • 優れた水密性および気密性
    • 様々な材料への高い適用性
    • 様々な材料の厚さと強度への高い適用性
    • ハイブリッド接合に使用可能(接着剤と組み合わせる)
  • RIVSET® HDZセルフピアスリベット

    高張力スチール(400~600 MPa)、エクストラ高張力スチール(800~1,200 MPa)、ウルトラ高張力スチール(>1,500 MPa)、アルミニウムなどの他の種類の材料との接合

    RIVSET® HDZセルフピアスリベットの特徴

    • 1つのリベット形状で幅広い用途
    • ハイブリッド接合の実行
    • 2層または多層接合の実装

設定機械

RIVSET®セルフピアスリベットシステム

セルフピアスリベットの設定では、手動と完全自動のソリューションを提供しています。 当社のシステムは幅広い用途に向けて設計されており、特定の製造環境に適応することができます。

当社の多様なソリューションをご覧ください
RIVSET®自動化

RIVSET®自動化

喜んでお手伝いいたします。

ご質問や現在実行する予定のプロジェクトはありますか?

お知らせいただければ、ご連絡いたします

お問い合わせ