パネルとガードの取り外しと再取り付けが使用条件に含まれる場合、使いやすさが特徴の当製品は理想の選択です。半回転未満でファスナーの付け外しができます。
製品の利点
- 半回転での組み立てと分解
- 確実なセキュアロック
- 一貫したクランプ力
- 頑丈なフルメタルソリューション
- 高強度システム
- 電気伝導率
- 最大2,000Nの引張荷重
- 外れにくいクイックリリースロック
- パネル公差補正
クイックリリースファスナーシステム
簡単に装着でき、操作も簡単 – 適切なクイックリリースシステムにより、開閉を繰り返すこともできます。QUICKLOC®は、頻繁に使用または修理される部品に最適なソリューションです。
プラス要因
素早い開閉サービス集約型部品の理想的なソリューションです。
当社のQUICKLOC®クイックリリースファスナーには、振動による部品の脱落を防ぐための保持ワッシャを付けることも可能です。
QUICKLOC® クイックリリースファスナーは、色とデザインをカスタマイズできます。メンテナンス不要で耐振性があり、紛失を防ぐキャプティブシールが付いています。標準モデルの他に、カスタムデザインも提供しています。当社の革新的なソリューションにより、クイックリリースファスナーが必要なあらゆる課題に対応できます。
動画
詳細情報
QUICKLOC®に興味がありますか?詳細情報はこちらからダウンロードしてください。
締結部品・工法でお悩みがありましたら、ご相談ください。