サーチ
国と言語
国を選んでください:
言語を選んでください:
確定

PARRYPLUG®

ボルトの不正取り外し防止 - ボルトを不正に緩めることを防ぐための普遍的なソリューションです。

PARRYPLUG®製品と、プラグが挿入されるスクリュー

ボルト不正取り外し防止に

ドライバー用ロック:PARRYPLUG®ボルト不正取り外し防止

ボルト不正取り外しにお困りですか?PARRYPLUG®は、そのような場合に迅速かつクリーンな解決策を提供します。ロック部品は、ボルト上部六角部分のドライブにしっかりと固定され、接続の不正な緩みを防止します。

プラス要素

PARRYPLUG®の利点

  • 迅速で簡単な取り付け

    マガジンを使った簡単な取り付けにより、簡単かつ確実な取り付けが可能です。

  • 最適なプレスフィット

    高い製造精度により、PARRYPLUG®は六角部に最適に圧入され、長期間のボルト不正取り外し防止を提供します。

  • ユニバーサルアプリケーション

    PARRYPLUG®は、個々のねじのマーキングや汚れの蓄積を防ぐ有効な対策として、無限の可能性を提供します。

  • 高性能

    PARRYPLUG®は、高性能プラスチックで製造されています。この素材は、-50 ℃から+200 ℃までの広い温度範囲で使用できます。

  • 魅力的で統一感のあるデザイン

    PARRYPLUG®のロックエレメントは、視覚的にも印象的です。ご要望に応じて、色付を変えて、製造できます。

方法と原理

最適なボルト不正取り外し防止を実現する革新的なソリューション

機械や装置のねじを無断で緩めることは、重大な危険を伴います。そのため、望ましくない介入を効果的に防止する必要があります。 従来のソリューションがドライバーの不可逆的な破壊に対し、PARRYPLUG®は新しく革新的なソリューションを提供します。

ボルト不正取り外し防止部品

PARRYPLUG®のロック原理は、特別に設計された軸方向のリブに基づいています。この特別に設計されたリブが、ドライバーへの確実な圧入を保証します。PARRYPLUG®の場合、ロッキングエレメントはねじの頭と同じ高さか、少し凹んだ位置でロックされます。 激しい振動があっても、ドライブ内の位置は確保されたままです。

一般的な六角穴付きドライブの微細な公差を考慮し、これらのロックエレメントは最高水準で製造されています。 高性能プラスチックの採用により、-50 ℃から+200 ℃までの広い温度範囲で使用可能です。

アキシャルリブを強調したPARRYPLUG®のクローズアップ
PARRYPLUG®の軸方向リブ しっかり圧着させる

取り付け・操作方法

PARRYPLUG® - スマート&シンプル

PARRYPLUG®の取り付けは非常に簡単です:マガジンに最大6個のプラグがあり、ツールなしで簡単に取り付けが可能です。手動ででプラグをドライバーに簡単挿入できます。ハンドリングエイドを回すか傾けるかして、個別プラグを切り離します。 すべてのプラグの取り付けが完了するまで、そのまま取り付け手順を繰り返します。

PARRYPLUG®の3ステップの取り付けプロセスの説明。
PARRY PLUG®で便利なインストールを保証 ハンドリングエイドで

アプリケーションに適したソリューション

PARRYPLUG®製品一覧

  • PARRYPLUG® HD

    This version is suitable for hexagon socket drives. It is available in the sizes SW3, SW4, SW5, SW6 and SW8.

    Special suitability for the following standards

    • SW3
      • M4: DIN 912, ISO 4762, DIN 6912
      • M5: ISO 7380-1 / 7380-2, ISO 10642, DIN 7984
    • SW4
      • M5: 912, ISO 4762, DIN 6912
      • M6: ISO 7380-1 /7380-2, DIN 7984, ISO 10642
    • SW5
      • M6: DIN 912, ISO 4762, DIN 6912
      • M8: ISO 7380‑1 / 7380‑2, DIN 7984, ISO 10642
    • SW6
      • M8: DIN 912, ISO 4762, DIN 6912
      • M10: ISO 7380‑1 / 7380‑2, ISO 10642
    • SW8
      • M10: DIN 912, ISO 4762, DIN 6912
      • M12: ISO 7380‑1 / 7380‑2, DIN 7984, ISO 10642
  • PARRYPLUG® TX

    This version is suitable for hexalobular socket drives.

    Available in the following sizes

    • TX25
      • Suitable for (screw) drives of size TX25/T25/ISR25
      • For example for: ISO 7045, ISO 14579, ISO 14580, ISO 15481
    • Other dimensions will be added soon
  • PARRYPLUG® Starter Set

    PARRYPLUG® Starter Setは、フィッターやテクニカルフィールドスタッフに最適なセットです。最も一般的なスパナサイズ(SW3~SW8)のプラグと、専用リムーバブルツールのセットです。機械のメンテナンスが必要な場合は、プラグを取り外して交換できます。 

    内容物

    • PARRYPLUG® SW3(10個入り)
    • PARRYPLUG® SW4(10個入り)
    • PARRYPLUG® SW5(10個入り)
    • PARRYPLUG® SW6 (10台)
    • PARRYPLUG® SW8(10個)
    • 取り外しツール(1個)

PARRYPLUG® -

PARRYPLUG®は、ボルトの不正取り外しが、人や機械に危険が生じる場面に適しています。PARRYPLUG®は、簡単な取り付け手順とボルト不正取り外し防止機能により、他の多くの応用分野でも有効です。例えば、ねじのマーキングや、屋外遊具や食品産業の設備に有効です。

詳細情報

ダウンロード

PARRYPLUG®に興味がありますか?詳細はこちらからダウンロードしてください。