サーチ
国と言語
国を選んでください:
言語を選んでください:
確定

接着技術

ONSERT®

ONSERT® を使用することにより、多種多様な素材に色々なファスナーを接着することができます。

ONSERT®接着ファスナー

秒単位で修正可能

高速で高い信頼性

熱接合プロセスやボアホールを使用できない材料(CFRP、仕上げ面)でも、ONSERT®を使用することができます。

プラス要素

ONSERT®の利点

  • デザインの自由度

    貫通、突出なし。ファスナーが可視側面から見えることはありません。

  • 耐久性

    照射直後に完全な機械負荷容量を備えている。接合直後に部品実装が可能。

  • 均一

    スチール、アルミシート、プラスチックに使用可能。複数の材料、同一の手順。あらゆる部品に使用できる簡単な締結方法。

方法と原理

数秒で固定できる

溶接が不可能な状況での接着

透明なプラスチック製ソケットを備えたファスナーは、光硬化型接着剤によって部品に接着されます。 主な特徴は、短いサイクル時間、材料に優しいプロセスおよびファスナー設計に関する高い柔軟性です

幅広いオプション

射出成形で製造できるすべての形状が製造可能です。塑性成形品、取り外し可能および不可能なスナップ接続、または接着タイプのSNAPLOC®ファスナーなどは、CFRP、FRP、ガラス、ラッカー、陰極浸漬コーティング、PC-ABS 、PA、ブレンドなどのプラスチックなどの材料に取り付けることができます。

どの接着剤が適しているのか?

適している接着剤は、元の部品に関する試験によって選ばれます。
DELOとBÖLLHOFFは連携して、最適な接着剤を提供することを保証します。
使用する接着剤はすべてDELO PHOTOBONDです。
DELOとBÖLLHOFFは、開発プロセス全体を通じて、一からサポートさせていただきます。

ONSERT® SL ONE

材料に関する専門知識

ONSERT®困難な材料向けのソリューション

ここでは、デリケートな特殊素材も提供しています。

  • 複合材用途向けONSERT®

    利点

    • 下穴がなく、繊維構造が損傷しない
    • 基材が機械的または熱的負荷を受けない
    • 優れた防食性(CFRP)
    • 迅速かつ簡単な統合プロセス
  • ガラス用途向けONSERT®

    利点

    • オーブンで硬化する前に確実に固定できる(センサーフレーム)
    • 下穴が不要
    • 迅速かつ簡単な統合プロセス
  • 仕上げ面用ONSERT®

    利点

    • 射出成形部品のファスナー生成で材料蓄積なし
    • 板金材料の変形や熱入力を回避
    • 表面仕上げ後にも使用可能
    • 迅速かつ簡単な統合プロセス

ご質問はありますか?

私たちはあなたをお手伝いするためにここにいます

当社の製品やサービスについてもっと知りたいですか?私たちのチームが喜んでアドバイスいたします。

お問い合わせ

アプリケーションに適したソリューションを見つける

ONSERT®の製品タイプ

  • ONSERT® Smart

    特性

    • 一液型光硬化型接着剤(フォトボンド)
    • 接着剤は約4秒で完全硬化
    • 照射直後に発揮できる技術力
  • ONSERT® Portable Mini

    特性

    • 人間工学に基づいた2部品ハウジング:確実なグリップと滑り止め
    • 調整したライトジオメトリによる最適な硬化
    • USB接続によるプロセス監視
    • 3点ボタンによる迅速かつ安全なポジショニング
    • 簡単な取り扱い
    • 柔軟性
    • リチウムイオン充電式バッテリー

    ONSERT® 要素を処理するための自動化ソリューションも提供可能。

幅広いオプション

当社の特別なソリューションをご覧ください

  • SNAPLOC®ボールスタッド

    アルミシートにONSERT®接続とDELO®接着剤を使用

  • SNAPLOC®カップリング

    CFRPにONSERT®およびDELO®接着剤を使用

  • ONSERT®

    ケーブルホルダーとして使用

  • ONSERT®

    HITSERT®スクリューロック付き

喜んでお手伝いいたします

ご質問や現在実行する予定のプロジェクトはありますか?

お知らせください - ご連絡いたします

お問い合わせ