サーチ
国と言語
国を選んでください:
言語を選んでください:
確定
  1. Böllhoff 日本
  2. 製品
  3. 特殊ファスナー
  4. KAPTI® 薄板金部品のねじ生成

ねじの生成

KAPTI®の機能的エレメント

薄板金属部品のネジ生成

KAPTI® Rivetプレスナット

シートメタル用の高強度機能エレメント

簡単かつ効率的

KAPTI® 機能的エレメントは、板金部品にねじ接続部を形成し、確実に固定するための、信頼性が高く、取り付けが簡単なソリューションです。

プラス要素

KAPTI®のメリット

  • 高い経済性

    KAPTI®機能性エレメントはプレス加工が可能で、1回の操作で多数のファスナーを部品に挿入することができます。

  • 非常に優れた接合特性

    当社の機能性エレメントは、高い押し出し力と引き抜き力を提供し、ねじ生成の分野で高いトルクを伝達する可能性を提供します。

  • 機械的接合加工

    熱接合された機能性エレメントと比較すると、有害なガスの発生なく、部品は熱変形を受けず、コーティングされた部品の接合も可能です。

  • 柔軟な加工方法

    当社の機能性エレメントは、プレス機に組み込むだけでなく、Cフレームセッティングツールを使用して加工することもできます。

締結部品・工法でお悩みがありましたら、ご相談ください。

Böllhoffはあらゆる産業に最適な接合部品・工法を提供しています。

当社の製品やサービスについてもっと知りたい場合は、お問い合わせください。

お問い合わせ

方法と原理

高い強度と保持力

当社のKAPTI®製品群には、例えばネジを作ることを可能にし、薄板に損失なく挿入できる機械的機能性が備わったエレメントが含まれています。KAPTI®機能性エレメントは、手作業と自動加工の両方に適しており、すでに塗装またはコーティングされた板に挿入することもできるなど、万能な適用性が特徴です。

アプリケーションに最適なソリューション

製品の種類

  • KAPTI® リベット

    KAPTI®リベット - 高強度リベットナット 機械的プロセスにより、下穴加工された板金に素早く簡単に取り付けられます。

    技術的性質

    • 対応サイズ: M5, M6, M8, M10
    • 性質クラス 8
    • 顧客の要求による耐食性
    • 異なる板厚(0.7 mm - 2.5 mm)に適合
    • 板金部分の最大引張強度:600 MPa
    • プロパティクラス8.8のネジに対応
    • 下穴が必要

    メリット

    • プレス一体加工による高い経済性
    • 部品に機械的に取り付けられるため、
      • 排気装置が不要
      • 部品の熱歪み無し
    • コーティングされた部品にも取り付け可能
    • 部品との片面一性、そのため輪郭干渉がない

加工ソリューション

プレス加工またはCフレーム加工

KAPTI®の機能的エレメントは、手動または部分的若しくは全自動で処理することができます。エレメントはフィーダーで分離され、フィードチューブを介してプレスまたはCフレームシステムに搬送されます。

プレス一体型加工の経済的な利点は、1回の操作またはプレス操作で、複数の機能性エレメントを同時に部品に挿入できることです。例えば溶接ナットと比較すると、かなり高い生産率を達成することができます。

KAPTI®リベット - 高強度リベットナット 機械的プロセスにより、下穴加工された板金に素早く簡単に取り付けられます。

詳細情報

ダウンロード

KAPTIにご興味がおありですか?詳細はこちらからダウンロードください。

締結部品・工法でお悩みがありましたら、ご相談ください。

当社の製品やサービスについてもっと知りたい場合は、お問い合わせください。