サーチ
国と言語
国を選んでください:
言語を選んでください:
確定
  1. Böllhoff 日本
  2. 製品
  3. 締結部品
  4. HELICOIL®ロックナット

ロック機能付きナット

HELICOIL®ロックナット

ロック機能付きの特殊ナット。

HELICOIL®ロックナット

高温下でも効果を発揮

2つのファスナーを効率的で確実に締結させます。

HELICOIL®スクリューロックが組み込まれたHELICOIL®ナットは、高温下でもねじを確実に締結します。

プラス要因

HELICOIL®ロックナットのメリット

  • ねじロック

    緩みを防ぐHELICOIL®スクリューロックのねじは、挿入されたねじまたはボルトの側面に締め付け作用を及ぼします。これにより、弾性摩擦ロックと最適なねじロックを実現することができます。

  • 耐熱性

    ロックナットは、高い作業温度(排気システムなど)でも強度を維持することができます。焼き付きも防止できます。

  • モジュール性

    HELICOIL®スクリューロックスレッドインサートと組み合わせた高強度ナット - ワッシャ付きも選べます。シールの使用により、予圧損失による緩みがありません。

方法と原理

高温下での使用も安心

ロックナットは、ナット本体とコイルスレッドインサートのHELICOIL® スクリューロックで構成されています。ロッキングは、HELICOIL® スクリューロックの多角形スレッドによって実現されます。これらは、挿入されたねじまたはボルトの側面に締め付け作用を及ぼします。それによって、弾性的に弾性摩擦ロックを生成し、スクリューロックにより緩みを防ぐことができます。用途に応じて、複数の多角形スレッドを使用してクランプトルクを調整することができます。

ワッシャ付きボディ(例:ワッシャ付きフランジナットバージョン)+ HELICOIL®スクリューロック = HELICOIL®ロックナット
ナット + HELICOIL®スクリューロック = HELICOIL®ロックナット (この例では、ワッシャー付きのフランジナットです。)

ご質問はありますか?

締結部品・工法でお悩みがありましたら、ご相談ください。

当社の製品やサービスについてもっと知りたい場合は、お問い合わせください。

お問い合わせ

アプリケーションに適したソリューションを見つけてください

製品タイプ

様々な用途に対応するために、多様なロックナットを取り揃えています。

  • HELICOIL®六角ナット

  • HELICOIL®フランジナット

  • HELICOIL®キャップナット

  • HELICOIL®溶接ナット

  • HELICOIL®エキゾーストマニホールドナット

  • HELICOIL®一体型平ワッシャ付きナット

    エキゾーストマニホールドとターボチャージャーアタッチメントの固定用

  • HELICOIL®四角ナット

詳細情報は、こちらで

ダウンロード

詳細情報はこちらからダウンロードしてください。

締結部品・工法でお悩みがありましたら、ご相談ください。

当社の製品やサービスについてもっと知りたい場合は、お問い合わせください。