このツーピースシステムはすべて金属製なため、高負荷に耐えることができます。
接合スペースが最小限に抑えられるため、このソリューションは既存のスペースに簡単に設置することができます。
調整部品
- 統合摩耗
- 高強度金属の調整部品
ファスナー
- コンパクトサイズ
- 様々なデザインのブラインドリベットナット
- 実績のあるブラインドリベット技術を活用した簡単な組み立て
簡易公差補正
FLEXITOL®公差補正システムを使用することによって、製造公差を大きくすることができるため、費用対効果の高い製造方法が可能になります。
プラス要素
信頼できる量産用の適切な公差。比較的正確な製造公差の補正。
信頼できる機能と一流の品質。
素早く簡単に取り付けが可能。生産プロセスの全体サイクル時間が短い。
迅速かつ簡単な取り付け
この公差補正システムは、定義された位置で受信部品にねじ込まれます。接合プロセス中に、部品の公差が調整されます(部品の納入時に公差がゼロ)。組み立て中に再度位置合わせを行うことが可能です。接合が解除されると、設定された位置が保持されます。
2つの部品が相互に整列または配置されています。部品をねじ込むと、2つの部品間のギャップが自動的に補正されます。
公差補正システムは、初期の整列位置を補正します。接合が解除されると、システムは元の位置に戻ります。
喜んでお手伝いいたします。
お知らせいただければ、ご連絡いたします
お問い合わせ動画
ご質問はありますか?
当社の製品やサービスについてもっと知りたいですか?私たちのチームが喜んでアドバイスいたします。
お問い合わせ