サーチ
国と言語
国を選んでください:
言語を選んでください:
確定

その他の品揃え

DUCTEC®

サスペンションの高さを柔軟に調整可能

新しく、スマートなシステムソリューション

工具なしで素早く、無段階で

高所や狭い場所、悪天候の中で、サスペンションの位置を正確に合わせたり、意図した傾斜を実現したりすることの難しさをご存じでしょう。当社の新しい一体型システムソリューション、DUCTEC®を使用すれば、工具を使用することなく、正確で調整可能な高さ調節を素早く簡単に実現することができます。スレッドシステムに簡単に組み込むことができ、サスペンションの重量が重い場合に適しています。

プラス要素

DUCTEC®導入のメリット

  • 時間とコストの節約

    DUCTEC®を使用することで、高さや長さの調整にかかる時間を大幅に短縮し、組立工程全体のコストを削減することができます。

  • 組立時の高度なプレハブ化

    吊り下げるパイプは、準備工程ですでにDUCTEC®を使用することができます。これにより、その後の天井施工を簡素化し、短縮することができます。

  • 互換性

    DUCTEC®は一般的なネジシステムに簡単に組み込むことができます。

  • 弾力性

    さらに、DUCTEC®でアップグレードされたサスペンションシステムは、100kgまでのパイプやダクトを支えることができます。破断荷重は300 kgなので、常に安全です。

方法と原理

新しく、スマートなシステム

DUCTEC®は基本的に、ねじ部品の固定長調整を可能にする機能エレメントを両端に組み込んだベースエレメントで構成されています。
下端には、ベースエレメントから突出したネジがあり、このネジはチューブにしっかりと接続されていて、回転可能です。この機能は内部スプリングによって実現されています。
ベースエレメントの上端にはネジ山があり、ネジ棒やハンガーボルトを支えることができます

DUCTEC®は素早く簡単に取り付けられます: 下端を六角レンチを使ってパイプクランプやブラケット、その他のホルダーにネジ止めします。六角レンチは、スリーブの上からネジ頭まで押し込むことができます。
DUCTEC®を回転させることにより、上側の内ネジがネジ棒に接合され、天井に設置・固定されます。
その後、DUCTEC®を最大50mmまで回転させることで、施工全体を手で調整することが可能です。特別な工具は必要ありません。組み立ては、必ずカウンターで行ってください

動画

DUCTEC®の技術

詳細情報

ダウンロード

DUCTEC®に興味がおありの方詳細はこちらからダウンロードください

ご質問はありますか?

私たちはあなたをお手伝いするためにここにいます

当社の製品やサービスについてもっと知りたいですか?私たちのチームが喜んでアドバイスいたします。

お問い合わせ