サーチ
国と言語
国を選んでください:
言語を選んでください:
確定

シーリング技術

SEALING PLUG

高性能、低コスト:ブラインドSEALING PLUGは、ドリル穴を効率的かつ恒久的に塞ぎます。

SEALING PLUG – シリーズ11のボールシールプラグ

高気密性ドリル穴用

SEALING PLUGを使用すると流れを制御および調整できます

多くの使用場面で、液体または気体が導管やドリル穴を通って流れます。SEALING PLUGは、ドリル穴を確実に塞いで密封し、低圧から最大500barの高圧までの幅広い範囲で動作圧力に耐えることができます。

プラス要素

SEALING PLUGの利点

  • 簡単な取り付け

    固定パラメータにより、取り付けが簡単で管理可能になり、再現することもでき、高圧下でも信頼性の高い性能が保証されます。

  • アプリケーション指向

    SEALING PLUGは、手動設定ツール、空気圧設定ツール、自動システムなど、すべての使用場面に適したソリューションを提供することができます。

  • 高いコスト効率

    SEALING PLUGを使用する場合、スレッドを切断したり、追加のシーラントを使用したりする必要はありません。油圧SEALING PLUGは非常に費用対効果が高いです。

方法と原理

ドリル穴用の信頼できる閉鎖およびシーリングシステム

SEALING PLUGは、プッシュプル拡張原理によって機能する2ピースの全金属部品です。ボール付きSEALING PLUGは、プッシュ拡張原理によって機能します。この場合、ボールをスリーブに押し込むと、スリーブが拡張します。マンドレル付きブラインドプラグは、プル拡張原理によって機能します。この場合、マンドレルを引き、スリーブに押し込みます。両方のクロージャー部品は、スリーブの外側にセレーションがあり、スリーブが拡張するのと同時にSEALING PLUGを取り付け材料に固定します。

PULLPLUG™は、製品開発を続けてきた成果でもあります。ピン付きクロージャーはプル拡張原理に基づいており、多くの利点があります。より少ない材料で作られているため、費用対効果が非常に高いです。また、PULLPLUG™にはマンドレルがありません。
一部の部品には、Böllhoffの加工技術範囲内のツールと設備を提供しています。

アプリケーションに適したソリューションを見つける

SEALING PLUGの製品タイプ

  • ボール付きSEALING PLUG – シリーズ11

    原理

    • プッシュ拡張原理
    • 最大350barの動作圧力

    直径

    • 3mmから22mm

    バージョン

    • 亜鉛メッキケース硬化スチールスリーブ(Cr(VI)フリー)
    • バニッシュ加工ローラベアリングスチールボール
  • ボール付きSEALING PLUG – シリーズ31

    原理

    • プッシュ拡張原理
    • 最大450barの動作圧力

    直径

    • 3mmから22mm

    バージョン

    • ステンレススチールのスリーブ、AISI 300
    • バニッシュ加工ローラベアリングスチールボール
  • ボール付きSEALING PLUG – シリーズ33

    原理

    • プッシュ拡張原理
    • 最大450barの動作圧力

    直径

    • 3mmから22mm

    バージョン

    • ステンレススチールのスリーブ、AISI 300
    • ステンレススチールボール、AISI 300
  • マンドレル付きSEALING PLUG – シリーズRS

    原理

    • プル拡張原理
    • 最大500barの動作圧力

    直径

    • 3mmから9mm

    バージョン

    • バニッシュ加工ケース硬化スチールスリーブ、
    • バニッシュ加工Q&Tスチールボール
  • PULLPLUG™ – シリーズRST

    原理

    • プル拡張原理
    • 最大500barの動作圧力

    直径

    • 5mmから22mm

    バージョン

    • バニッシュ加工ケース硬化スチール製スリーブ
    • バニッシュ加工Q&Tスチールボール
    • バニッシュ加工Q&Tスチールピン

    利点

    • 使用材料が少ないため価格が低い
    • マンドレル破壊時にノイズがない
    • 壊れたマンドレルを処分する必要がない
    • マンドレル破壊後のブレークポイントがない
    • 信頼性の高いプロセス、ターゲット破壊力のない方法を介して制御
    • 硬い設置材料に特に適している
    • その他の利点:スレッド挿入
  • PULLPLUG™ – シリーズLRST

    原理

    • プル拡張原理
    • 最大60barの動作圧力

    直径

    • 5mmから22mm

    バージョン

    • スチール
    • アルミニウム
    • ステンレススチール
    • その他のバージョン

     

     

    利点

     

    • 使用材料が少ないため価格が低い
    • マンドレル破壊時にノイズがない
    • 壊れたマンドレルを処分する必要がない
    • マンドレル破壊後のブレークポイントがない
    • 信頼性の高いプロセス、ターゲット破壊力のない方法を介して制御
    • 硬い設置材料に特に適している
    • その他の利点:スレッド挿入

     

  • B-Blocker™ – シリーズBB

    原理

    • プッシュ拡張原理
    • 最大35barの動作圧力

    直径

    • 5mmから22mm

    バージョン

    • ワンピースアルミ部品

    利点

    • 使用材料が少ないため価格が低い
    • 鋳造面に直接取り付け可能
    • マンドレルの前処理が最小限にできる
    • マンドレル破壊後のブレークポイントがない
    • 信頼性の高いプロセス、ターゲット破壊力ではない方法を介して制御

さらなる情報

ダウンロード

SEALING PLUGに興味がありますか?最新情報をこちらでダウンロードすることができます。

その他の製品