サーチ
国と言語
国を選んでください:
言語を選んでください:
確定
  1. Böllhoff 日本
  2. サービス
  3. テクニカルフォーラム-取扱説明
  4. RIVKLE® NEO P107-新世代のRIVKLE®セッティングツール

技術情報

RIVKLE® NEO P107 セッティングツール

RIVKLE®ブラインドリベットナットとスタッド用の新世代のセッティングツールに関連するすべての情報と支援を提供します。

RIVKLE® NEO P107

ダウンロード

取扱説明書

セッティングツールの取扱説明書をお探しですか。 無料ダウンロードはこちらから

メンテナンスビデオ

セッティングツールのメンテナンス方法がわからない場合は、こちらへ。迅速かつ簡単-短いビデオガイドをご覧いただけます。

    RIVKLE®セッティングツール

    他のRIVKLE®セッティングツールに関する情報をお探しですか?

    ここでは、証明されたRIVKLE®  セッティングツールの取扱説明書とメンテナンスビデオをご覧いただけます。

    RIVKLE®セッティングツール

    FAQ

    さらなるサポートが必要ですか?

    FAQセクションへどうぞ。ここでは、実際に直面する可能性のある最も一般的な状況に対する答えを見つけることができます。
    • プッシュプル調整ブッシュが不安定です。

      プッシュプル調整ブッシュを調整してください。

    • 可能な問題の原因:

      1) トラクションブッシュのねじが外れていたり、摩耗していたり、または損傷していたりします。

       トラクションブッシュがプッシュプルアジャストブッシュに確実にねじ込まれていることと、プッシュプルアジャストブッシュのOリングが確かに存在し、良好な状態であることを確認し、トラクションブッシュの内部摩耗をチェックしてください。

      2)プッシュプル調整不良

      プッシュプル調整ブッシュを調整してください。

      3) ツールに圧縮空気が供給されていません

      ツールに圧縮空気が正しく供給されているか確認してください

    • これら3つのシナリオを確認してください:

      1) マンドレルのスレッドが摩耗または損傷しています

      マンドレルを交換してください。 マンドレルを頻繁に交換することが重要です。

      2) アンビルの調整不良

      アンビルの位置を確認し、調整してください

      3) ブラインドリベット ナットが、ねじ込み時に設定軸に保持されていません

      ねじ込みの際、ブラインドリベットナットを設定軸に固定してください。 必要であれば、ブラインドリベットナットの最初のスレッドを手でマンドレルにかみ合わせてください。

    • これら4つのシナリオを確認してください:

      1) 工具内のオイル不足

      付属の充填ボトルでオイルを補充してください

      2) 設定力不足

      設定力が適正か確認してください。頻繁にチェックすることをお勧めします。 RIVKLE®のカタログの8ページで、適切な設定力をご確認いただけます。

      3) 圧縮空気圧不足

      操作圧力を確認してください。

      4) RIVKLE®ブラインドリベットナットに適合しない部品の厚さ

      使用するアプリケーションの厚さが、選択したブラインドリベットナットに適合するかどうか確認してください。

    • これらの理由が考えられます:

      1) 工具内のオイル不足

      付属の充填ボトルでオイルを補充してください

      2) 圧縮空気圧不足

      操作圧力を確認してください。

      3) ブラインドリベットナットがツールの最大ストロークに適合していません

      ご使用のRIVKLE® NEO P107ツールが、選択したブラインドリベットナットに適合しているか確認してください

    • これらの点を確認してください:

      1) 圧縮空気圧不足

      操作圧力を確認してください。

      2) 工具内のオイル不足

      付属の充填ボトルでオイルを補充してください。

      3) 空圧モーター が破損

      圧縮空気の供給を遮断し、マンドレルを回してモーターを点検してください。

      4) 設定力が高すぎ

      設定力が適正か確認してください。頻繁にチェックすることをお勧めします。 RIVKLE®カタログの8ページにて、適切な設定力をご確認いただけます。
       

    • 以下の点をご確認ください:

      1) 設定力が高すぎ

      設定力が適正か確認してください。頻繁にチェックすることをお勧めします。 RIVKLE®のカタログの8ページで、適切な設定力をご確認いただけます。

      2) ブラインドリベットナットのタッピングまたはマンドレルのスレッドが損傷しています

      マンドレルを交換してください。 マンドレルを頻繁に交換することをお勧めします。

      3) 圧縮空気圧不足

      操作圧力を確認してください。

    パーソナルサポート

    欲しい答えが見つかりませんでしたか?

    喜んでサポートさせていただきます。

    お問い合わせ