サーチ
国と言語
国を選んでください:
言語を選んでください:
確定

技術情報

RIVKLE® NEO B107およびNEO B109バッテリーセッティングツール

RIVKLE®ブラインドリベットナットおよびスタッド用の新しいバッテリーセッティングツールに関連するすべての情報とサポートを提供します。

RIVKLE® NEO B107 / B109

各種ダウンロード

取扱説明書

ブラインドリベットナットバッテリー式セッティングツールの取扱説明書をお探しですか?こちらから無料でダウンロードできます。

メンテナンス動画

RIVKLE®バッテリーセッティングツールのメンテナンスについて、わからない場合は、動画をご覧ください。

ソフトウェア

RIVKLE® NEO B109 と NEOSOFT

RIVKLE® NEO B109はコンピュータに接続し、NEOSOFTアプリケーションで管理することができます。これにより、セッティングプロセスをツール上で直接制御できます。100%の品質管理により、各インストールの適合性を検証できます。

デジタル取扱説明書のダウンロード(NEOSOFT)

アプリケーションのダウンロード(NEOSOFT_v.01.01.04c)

動画

NEOSOFTの使い方

RIVKLE®の設定を最適にコントロールするために特別に作成されたNEOSOFT Böllhoffアプリケーションの操作方法を動画で簡単にご覧いただけます。

FAQ

サポートが必要ですか?

FAQセクションへようこそ。ここでは、トライアル中に直面する可能性のある一般的な状況に対する解決方法を見つけることができます。
  • 以下のシナリオを確認してください:

    1) ツールの電源が入っていない

    トリガーを引くか、キーボードのボタンを押して、スイッチを入れてください。

    2) ツールがバッテリーに接続されていない / バッテリー残量が少なすぎる / 使用中のバッテリーとツールの互換性がない。

    ツールがバッテリーに接続されているか / バッテリーがフル充電されているか / バッテリーの種類がツールと互換性があるか確認してください。

  • 以下の問題が考えられます。

    1) トラクションブッシュがねじ込まれていない、摩耗している、または損傷している。

    トラクションブッシュをチェックし、物理的に手動でねじ込まれていることを確認し、トラクションブッシュの内部が摩耗していないかチェックしてください。

    2) アンビルの設定が正しくない

    ノーズが引っ込み、マンドレルがRIVKLE®と同じ高さになるようにアンビルが調整されているか確認してください。 

    見る クイックスタート - Figure 2.

    3) ドライブシャフトの損傷/その他の故障

    ベルホフにお問い合わせください。

  • 次の3つのシナリオを確認してください:

    1) マンドレルのネジ山が摩耗または損傷している

    マンドレルを交換してください。マンドレルはこまめに交換することが大切です。

    2) アンビルの位置が悪い。

    アンビルの位置を確認して調整してください。

    3) ブラインドリベットナットがねじ込み時に軸に固定されていない。

    ねじ込み中、ブラインドリベットナットをセッティング軸に固定してください。必要に応じて、ブラインドリベットナットの最初のねじ山を手でマンドレルにかみ合わせてください。

  • 以下の状況を確認してください:

    1) ツール内のオイル不足

    付属の充填ボトルでオイルを補充してください

    2) 荷重が不足している

    荷重値が適正か確認してください。こまめにチェックすることをお勧めします。適切な荷重値は、RIVKLE® カタログ 8ページご確認いただけます。

    3) RIVKLE®ブラインドリベットナットに適合しない厚さ

    アプリケーションの厚さが、選択したブラインドリベットナットに適合していることを確認してください。

  • 以下の原因が考えられます。

    1) ツール内のオイル不足

    付属の充填ボトルでオイルを補充してください

    2) ブラインドリベットナットがツールの最大ストロークに適合していない

    お手持ちのRIVKLE® NEO B107 / B109が、選択したブラインドリベットナットに適合しているかご確認ください

  • 以下の点を確認してください:

    1) カシメ完了前にトリガーを離さないでください

    ツールがアプリケーションから完全に外れるまで、トリガーを押したままにしてください。

    2) オイル不足

    付属の充填ボトルでオイルを補充してください。

    3) 荷重値が強すぎる

    荷重値が適正か確認してください。こまめに確認することをお勧めします。適正な設定力はRIVKLE® カタログ 8ページでご確認いただけます。

    4) ねじ戻し時にツールが設定軸に固定されていない

    ねじ外し中、ツールを垂直に固定してください。

    5) RIVKLE®ブラインドリベットナットがアプリケーションに適合していない

    ブラインドリベットナットが使用するアプリケーションに適合しているか確認してください。

     

  • このような問題は以下のことが発生する可能性があります:

    1) マンドレルのねじ山が損傷または摩耗している

    マンドレルを交換してください。マンドレルを頻繁に交換することが重要です。

    2) ブラインドリベットナットがアンビルと接触していない

    アンビルの位置を調節してください。

    3) 設定荷重値が強すぎる

    設定荷重値が適正か確認して下さい。こまめにチェックすることをお勧めします。適切なセッティング力は、RIVKLE® カタログ の8ページに記載されています。

    4) アプリケーションに対して直角に固定して、カシメてください。

    ブラインドリベットナットの取り付けを通して、ツールとアプリケーションが互いに垂直であることを確認してください。 

    クイックスタート - Figure 5.

    5) RIVKLE®ブラインドリベットナットがアプリケーションに適合していない。

    ブラインドリベットナットが使用するアプリケーションに適合しているか確認してください。

  • 以下の点をご確認ください。

    1) 設定荷重値が弱すぎる

    設定荷重値が適正か確認して下さい。こまめに確認することをお勧めします。RIVKLE®のカタログ8ページに正しいセッティング力が記載されています。

    2) ブラインドリベットのナットがアンビルと接触していない 

    アンビルの位置を調節してください。

    3) RIVKLE®ブラインドリベットナットが用途に合っていない

    ブラインドリベットナットが使用する用途に適合しているか確認してください。

    4) オイルが不足している

    付属の充填ボトルでオイルを補充してください。

  • 以下の原因が考えられます。

    1) 設定荷重値が強すぎる

    設定荷重値が適正か確認してください。こまめにチェックすることをお勧めします。適切な設定は、RIVKLE® カタログ の8ページでご確認いただけます。

    2) ブラインドリベットナットのタッピングまたはマンドレルのねじ山が損傷している

    マンドレルを交換して下さい。頻繁にマンドレルを交換することをお勧めします。

解決方法が見つかりませんか?

私たちのチームが喜んでサポートいたします。

お問い合わせ