ダウンロード
セッティングツールの取扱説明書をお探しですか。 無料ダウンロードはこちらから。
セッティングツールのメンテナンス方法がわからない場合は、こちらへ。迅速かつ簡単-短いビデオガイドをご覧いただけます。
FAQ
FAQセクションへどうぞ。 ここでは、実際に直面する可能性のある最も一般的な状況に対する答えを見つけることができます。
RIVKLE®セッティングツールを開けないでください。弊社メンテナンスサービスまでご連絡ください。
Phone: +49 800 1146580
RIVKLE®ブラインドリベットナットは、強度クラス8.8の機械的要件を満たすために開発されました。
弊社ビデオでは、適切なセッティングフォースがどこにあるのかを解説している。
自分で簡単にストロークを設定できます。以下のビデオに詳しい説明があります。
推奨圧力は5~7バールです。
B2007 は「負荷測定」モードに設定してください。
P2005はストロークセッティングデバイスです。 負荷の測定には関係ありません。
しないことを強くお勧めします。部品が歪み、機械的特性が変化する可能性があります。 一部のセッティングツールは、負荷がかかる前にストロークの限界に達するため、デフォルトになります(B2007)。
しないことを強くお勧めします。
このビデオでは、RIVKLE®ブラインド・リベット・スタッドを取り付ける前にアンビルを調整する方法を紹介しています。
RIVKLE®は長すぎるため、特別なアンビルが必要です。 または、特殊な拡張アンビルについては、お問い合わせください。
RIVKLE®B2007セッティングツールでのフォークのセット方法については、以下のビデオをご覧ください。
いいえ、逆回転のRIVKLE®セッティングツールを使用する必要があります。
適切なツールを使用すると可能です。
はい。
一般的なグリースをお勧めします。
Böllhoffのマンドレルは、高強度のある鋼(Rm > 1,600N/mm2またはMpa)で設計されており、RIVKLE®の高い設定力をサポートします。しかしながら、RIVKLE®トラクションセッティングの場合は、セッティングツールのマンドレルを定期的に交換する必要があります。実際、セッティングツールの使用頻度によって疲労現象が発生し、マンドレルが破損することがあります。マンドレルのスレッドの摩耗も観察できます。 これは連続的なねじ込み/ねじ外し摩擦によるマンドレルのスレッドの侵食です。この現象はブラインドリベットナットの摩擦係数の影響を受けます。
チュートリアルはビデオでご覧いただけます。
この現象を見分ける方法は以下の通りです:
マンドレルが破損した場合、またはマンドレルのスレッドが摩耗した場合は、マンドレルを交換する必要があります。
新しいマンドレルを交換して、もう一度試してください。
クラス12.9 DIN 912ねじを使用してください。
一定の作動圧力を確保するため、メンテナンス・ユニットを使用することを強くお勧めします。これにより、RIVKLE®セッティングツールの寿命が延びます。
はい、ごくわずかに。
RIVKLE® P1007/P2007/P2007PN/P2005セッティングツールは、1サイクルあたり8リットルの空気を消費します。 RIVKLE® P3007/P3007PNは、1サイクルあたり15リットルの空気を消費します。
私たちのビデオでは、RIVKLE®セッティングツールの作動油を再充填する方法を簡単に説明しました。
鉱物性作動油VG68(粘度等級)は、すべてのRIVKLE®セッティングツールに適合します。ただし、鉱物性作動油 VG10で作動するRIVKLE® B2007は除きます。
作動油はブリーダ・スクリューのすぐ下にまでしてください。
油圧オイルは、レベル3のメンテナンスごとに交換する必要があります。空気圧式および電動式のリブクル・セッティング・ツールの場合は、250,000サイクルです。
RIVKLE®セッティングツールは、Böllhoff社から出荷された日から12ヶ月間保証されます。
これらは12ヶ月保証の対象外となる消耗部品です。
保証は適用されなくなります。
パーソナルサポート
喜んでサポートさせていただきます。
お問い合わせ