サクセスストーリー
ドイツの大手自転車メーカーの1つであるハンブルクのSTEVENS Bikes社は、電動自転車E-Cayolleの製造で当社のQUICKLOC® Lightクイックリリースファスナーを使用しています。
初期状況
STEVENSの電動自転車モデルE-Cayolleは、スポーティなデザインと高い技術性能を印象づけます。22kg未満のE-Cayolleは、STEVENSのe-ハードテイルの中では最も軽量な種類です。 フレームのダウンチューブに内蔵された500Wh PowerPackバッテリーから供給され、最大75ニュートン・メートルのトルクを持つBosch Performance Line CXの電動サポートは、山岳、急な登り、または曲がりくねったトレイルでのロングツーリングを保障します。
このため、新しいフレーム一体型バッテリーコンパートメントの取り付けには、信頼性の高い接合技術が必要です。交換やメンテナンスの際、カバーは簡単に開閉できる必要があります。 また、使用される部品は、電動自転車の使用時に発生する可能性のある振動を吸収する必要があります。
こうしてSTEVENS BikeはQUICKLOC® Lightクイックリリースファスナーの存在を知ったのです。
ソリューション
クイックに開閉:QUICKLOC® Lightクイックリリースファスナーは、頻繁に使用または修理されるコンポーネントに最適なソリューションです。 QUICKLOC®クイックリリースファスナーでは、繰り返しの開閉が可能です。
長方形の穴にクリップを差し込みます。ボルトは穴を通過し、紛失を防ぐため、オプションの保持ワッシャーでロックされます。接合をロックするには、ロックボトムを軽く押して回します。巧みなパーツ形状のおかげで、ロックがかかり、隙間なく固定されます。簡単に90度回転されることにより、開閉ができます。 レセプタクルの弾性部分が伸び、ロックボルトが再び解除されます。
結果
メンテナンスやバッテリー交換の際にバッテリーコンパートメントを簡単に開けるのに最適です。
毎年、約10,000個のQUICKLOC® Lightがハンブルクに配送され、STEVENSバイクに取り付けられています。
喜んで開発をご支援いたします。
ぜひ、ご相談ください。
お問い合わせ