サクセスストーリー
常に高性能を発揮する独自のデザインを備えた優れた調理機器です。目標は、顧客が感じる品質をさらに向上させ、優れた機械的性能だけでなく、静音性の向上にも焦点を当てました。
初期状況
最初の目的は、メンテナンスや清掃の際に内部部品を分解できるようにすることでした。
これらはすべて、市場最高レベルの製品のデザインを保証するものです。
ソリューション
Böllhoffは、ONSERT®技術とSNAPLOC®カップリングの組み合わせに基づく、より実用的で効率的な接合ソリューションを発表しました
ONSERT®技術により、 様々なファスナーを幅広い材料に接着接合することができます。機械的接合システムのスペシャリストとして、BöllhoffはDELOと協力し、両方の長所を組み合わせた新しい接合システムを開発しました。 ソリューション:当社のONSERT® Smart。
透明プラスチック製のソケット付きの締結部品は、光硬化性接着剤を使用してお客様の部品に接着されます。短いサイクルタイム、材料に優しいプロセス、ファスナーとプロセスの柔軟性が最も重要な点です。
ONSERT®ファスナーの手動プロセスは、バッテリー式LED硬化ランプONSERT®Portable Miniによって行われます。デバイスをセットして押し下げ、スタートボタンを押して接合プロセスを開始するだけの簡単操作です。 光源は指定された露光時間点灯し続け、その間に接着剤は硬化します。
結果
ボールスタッドとカップリングが一体化しているため、ガラス面に穴を開ける必要がありません。
喜んで開発をご支援いたします。
ぜひ、ご相談ください。
お問い合わせ