サーチ
国と言語
国を選んでください:
言語を選んでください:
確定

サクセスストーリー

kessler systems

タッチディスプレイにおけるONSERT®ファスナーのプロセス信頼性の高い接合

kessler systemsとBöllhoffが接点を構築

kessler systemsとBöllhoffが接点を構築

kessler systemsは、ツールディスペンサーシステム用のタッチディスプレイを製造する際に、当社のONSERT®ファスナーを使用しています。kessler systemsは、導体プレート、電子コンポーネント、システム、ツールのエキスパートとして、2010年の創業以来、世界中で700万個以上の部品を製造し、1,000件以上のプロジェクトを実施してきました。

初期状況

ツールディスペンサーシステムへのディスプレイ固定

kessler systemsのお客様の Gühring KG社は、世界有数の金属切削用回転精密工具メーカーです。そのポートフォリオには、ツール管理システムも含まれています。ITベースの管理システムを含むツール・ディスペンシング・システムは、生産とIT技術を結びつけ、効率と柔軟性を向上させます。統合されたGühringツール管理ソフトウェアは、ツールディスペンシングシステムに取り付けられたタッチディスプレイで簡単に使用できます。

kessler systemsは、このディスプレイを自社の生産プロセスの一部として設置しています。ディスプレイの2つの半分を取り付けるには、信頼できるファスナーが必要です。タッチスクリーンのデザインをサポートするため、ガラス表面から見えないようにする必要があります。また、完成したディスプレイを材料ディスペンスシステムのハウジングにねじ止めするのも簡単でなければなりません。
大きなガラス面やタッチスクリーンの場合、使用される要素も柔軟で効率的に処理するが必要です。

ソリューション

ONSERT®-締結要素の接着

ONSERT® Smartファスナー(透明プラスチック製ソケット付き)は、光硬化型接着剤によって顧客製品に固定されます。 最も重要な点は、短いサイクルタイム、材料に優しいプロセス、使用するファスナーの柔軟性です。

ONSERT® 技術は、様々なファスナーを接着接合することを可能にします。 機械的接合システムのスペシャリストとして、BöllhoffとDELO(インテリジェント接着技術のエキスパート)は、両方の長所を組み合わせた新しい接合システムを開発しました。

ONSERT® Portable Mini 電池式手動取付ツール

結果

プロセス信頼性の高いディスプレイハーフの固定

人間工学に基づいたONSERT® Portableとその短い硬化時間により、kessler systemsは少量でも大量でも効率的に処理できるようになります。 年間約10,000個のONSERT® Smartファスナー(寸法M6x18)が、ツールディスペンシングシステム用ディスプレイに取り付けられています。

顧客のメリット

  • 照射直後の全機械的負荷容量(< 4 秒)
  • 目に見える面から締結部品が不可視
  • ONSERT® 接合は、ガラス表面に穴あけ加工不要
  • 手動または自動で取り付け可能
kessler systemsに展示された接着されたONSERT®(© kessler systems)
kessler systemsに展示された接着されたONSERT® (© kessler systems)

さらなる情報

ダウンロード

ONSERT®に興味がありますか?詳細はこちらからダウンロードしてください。

喜んで開発をご支援いたします

ご質問や現在実行する予定のプロジェクトはありますか?

ぜひ、ご相談ください。

お問い合わせ