サーチ
国と言語
国を選んでください:
言語を選んでください:
確定

サクセスストーリー

Europipe

当社最大のHELICOIL®が技術的・経済的からEuropipeを確信させる

夕暮れのパイプライン

寿命の延長

避けられるコスト要因:ネジ部の摩耗。史上最大のHELICOIL®スレッドインサートを使用することで、工具の寿命を延ばすことができました。

初期状況

高い耐摩耗性

大型パイプの製造において、最終成形段階でツーヘッドのエキスパンダを使用します。
溶接されたパイプは、寸法精度と必要な形状データを達成するため、エキスパンダを使って徐々に冷間拡大されます。膨張率は、パイプの直径、壁の厚さ、使用されている材料によって異なります。0.8 %から1.5 %の間で変動します。最大1,500 トンの引張荷重の永久ひずみにより、エキスパンダーのテンションロッドのスレッドが摩耗します。 結果的にコストがかかるため、長期的なソリューションが必要です。

EUROPIPE-エキスパンダーテンションロッド
エキスパンダーテンションロッド

ソリューション

HELICOIL®スレッドインサート

重い荷物には強いソリューションが必要です。私たちはEUROPIPEと協力して、オーダーメイドのソリューションを開発しました。これは、HELICOIL® スレッドインサートをテンションロッドナットにねじ込むことで、機械的膨張プロセスにおけるプレテンション力の分散を改善するものです。 スレッドの疲労強度を高めることで、メカニカルエキスパンダーの寿命が大幅に延長されます。

  • HELICOIL®を使用しない場合の疲労強度 600~950 t
  • HELICOIL®を使用した場合の疲労強度 750~1200 t

EUROPIPEのために、史上最大のHELICOIL® スレッドインサートを製造しました:
204 x 16 x 282 mm、260 x 20 x 330 mm、320 x 25 x 420 mm。

HELICOIL® Plus Free Running 金属用スレッドインサート

結果

ツール寿命の延長

お客様と緊密に連携し、オーダーメイドのソリューションを開発します。これはその緊密な協力関係の一例です。
HELICOIL® のインサートにより、耐摩耗性に優れ、高精度のスレッドを実現しました。 スレッドの強度を高めることで、エキスパンダーのテンションロッドの寿命を延ばすことが可能になりました。

顧客のメリット

  • 均一な荷重 と応力分布
  • スレッド補強
  • 品質向上
インストール前のHELICOIL®-EUROPIPE
HELICOIL® インストール前

喜んで開発をご支援いたします。

ご質問や現在実行する予定のプロジェクトはありますか?

ぜひ、ご相談ください。

お問い合わせ