サーチ
国と言語
国を選んでください:
言語を選んでください:
確定

サクセスストーリー

Albonair

補助穴の効率的かつ恒久的なシール。

分子イメージ

クリーンな未来への信頼性

Albonair GmbHは、窒素酸化物を削減し、空気をよりクリーンにすることを目的とした国際的な自動車サプライヤーです。そのため同社は、ボーリング孔の恒久的なシーリングに当社のSEALING PLUGを使用しています。

初期状況

排ガス後処理技術

世界的にディーゼルエンジンの排ガス規制は厳しくなっています。そのため、排ガス後処理のための革新的でコスト効率の高いソリューションが必要であり、求められています。 このような課題に対し、私たちは個別にカスタマイズされたソリューションでお客様をサポートするよう心がけています。 

Albonairは、排ガス処理分野における国際的リーダーです。製品ラインナップには、2つのユニット(タンクと触媒コンバーター)で構成されるSCRシステムがあります。SCRプロセスは、窒素酸化物を削減するために使用されます。ここで、還元性のAdBlue/DEFが排気管に注入されます。最良の結果を得るためには、射出時に可能な限り微粒化することが重要です。 このシステムには様々な補助穴が必要であり、機能性を確保するためにはこれらを恒久的に閉じる必要があります。

ソリューション

SEALING PLUG-補助穴を効率的にシール

SEALING PLUGは2つの部品から構成される全金属製コンポーネントで、プッシュまたはプルスプレッドの原理に従って機能します。空圧・油圧コンポーネントやシステムのボアを恒久的に閉じ、シールするために使用されます。 シンプルな組み立ては、高圧下でも信頼性が高く、実績があります。

SEALING PLUG – シリーズ11のボールシールプラグ
SEALING PLUG シリーズ11のボールシーリングプラグ
ボール付きSEALING PLUGの取り付け

結果

自動組立による高い信頼性と同時に高い生産性

補助穴を10バールに対して確実にシールするために、鋼製とステンレス製の数種類のサイズのボールエキスパンダが使用されています。

組立工程は、ボールを外側に向け、段付きボアにSEALING PLUGを挿入することから始まります。その後、ボールエキスパンダが押し込まれ、決められた力で自動的に完全に圧縮されます。設定距離は第二の制御変数として機能します。適切に組み立てた後、エキスパンダはすぐに作動圧力で加圧できます。 両方の値が目標範囲内にあれば、安全な組み立てが完了し、高い品質が保証されます。

流量を制御・調整する必要があれば、どこにでも応用できます。 代表的な用途には、エンジン、トランスミッション、ドライブトレイン、シャーシ、ブレーキシステム、ステアリング、インジェクションコンポーネント、各種油圧用途などがあります。

顧客の利益

  • 完全自動組立
  • 最適なプレスフィット
  • 高い費用対効果比
  • 高品質
尿素注入システム (©Albonair)
尿素注入システム ©Albonair

低排出の未来のために

  • 典型的な応用分野はトラック

  • 緑の未来への道

  • ディーゼルエンジンにおける窒素酸化物の結合に対応