サーチ
国と言語
国を選んでください:
言語を選んでください:
確定

サクセスストーリー

Probatec

SNAPLOC® plug-in接続を採用したカナダの高級列車での旅をしましょう。

カナダを縦断するRocky Mountaineer。(©Rocky Mountaineer)

SNAPLOC®がロッキー山脈を征服

Probatec AGの高級列車Rocky Mountaineerのシートでは、当社のSNAPLOC®プラグインシステムが使用されています。Ambergにある同社は、1997 年以来、鉄道および軍用車両用のシートおよびテーブルシステム等のカスタマイズされたソリューションを製造、組み立てています。

初期状況

Rocky Mountaineer-旅行者にとって最高級の快適さ

カナダの列車Rocky Mountaineerは世界で最も人気のある旅の1つです。
特別に構築されたシングルレベルまたはバイレベルのガラスドーム型コーチに座っている間、旅行者はノスタルジーと自然、そして豪華列車の最適な組み合わせを楽しんでいます。 安全上の理由から、Rocky Mountaineerには予備部品付きの追加ワゴンがあります。 例えば、シートの汚れまたは損傷の可能性がある場合には、迅速な交換が可能です。そのため、長い旅路でも中断されることはありません。 もう1つの重要な側面は豪華なシートデザインです。 滑らかな座面を保つために、見えないようにファスナーを取り付けることが求められます。

Rocky Mountaineer-乗客にファーストクラスの快適さを。(©Rocky Mountaineer)
Rocky Mountaineer 乗客にファーストクラスの快適さを(©Rocky Mountaineer)

ソリューション

SNAPLOC®-デカップリングプラグイン接続

Probatec AGと協力して、Böllhoffは当初からシートの開発と製造に携わってきました。
すぐに、SNAPLOC®の完璧な応用分野であることを特定しました。
SNAPLOC® は、ボールスタッドとカップリングとの2部分から構成されるシステムで、素早い組み立てが可能です。
ボールスタッドはシートのプラスチック製の下部にスレッドを切ります。対応物として、カップリングは単にシート取り付けフレームに押し込まれることによって取り付けられます。 カップリングの内側にはボールソケットが形成されており、その中にボールスタッドがはめ込むことができます。

SNAPLOC®ボールスタッドとカップリング – 振動とノイズデカップリングプラグイン接続
SNAPLOC®ボールスタッドとカップリング 振動とノイズデカップリングプラグイン接続
SNAPLOC®振動・騒音の低減 設計原理

結果

簡単な座席交換

プッシュオンで組み立て、プルオフで取り外し-SNAPLOC® の簡単な組み立てと取り外しは、シートの交換を大幅に簡素化します。しかし、それだけではありません。SNAPLOC® はまた、電車で運転中に発生する可能性がある騒音や振動を抑えます。
各シートには直径10mmのSNAPLOC® システムが5つ使用されています。

顧客の利益

  • 迅速かつ簡単な組み立てと取り外し
  • 費用対効果比の高い固定システム
  • 顧客製品への容易な統合設計
  • 振動・騒音の低減
  • 公差補正

喜んで開発をご支援いたします。

ご質問や現在実行する予定のプロジェクトはありますか?

ぜひ、ご相談ください。

お問い合わせ