eShop Ricerca
Paese e lingua
Selezionare il paese:
Selezionare la lingua:
Applica

Fastener autofilettanti

Viti Autoformanti EJOT ALtracs® Plus

Ottimizza i processi e riduci i costi con le viti autofilettanti EJOT ALtracs® Plus.

Immagine di una vite autofilettante EJOT ALtracs® Plus.

Maggiore sicurezza

Fissaggio ottimale di componenti sotto carico: con la vite EJOT ALtracs® Plus per leghe leggere

Più sottili, più leggere, fissaggi migliori: esiste dunque un buon motivo per cui le viti scanalanti assumono sempre più importanza nel mercato. Le viti EJOT ALtracs® Plus possono essere utilizzate per fissaggi rapidi e affidabili di leghe leggere. Le caratteristiche di questa vite consentono di eliminare le operazioni di foratura, maschiatura e pulizia, rendendola particolarmente economica.

Punti di forza

Vantaggi di EJOT ALtracs® Plus

  • Adatto per costruzioni leggere

    La geometria ottimizzata della filettatura di EJOT ALtracs® Plus consente di utilizzare viti più piccole e più corte, mantenendo al contempo la stessa grande stabilità.

  • Resistenza alle vibrazioni

    La connessione è particolarmente resistente alle vibrazioni anche senza ulteriori elementi di bloccaggio.

  • Compatibilità metrica

    Sono possibili più cicli di avvitatura. Inoltre, in caso di manutenzione EJOT ALtracs® Plus può essere sostituito con una vite metrica.

  • Alta sicurezza di avvitatura

    Minore riduzione della forza di precarico: la vite resiste anche in presenza di alti carichi dinamici e termici.

  • Affidabile

    Alta sicurezza di montaggio: grazie alla bassa coppia di montaggio, EJOT ALtracs® Plus è particolarmente adatto per collegamenti a vite automatici.

Procedimento e principio

Fissaggio diretto sicuro di componenti in lega leggera a parete sottile

EJOT ALtracs® Plus è un elemento di fissaggio diretto che unisce componenti in modo sicuro e duraturo senza un ulteriore processo di filettatura. L’eliminazione delle operazioni di foratura, maschiatura e pulizia prima necessarie consente di ridurre considerevolmente i costi di processo. Unitamente all'ottimizzazione dell’attrezzatura richiesta, della necessità di stock e dei tempi ciclo, si può realizzare un risparmio di ben il 30 percento.

Illustrazione dei passaggi di lavoro di posa delle viti
Vite EJOT ALtracs® Plus passaggi di lavoro a confronto con quelli di una vite tradizionale.
Funzionalità di EJOT ALtracs® Plus

EJOT ALtracs® Plus in dettaglio

  • Geometria ottimizzata del filetto

    L’angolo di fianco filetto di 33° anziché 60° di EJOT ALtracs® Plus consente una maggiore robustezza del collegamento, perché la capacità di carico del filetto è aumentata geometricamente. Il minore volume di spostamento del fianco di 33° consente coppie di inserimento inferiori.

    • Basso spostamento di materiale dovuto al fianco piccolo di 33°
    • Dentatura filetto più grande
    • Maggiore capacità di carico di ogni singola spira di EJOT ALtracs® Plus
    • Sono possibili lunghezze di inserimento del filetto più corte
  • Struttura del filetto

    Il fianco di carico piatto di 22° determina una forza assiale importante (forza di precarico) e una bassa tensione radiale sul componente. Il fianco posteriore di 11° previene il cedimento precoce del fianco del filetto con forze di precarico elevate. La base rinforzata della filettatura assicura un collegamento stabile del fianco del filetto con l’anima filettata.

    • Il fianco di carico piccolo di 22° genera un’elevata forza di precarico
    • Maggiore stabilità grazie al fianco posteriore di 11° che assorbe l’elevata forza di precarico
    • Collegamento stabile del fianco del filetto di 33° con l’anima filettata grazie alla base della dentatura rinforzata
  • A confronto: Un filetto a 60°

    Dettaglio del fianco di una vite con angolo di 60°
    • Dentatura del filetto più piccola rispetto a EJOT ALtracs® Plus
    • Minore capacità di carico di ogni singola spira
    • È necessaria una maggiore lunghezza di inserimento della filettatura
  • Compatibilità metrica

    EJOT ALtracs® Plus montato forma una filettatura che può anche essere riutilizzata per viti metriche. In caso di manutenzione o riparazione, si possono montare tranquillamente viti tradizionali.

  • Geometria circolare del filetto

    La grande copertura del fianco determina forze di estrazione superiori. La superficie di contatto circolare nella filettatura consente un’elevata capacità autobloccante e quindi un migliore bloccaggio della vite. L’uso di più fianchi consente tolleranze dei fori superiori.

    • Massima copertura del fianco
    • Sono possibili maggiori tolleranze dei fori
       
  • Area di formazione della filettatura migliorata

    • Punto corto non circolare
    • Facile inserimento della vite
    • Penetrazione sicura nel materiale
    • Penetrazione sicura nell’eventuale rivestimento fuso presente

Capacità di carico del collegamento a vite

EJOT ALtracs® Plus crea una filettatura senza gioco nella lega leggera. Unitamente alla dentatura del filetto rinforzata geometricamente e all’effetto di incrudimento nel formare le spire del filetto, produce un collegamento a vite altamente resistente, anche sotto carichi termici.
In più, la filettatura EJOT ALtracs® Plus formata ottiene un’elevata sicurezza dinamica grazie alla coppia di serraggio efficace. Non occorrono ulteriori misure, rivestimento poliammidico, microincapsulazione o profilatura sottotesta compresi.

Confronto tra EJOT ALtracs® Plus e viti metriche 

Rispetto alla classe di resistenza 8.8

  • Forze di precarico superiori
  • Si possono quindi utilizzare viti più piccole
  • Comportamento a lungo termine paragonabile
  • Coppie di rottura superiori
  • Forze di estrazione assiali superiori

Rispetto alla classe di proprietà 10.9

  • Forze di precarico comparabili
  • Comportamento a lungo termine comparabile
  • Coppie di svitamento superiori
  • Forze di estrazione assiali superiori

Confronto tra EJOT ALtracs® Plus e viti non circolari

La geometria della filettatura di ALtracs® Plus consente di sfruttare al meglio le proprietà del materiale.

  • Grande sicurezza di montaggio grazie alla sovracoppia elevata
  • Forze di precarico elevate e costanti grazie ai fianchi rinforzati del filetto
  • Tendenza minima allo scorrimento sotto carico termico e/o dinamico grazie all'ampia sovrapposizione del filetto
  • Possibilità di ridurre la profondità di avvitamento, ovvero viti più corte, componenti più piccoli, minor peso, condizioni favorevoli per una minore usura nell’utensile di pressofusione
  • Buona ripetibilità
  • Elevata resistenza alle vibrazioni

Diversamente da altre sezioni trasversali, la filettatura di ALtracs® Plus è completamente inserita nel perimetro circolare e può essere cariata sull’intera superficie.

Questo, unitamente alla maggiore capacità di carico del filetto rinforzato geometricamente, genera i seguenti vantaggi pratici

  • Maggiori forze di precarico con minore lunghezza di inserimento
  • Migliore comportamento a lungo termine (forza di bloccaggio residua, sicurezza dinamica)
  • Forza di estrazione superiore
  • Tolleranze dei fori stampabili

Ulteriori informazioni

Download

Ti interessano i prodotti EJOT ALtracs® Plus? Puoi scaricare ulteriori informazioni qui.