eShop Ricerca
Paese e lingua
Selezionare il paese:
Selezionare la lingua:
Applica
  1. Böllhoff Italia
  2. Prodotti
  3. Elementi di fissaggio
  4. Rivetti Strutturali Ciechi - LockBolt HUCK®

TECNICA DI RIVETTATURA

Rivetti Strutturali HUCK®

Sicurezza e performance. Rivetti strutturali HUCK® e LockBolt per tutte le applicazioni strutturali sottoposte a forti sollecitazioni.

Per un assemblaggio ad alta resistenza

I rivetti strutturali HUCK®, LockBolt e BobTail Huck completano la gamma dei rivetti ciechi strutturali

Fasteners progettati per garantire la sicurezza e le prestazioni delle applicazioni strutturali.

Procedimento / Principio

I rivetti strutturali HUCK® e LockBolt sono la soluzione per ottenere assemblaggi duraturi in applicazioni strutturali. La gamma di apparecchi di posa disponibile consente di realizzare un'installazione veloce e facile su supporti spessi e resistenti.

Campi di applicazione

Gli elementi di fissaggio HUCK® Lockbolt BobTail vengono utilizzati per le applicazioni che richiedono sicurezza e robustezza, come il settore automobilistico, camion/rimorchi, agricolo, edilizia, ferroviario, HVAC e le energie rinnovabili.

Vantaggi del prodotto

  • Forte resistenza allo strappo e al taglio
  • Alta resistenza alle vibrazioni
  • Sistemi di posa rapidi e facili
  • Assemblaggi affidabili che non richiedono manutenzione

Vantaggi del prodotto

Prodotti di alta qualità. Punti di forza e alternative. Punto per punto.

Prodotti di alta qualità. Punti di forza e alternative. Punto per punto.

  • Elevata resistenza allo strappo e al taglio

    Indipendentemente dallo spessore del materiale dell'assemblaggio.

  • Elevata velocità, sistemi facili da installare

    Elevata velocità, sistemi facili da installare

  • Eccellente resistenza alle vibrazioni

    La tecnologia HUCK® ha dimostrato che gli elementi di fissaggio HUCK non si allentano, neanche con vibrazioni estreme.

  • Assemblaggi affidabili e senza manutenzione

    Giunzione resistente e duratura per strutture fortemente sollecitate.

Descrizione dettagliata

Rivetti strutturali HUCK®

Il rivetto strutturale viene inserito nel foro pre-forato. La testa del perno viene tirata nel rivetto e viene assemblata saldamente al componente. Quando viene raggiunto il carico di rottura, l'estremità del perno si rompe, completando l'installazione.
La resistenza al taglio è la combinazione della resistenza del perno e la resistenza del manicotto.
Il manicotto bloccato, in combinazione con il perno, resiste allo stress assiale, questa è la resistenza allo strappo.

Sequenza di installazione dei rivetti ciechi strutturali HUCK®
  1. Innanzitutto il rivetto strutturale viene inserito nel foro e l'utensile viene posizionato sopra allo stelo di trazione del rivetto
  2. L'utensile è attivato, la deformazione del rivetto inizia dal lato cieco
  3. L'assemblaggio è sottoposto a trazione e il meccanismo di bloccaggio interno si attiva
  4. Lo stelo si rompe al punto di rottura predeterminato e l'installazione è di conseguenza completata

Tecnologia LockBolt HUCK®

Il perno viene inserito nel foro preparato. Il collare viene posizionato sul perno. Una volta che l'utensile è stato posizionato sul perno, è attivato. Il serraggio iniziale viene generato dalla testa del perno tirata contro il materiale e il collare spinto dall'incudine contro la giuntura. L'utensile pressa il collare, aumentando il serraggio. L'estremità del perno si rompe e l'installazione è completa.

La resistenza allo strappo dei LockBolt HUCK® dipende dalla resistenza al taglio del materiale del collare e dal numero di scanalature che riempie.

Sequenza di installazione dei LockBolt HUCK®
  1. Lo stelo viene posizionato nel foro preparato. Successivamente il collare viene posizionato sopra allo stelo
  2. L'utensile viene posizionato sopra allo stelo di rivettatura e attivato.
    Il serraggio iniziale viene generato dalla testa dello stelo tirata contro il materiale da assemblare e il collare spinto dall'incudine contro la giuntura.
  3. Il serraggio aumenta, l'utensile pressa il collare.
  4. Lo stelo si rompe sul punto di rottura predeterminato, l'installazione è completata

TROVA LA SOLUZIONE PIÙ ADATTA PER LA TUA APPLICAZIONE

Versioni del prodotto HUCK®

  • RIVETTO STRUTTURALE

    Magna-Lok®

    Vantaggi

    • Ampio raggio di serraggio: adattabile ad un'ampia variazione di una gamma di serraggio
    • Riempimento del foro sporgente verso l'esterno, sul lato cieco: eccellente serraggio dell'assemblaggio per un'ottima resistenza alla penetrazione dell'acqua
    • Meccanismo di bloccaggio interno del perno: bloccato all'interno e protetto contro la corrosione
    • Elevata resistenza al taglio e allo strappo
    • Nessun tipo di rigonfiamento dopo l'installazione. L'ispezione visiva è veloce e semplice
    Vedi il video
  • RIVETTO STRUTTURALE

    Magna-Bulb®

    Vantaggi

    • Meccanismo interno di bloccaggio del perno: sicurezza interna del rivetto e protetto dalla corrosione
    • Resistenza molto elevata al taglio e allo strappo
    • Superficie di contatto sul lato cieco molto ampia: ideale per assemblaggi di materiali dallo spessore sottile o a ridotta resistenza
    • Elevata resistenza alle vibrazioni
    • Ispezione visiva veloce e semplice
  • RIVETTO STRUTTURALE

    BOM®

    Vantaggi

    • Rapporto molto elevato tra resistenza e diametro: può essere utilizzato nelle applicazioni strutturali ad alti requisiti come alternativa agli elementi di fissaggio filettati o alla saldatura
    • Molto resistente e diffiile da rimuovere
    • Ampia superficie di contatto sul lato cieco: ideali per l'assemblaggio di materiali sottili e resistenza ridotta
    • Serraggio della giuntura molto elevato, se confrontato con gli elementi di fissaggio ciechi convenzionali
    • Eccellente capacità di chiusura del divario
  • RIVETTO STRUTTURALE

    Auto-BulbTM

    Vantaggi

    • Elevata resistenza allo strappo e al taglio
    • La geometria del lato cieco è  progettata appositamente per un posizionamento facilitato del foro: ideale per il montaggio automatizzato
    • Ampia impronta sul lato cieco: ideale per assemblaggi su materiali sottili o a bassa resistenza
    • Ispezione visiva è veloce e semplice.
  • RIVETTO STRUTTURALE

    FloorTight®

    Vantaggi

    • Offrono una resistenza superiore ai fissaggi di pavimentazione convenzionali: riduce il numero di elementi di fissaggio richiesti e il numero di fori
    • Elevata resistenza dei rivetti strutturali
    • Rottura dello stelo di rivettatura dentro al rivetto: gli elementi di fissaggio sono completamente allineati
    • Ampia gamma di serraggio
    • Testa svasata per pavimentazioni in legno e compensato con superficie fenolica
  • RIVETTO STRUTTURALE

    HuckLok™

    Vantaggi

    • Combina l'ampia gamma di serraggio del Magna-Lok® e l'elevata resistenza al taglio e allo strappo del Magna-Bulb®
    • Impronta sul lato cieco ampia: ideale per materiali sottili o a resistenza ridotta
    • Elevata resistenza al taglio, allo strappo e alle vibrazioni
    • Ampia gamma di serraggio
    • Ispezione visiva è veloce e semplice
    • Meccanismo interno di bloccaggio del perno
  • RIVETTO STRUTTURALE

    Magna-Tite™

    Vantaggi

    • Sigillo impermeabile, ideale per tetti o applicazioni simili
    • Ampia gamma di serraggio
    • Impronta extra large sul lato cieco: ideale per l'assemblaggio di plastica e materiali compositi, sottili e a bassa resistenza 
    • Ispezione visiva veloce e semplice
    • Basso carico di serraggio, per un utilizzo con materiali sottili, compositi e plastica
  • LOCKBOLT

    BobTail®

    Vantaggi

    • Nessuna rottura dello stelo di rivettatura: aumentata resistenza alla corrosione, spreco ridotto e rumorosità ridotta
    • Migliore sostegno fornito dal collare e dalla testa del rivetto
    • Possibilità di installazione semi-automatica: maggiore accuratezza e rapidità
    • Filettatura elicoidale di bloccaggio: sostiene il collare sullo stelo, prima dell'installazione
  • LOCKBOLT

    Magna-Grip®

    Vantaggi

    • Ampia gamma di serraggio
    • Elevata resistenza alle vibrazioni
    • Un unico stelo e collare rispondono ad un'ampia varietà di applicazioni
    • La rottura dello stelo di rivettatura è sempre allineata al collare
  • LOCKBOLT

    C50L®

    Vantaggi

    • Elementi di fissaggio adatti a condizioni estreme
    • LockBolt con un ampio diametro di classe 8,8
    • Elevata resistenza alle vibrazioni
    • Ispezione visiva facile della qualità dell'installazione
    • Tipo di testa del perno disponibile per le applicazioni del settorre ferroviario
    • Diversi tipi di teste del perno e collare
  • LOCKBOLT

    C6L®

    Vantaggi

    • Elevata durabilità e resistenza alle vibrazioni
    • Le 6 scanalature nella zona di assemblaggio consentono di realizzare un'ampia gamma di serraggio
    • Disponibilità di collare con ampia flangia per consentire l'installazione di materiali non metallici
  • LOCKBOLT

    C120L®

    Vantaggi

    • C120L® un LockBolt con diametro piccolo di classe 8,8 (versione superiore al C6L) con testa semi-circolare, ridotta e svasata
    • Stelo e testa standard (per l'installazione in materiali non metallici)
    • Elevata resistenza allo strappo
  • LOCKBOLT

    Hucktainer®

    Vantaggi

    • Progettato specificatamente per gli assemblaggi dei pannelli compositi in applicazioni sui rimorchi
    • Non rompe o danneggia le piastre composite
    • Ermetico sotto la testa del perno per previene l'ingresso dell'umidità
    • Nessun rigonfiamenti sui lati dopo l'installazione

ULTERIORI INFORMAZIONI

Downloads

Ti interessano i prodotti HUCK®? Puoi scaricare ulteriori informazioni qui.

Hai domande?

Siamo qui per aiutarti

Desideri maggiori informazioni sui nostri prodotti o servizi? Il nostro team sarà lieto di consigliarti.

Contatti