eShop Ricerca
Paese e lingua
Selezionare il paese:
Selezionare la lingua:
Applica

Altri prodotti

DUCTEC®

Sistema flessibile per la regolazione dell'altezza delle sospensioni.

Nuova soluzione di sistema intelligente

Senza attrezzi, rapido e senza interruzioni

Conoscete sicuramente le difficoltà nell' allineare con precisione le sospensioni o nel rispettare l'inclinazione richiesta quando si lavora a grandi altezze , in spazi ristretti o in condizioni atmosferiche sfavorevoli. Con la nostra nuova soluzione di sistema DUCTEC® monopezzo, potrete facilmente realizzare una compensazione dell'altezza precisa e regolata in modo rapido e semplice, senza l'utilizzo di attrezzi. Può essere semplicemente integrato nei sistemi di filettatura ed è adatto a pesi in sospensione elevati.

Punti di forza

Vantaggi di DUCTEC®

  • Risparmio in termini di tempi e costi

    Con DUCTEC® risparmierai tempo nelle regolazioni di altezza e lunghezza e ridurrai i costi per l'intero processo di assemblaggio.

  • Più alta prefabbricazione durante l'assemblaggio

    I tubi da appendere possono essere provvisti di DUCTEC® durante il processo di preparazione. In questo modo si semplifica e si accorcia la procedura per il successivo montaggio al soffitto.

  • Facile da integrare

    DUCTEC® è facilmente integrabile nei normali sistemi filettati.

  • Resistente

    Inoltre, i sistemi di sospensione potenziati con DUCTEC® sono in grado di sostenere tubazioni e condotte con un peso fino a 100 kg. Potrai così sempre contare su un buon margine di sicurezza, essendo il carico di rottura pari a 300 kg.

Procedimento e principio

Nuovo sistema intelligente

DUCTEC® è costituito essenzialmente da un elemento base con integrati all'estremità gli elementi funzionali che consentono una regolazione della lunghezza fissa dei componenti filettati.
All'estremità inferiore è presente una vite con filettatura che sporge dall'elemento di base, saldamente collegata al tubo ma ruotabile. Ciò è reso possibile da una molla interna.
All'estremità superiore dell'elemento base è presente una filettatura interna per supportare un'asta filettata o un perno prigioniero.

DUCTEC® è facile e veloce da installare: l'estremità inferiore viene avvitata a un morsetto per tubi, una staffa o altri supporti utilizzando una chiave esagonale. La chiave esagonale può essere spinta dall'alto attraverso il manicotto fino alla testa della vite.
Ruotando DUCTEC®, la filettatura interna superiore viene unita all'asta filettata montata e fissata al soffitto.
A questo punto si può regolare manualmente l'intera struttura facendo ruotare DUCTEC® fino a 50 mm. Non servono attrezzi speciali. Il processo di assemblaggio va completato mediante controbilanciamento.

Video

La tecnologia DUCTEC®

Ulteriori informazioni

Download

Sei interessato a DUCTEC®? Puoi scaricare ulteriori informazioni qui.

Hai dubbi?

Contattaci

Desideri maggiori informazioni sui nostri prodotti o servizi? Il nostro team sarà lieto di consigliarti.

Contattaci