eCatalog Keresés
Ország és nyelv
Válassza ki az országot:
Válassza ki a nyelvet:
Alkalmazás

Menetképzés fémekben

KOBSERT®

Beépítő szerszámok menetbetétek szereléséhez fém anyagokban

KOBSERT® 2005 K – Gépi beépítő szerszám hidraulikus és pneumatikus hajtással költséghatékony sorozatgyártáshoz

Beépítő szerszámok kézi összeszereléshez és sorozatgyártáshoz

Kiemelkedő tartósság, rezgés- és csavarodásállóság

Menetes perselyeink ideális megoldást jelentenek kimagaslóan tartós, rezgés- és csavarodásálló furatmenetek előállítására olyan, alacsony nyírószilárdságú fémekben, mint az alumínium, az alumíniumötvözetek vagy a magnéziumötvözetek.

Módszer és alapelv

A beültetési eljárás

Magfurat

A befogadó menethez a menetszabványban meghatározott méretű spirálfúrókat kell használni.
Normál esetben a magfuratot nem kell süllyeszteni. A lesorjázás megengedett, de a befogadó menet névleges átmérőjénél nem nagyobb méretben. A KOBSERT® tömítőgyűrűvel vagy KOBSERT® HP termékkel való használatakor minden esetben szükség van süllyesztésre.

Befogadó menet

DIN 13 szerinti, kereskedelmi forgalomban kapható menetfúrókkal (6 H) vágott metrikus ISO‑menet.
A menet méretpontosságát szabványos DIN menetidomszerekkel kell ellenőrizni.

Beültetés

A menetbetét beültetéséhet kézi vagy motoros beépítő szerszámok állnak rendelkezésre. A menetbetétet olyan mélyen kell becsavarni a munkadarabba, hogy a biztosítóperem felfeküdjön a munkadarab felületére. A beültetés – a biztosítóperem munkadarabra sajtolása – a becsavart orsó és a beépítő szerszám fejvégi szerelvénye közötti relatív tengelyirányú elmozdulással történik. Ezután az orsót újra ki kell csavarni.

Kiszerelés

A KOBSERT® menetbetétek munkadarabból való kiszereléséhez a következő eljárást kell követni:

  1. Spirálfúróval (Ø = a menet külső átmérője) fúrja meg a biztosítóperemet a menetig.
  2. Háromélű kaparóval vagy csavarhúzóval emelje ki a biztosítóperemet.
  3. Nyomjon egy kicsavaró szerszámot – vagy szükség esetén megfelelő háromélű kaparót – a belső menetbe az erőátvitel biztosításához. Balra forgatva csavarja ki a perselyt.

Újbóli beépítés

Csavarjon be egy ugyanakkora névleges méretű menetbetétet annyira, hogy a biztosítóperem a korábbival megegyező helyzetbe kerüljön – szükség esetén kis mértékben csavarja vissza –, és a szerelőszerszámmal a szokott módon állítsa egy síkba a felülettel.

KOBSERT® Furatmenet-erősítés fémekben

Kérdései vannak?

Mindig a rendelkezésére állunk

Szeretne többet megtudni a termékeinkről vagy a szolgáltatásainkról? Csapatunk örömmel szolgál tanácsokkal.

Kapcsolatfelvétel

Találja meg az alkalmazásának leginkább megfelelő megoldást

KOBSERT® beépítő szerszámok

  • S4-S12 típus

    Működési mód

    Menetbetét és orsó becsavarása kézzel, benyomás menetes orsóhajtással, majd kicsavarás kézzel. Közvetett lökethatárolás a kézi erővel létrehozott forgatónyomaték révén.

    Műszaki adatok

    • Teljesítőképesség: max. 4 darab/perc
    • Tömeg: 0,5–1,0 kg
    • Max. beültető löket: 12 mm
    • Max. beültető erő: kb. 15 kN

    Tetszőleges típusú KOBSERT® menetbetét beszerelhető (M 4 – M 12).

  • HH 830

    Működési mód

    Menetbetét és orsó becsavarása kézzel, benyomás hidraulikusan, karos emelővel, majd kicsavarás kézzel. Lökethatárolás ütközőlemezzel. Kopó alkatrészek cseréje a menetes tüske és a szájrész kicsavarásával.

    Műszaki adatok

    • Teljesítőképesség: max. 3 darab/perc
    • Tömeg: 2,0 kg
    • Max. beültető löket: 5,0 mm
    • Max. beültető erő: 60 kN
    • M 14 és nagyobb méret esetén az orsó két részből áll: az orsóból és a HELICOIL® Plus Screwlock menetbetéteket tartalmazó adapterből 

    Tetszőleges típusú KOBSERT® menetbetét használható (M 8 – M 30 x 1,5).

  • P 2005 K

    Működési mód

    Menetbetét feltekerése érintésre reagáló automatika segítségével a tüskére. Hidraulikus/pneumatikus benyomás, egyúttal automatikus letekerés egygombos aktiválással. Lökethatárolás állítógyűrűvel. Menetes tüske cseréje bajonettzárral.

    Műszaki adatok

    • Teljesítőképesség: max. 15 darab/perc
    • Tömeg: 2,6 kg
    • Max. beültető löket: 7 mm
    • Max. beültető erő: 21 kN 5,5–7 bar mellett

    Tetszőleges típusú KOBSERT® menetbetét használható (M 4 – M 12 x 1,5).

  • PH 830

    Működési mód

    Menetbetét feltekerése billenőkar aktiválásával, hidraulikus/pneumatikus benyomási eljárás külön aktiválással vagy pedál aktiválásával, majd letekerés billenőkar aktiválásával. Lökethatárolás állítógyűrűvel. Menetes tüske cseréje bajonettzárral.

    Műszaki adatok

    • Teljesítőképesség: max. 10 darab/perc
    • Tömeg: 5,0 kg
    • Max. beültető löket: 8,0 mm
    • Max. beültető erő: 77 kN
    • M 14 mérettől a rendszerben erősebb motor működik

    Tetszőleges típusú KOBSERT® menetbetét használható (M 8 – M 30 x 1,5).

Információk és továbbiak

Letöltések

Felkeltette érdeklődését a KOBSERT® termékcsaládunk? Kérjük, töltse le az alábbiakban található részletesebb tájékoztatót.

Találja meg az iparágának leginkább megfelelő megoldást

Iparági alkalmazások

Úton, levegőben, földön és vízen – a Böllhoff minden iparág számára rendelkezik egyedi igényekre szabott rögzítési megoldásokkal.

További információk

Szívesen segítünk

Kérdései merültek fel, vagy egy aktuális projekttel kapcsolatban érdeklődne?

Értesítsen bennünket – felvesszük Önnel a kapcsolatot

Kapcsolatfelvétel