eCatalog Keresés
Ország és nyelv
Válassza ki az országot:
Válassza ki a nyelvet:
Alkalmazás

Szegecselés

RIVSET®

Vágószegecs-technológia a tökéletes kötésekért

RIVSET® automatizálás

RIVSET® vágószegecs-technológia

Anyagok nagy szilárdságú és folyamatbiztos összekötése

Nagy szilárdságú mechanikus összekötéseket hoz létre egyforma vagy eltérő anyagkombinációk között. Többrétegű kötések is megvalósíthatók.

A termék mellett szóló tényezők

A RIVSET® vágószegecs-technológia előnyei

  • Hideg illesztési eljárás

    A rendszer nem juttat hőt az illesztési zónába, ezért az alkatrész nem vetemedik meg.

  • Ügyfélspecifikus megoldások

    A RIVSET® vágószegecs-technológia rugalmasan a konkrét követelményekhez igazítható.

  • Egyszerű integrálás

    A RIVSET® vágószegecs-technológiát egyszerűen integrálni lehet a meglevő gyártósorokba.

Módszer és alapelv

A RIVSET® rendszer

A RIVSET® vágószegecs-technológia termékkínálata a kézi rendszereket és a teljesen automatizált gyártáshoz való rendszereket egyaránt tartalmazza. Megoldásaink széles alkalmazási területen használhatók, és hozzá lehet igazítani őket a konkrét gyártási környezetekhez. A rendszer különböző összetevőit – így az vezérlőegységet, az adagolót, a szerszámot, a kezelőpanelt és kijelző egységet – rugalmasan lehet elrendezni. A rendszer kialakítását a konkrét alkalmazás határozza meg.

RIVSET® vágószegecselés Beültetési eljárás

Szívesen segítünk

Kérdései merültek fel, vagy egy aktuális projekttel kapcsolatban érdeklődne?

Értesítsen bennünket – felvesszük Önnel a kapcsolatot

Kapcsolatfelvétel

Találja meg az alkalmazásának leginkább megfelelő megoldást

RIVSET® beültető rendszerek

  • RIVSET® Portable C

    Előnyök

    • Meghatározott beültetési ciklus
    • Pontos nyomásszabályozás kijelzőn keresztül
    • Digitális nyomásszabályozás
    • Akkumulátoros meghajtás
    • A vágószegecselő fejeket közvetlenül a felhasználás helyén lehet kicserélni.

    A Portable C két változatban kapható, az egyik a szalagos kiszerelésű félig üreges szegecsekhez használható szalagos adagolású kivitel, a másik pedig a mágneses lyukasztással működő változat, amellyel különálló félig üreges szegecseket lehet behelyezni.
    A vágószegecselő fejeket közvetlenül a felhasználás helyén lehet kicserélni.

    Az alapkészülék a WELTAC® eljáráshoz is használható.

    Tovább a RIVSET® Portable C használati utasításához
  • RIVSET® Classic

      Jellemzők

      • Alacsony zavaró kontúrú adagoló és behúzófej az illesztési helyhez való optimális hozzáférés érdekében
      • Választható vagy az alkatrész, vagy a beültető szerszám mozgatása
      • A szalagos kiszerelésű vágószegecsek mellett kézi adagolással különálló vágószegecsek is beültethetők
      • Robusztus és nagy ellenállóképességű mechanikai kivitel a behúzófej körül található, nagy igénybevételnek kitett összetevők hosszú élettartamáért
      • Egyszerűen kezelhető

      Robusztus és rugalmas vágószegecselő rendszer

      • Manuálisan, egyszerűen kezelhető beültető szerszám
      • Kézzel beállítható beültetési erők
      • Opcionális változat közúti táblák gyártásához
    • RIVSET® Automation EH

      A moduláris kialakítású RIVSET® Automation EH beültető szerszámok a RIVSET® SKR és RIVSET® HDX szegecsekhez egyaránt konfigurálhatóak.

      Jellemzők

      • Az összetevők moduláris rendszerben illeszkednek egymáshoz
      • Decentralizált hardverkonfiguráció az egyes modulok buszrendszeren megvalósuló központi vezérlésével
      • Gyorsaság: szegecsenként legfeljebb 1,5 másodperces, optimalizált feldolgozási idő (a beültető szerszámtól függően)
      • Stabil, 99,5%-ot meghaladó rendelkezésre állás a gépeknél
      • A munkadarabtartó által kifejtett erő tekercsrugókkal állítható
      • A 7. tengely funkció az aktiválás része
      • 1–5 eszköz többszörös megjelenítése
    • RIVSET® Automation E

      Ismerje meg a felhasználásban rejlő funkcionalitást és rugalmasságot. A maximális rendelkezésre állás és a minimális karbantartási igény kombinációja megteremti a sikeres gyártás alapját.

      Jellemzők

      • Intelligens: moduláris és átfogó gépvezérlés
      • Gyors: Plug & play gépkonfiguráció
      • Rugalmas: távoli hozzáférés a vezérlő szoftverhez
      • Erős: gyors, nagy teljesítményű CPU
      • Plug & play: üzembe helyezéskor több vezérlőegységhez is kapcsolható mobil panel

      Alkalmazási területek

      • Nagy sorozatszámú termelés maximális rugalmassággal a gyártástervezés terén

    Opcionális modulok

    A RIVSET® automatizálás moduljai

    • Süllyesztékváltó

      Jellemzők

      • Nyolc süllyeszték fogadására alkalmas
      • A süllyesztékváltás időtartama kb. 6,0 mp
      • A süllyeszték azonosítása a fogadórész pozíciója alapján történik
      • Minden illesztési ponthoz süllyesztékazonosító társítható
      • A süllyeszték a beültető szerszám süllyesztékfogadójában reteszelhető
      • Opcionális süllyesztékazonosítás a süllyesztékszár kódolásával és kamerás érzékelővel
    • Betárolt adagolás

      Jellemzők

      • Rakodóállomásból és a beültető szerszámon elhelyezett hevedertárból áll
      • Egy hevederen belül akár nyolc különböző szegecshossz is kezelhető
      • Hevederenként legfeljebb 49 szegecs
      • Gyors hevederváltás – kb. 4,0 mp
    • Új C-váz kialakítása

      Jellemzők

      • A vágószegecs-beültető szerszámok tervezési folyamata – legyen szó új változatokról vagy módosításokról – jelentősen lerövidül.
      • Az új C-vázzal átlagosan 20%-os súlycsökkenés érhető el, ami hozzájárul a kompaktabb kialakításhoz.
      • A C-váz közel párhuzamos nyílása hozzájárul a jobb kötésminőséghez.
      • A szegecsbeültető szerszámot a felhasználó saját maga konfigurálhatja.

    Kérdései vannak?

    Mindig a rendelkezésére állunk

    Szeretne többet megtudni a termékeinkről vagy a szolgáltatásainkról? Csapatunk örömmel szolgál tanácsokkal.

    Kapcsolatfelvétel