eCatalog Keresés
Ország és nyelv
Válassza ki az országot:
Válassza ki a nyelvet:
Alkalmazás

Átnyomás (clinch)

RIVCLINCH®

Gépek és rendszerek fémlemezek és -profilok kötőelem nélküli összekötésére.

RIVCLINCH® 0404 IP – Hordozható pneumatikus átnyomó szerszám

Átnyomásos kötések fémekhez

Alakzáró, kiegészítő illesztőelem nélküli kötések

A RIVCLINCH® kötési technológiával az acél és rozsdamentes acél anyagok mellett alumínium és más nemvasfémek költséghatékony és környezetbarát összekötését lehet megvalósítani.

A termék mellett szóló tényezők

A RIVCLINCH® előnyei

  • Nincs szükség elő- vagy utókezelésre

    Nincs szükség előzetes tisztításra, és a hegesztett élről nem kell eltávolítani a rászórt anyagok maradványait.

  • Környezetbarát munkahely

    Az átnyomásos illesztési pont létrehozásakor nem keletkezik forgács és morzsalék.

  • Kiegészítő anyagigény nélkül

    Nincs szükség kiegészítő illesztőelemre.

Módszer és alapelv

RIVCLINCH® kötéstechnológia

A "clinch" módszer esetén az illesztendő anyagokat a bélyeg először benyomja a süllyesztékbe.
Amint az alsó anyag eléri a süllyeszték alját, elkezd oldalirányba megfolyni. A folyamat során a süllyeszték mozgó részeit a berendezés kifelé mozgatja. Az anyagok megfolyása révén jön létre a zárófej. Ezután a bélyeg visszatér a kiinduló helyzetébe, az illesztett alkatrészt ki lehet venni, majd a süllyeszték oldalsó részeit egy rugó összehúzza.
Az anyag pontszerű átalakítása révén alak- és erőzáró kötés jön létre.
A RIVCLINCH® szerelési rendszert akár meglevő présekbe lehet illeszteni, vagy speciális gépekben is lehet alkalmazni. Különálló pontok vagy egyidejűleg több pont is rögzíthető. A RIVCLINCH® rendszert kézi szerszámgépekbe, robotokba és helyhez kötött gépekbe is lehet integrálni.

RIVCLINCH®
RIVCLINCH® kerek vagy szögletes illesztési pontok létrehozása

Használati utasítások

Műszaki fórum

Egy konkrét szerszám használati utasítását keresi, vagy azt szeretné megtudni, hogyan tartsa karban a berendezését? Minden kapcsolódó információt egyetlen kattintással megtalálhat.

Tovább RIVCLINCH® használati utasításainkhoz

Találja meg az alkalmazásának leginkább megfelelő megoldást

Szerelési rendszerek

Tudjon meg többet a szerelési rendszereinkről, valamint az Ön alkalmazási esetéhez elérhető bővítésekről és tartozékokról.

  • Automatizálás

    RIVCLINCH® Automation E

    Használja ki az új kulcsjellemzők nyújtotta előnyöket

    • Könnyű moduláris elektromos rendszer
    • Kimagasló illesztési minőség és széles alkalmazási kör, köszönhetően az alábbiaknak:
      • rugós részekből álló süllyesztékek
      • maximális alámetszési értékeket lehetővé tévő útvezérelt folyamat állítható tartózkodási időkkel
    • Kis karbantartási igényű meghajtás 67 kN maximális erővel
    • Kompakt, robusztus és csökkentett súlyú, C-Frame Select rendszerrel
    • Moduláris felépítés a különböző illesztési erőkhöz használható, különféle méretű gépi lehúzókkal és bélyegekkel
    • Ugyanaz a tápegység megfelel a különböző kötéstechnológiákhoz: a vágószegecseléshez és az átnyomásos illesztéshez
    • Rugalmasságot nyújt, hogy a gyors és egyszerű szerszámcserének köszönhetően könnyen lehet váltani a RIVSET® és a RIVCLINCH® technológiák között
    • Széles alkalmazási tartomány (alumínium – acél – rozsdamentes acél)
  • Pneumatikus sorozat

    RIVCLINCH® 0201 IP

    Leírás

    100%-ban pneumatikus, működtetését egy integrált mechanikus erősítő végzi, amely képes létrehozni a kiváló minőségű átnyomásos illesztéshez szükséges összenyomó erőt. A könnyen használatba vehető átnyomó szerszám különösen alkalmas a gyártási műveletek különféle feladataihoz és a helyszíni szereléshez

    Előnyök

    • Kis súlyú, rugalmas szerszám
    • Nagy sebességű átnyomásos illesztés: másodpercenként több mint 2 kötés!
    • Gyors megtérülés
    • Felhasználóbarát, gőz- és szikramentes
  • Pneumatikus sorozat

    RIVCLINCH® 0404 IP

    Leírás

    Rendkívül termelékeny, azonnal használatba vehető átnyomó szerszám: kis súlyú, hordozható és kifejezetten építkezéseken adódó illesztési feladatokra tervezték.  100%-ban pneumatikus, működtetését egy integrált mechanikus erősítő végzi, amely képes létrehozni a kiváló minőségű átnyomásos illesztéshez szükséges összenyomó erőt.
    Az átnyomó szerszám rendelkezik a DIN 1507:2006 szabvány szerinti, légcsatornák készítésére vonatkozó tanúsítvánnyal.

    Előnyök

    • 3 rétegű átnyomásos illesztés készítésére is alkalmas
    • Korrózióálló
    • A bélyeg és a süllyeszték könnyen cserélhető, így az illesztések a vezeték belső és külső oldalán is elkészíthetők
  • Pneumatikus sorozat

    RIVCLINCH® 0706 IP

    Leírás

    Ez a 100%-ban pneumatikus szerszám kiválóan alkalmas nagy méretű és vastag fémlemez vázak és profilok, például szellőzővezetékek, ajtókeretek és számos egyéb alkatrész illesztéséhez 4,5 mm-es összvastagságig (építési acél).

    Előnyök

    • Széles és biztonságos pofanyílás
    • Rugalmas hozzáférés 
    • Egyszerűen használatba vehető 
    • Áramellátás nem szükséges
    • Gőz- és szikramentes, gyújtást nem igényel
  • Pneumatikus sorozat

    RIVCLINCH® 4006 P50 PASS

    Leírás

    Ezzel a biztonságos, gyors és sokoldalú önálló géppel a szerszám az átnyomás létrehozása előtt egyszerűen az illesztési pontra pozicionálható. Több illesztést is kialakíthat sorozatban, nagy sebességgel, anélkül, hogy a szerszámot minden alkalommal a teljes lökethosszra meg kellene nyitnia. 

    Előnyök

    • Széles, akár 60 mm-es nyílás
    • Nyílásmélység: 400 mm (igény esetén a nyílás növelhető) 
    • Pedálos működtetés: a kezét teljesen szabadon használhatja
    • Biztonsági rendszer
  • Hidraulikus sorozat

    RIVCLINCH® 0201 FS

    Leírás

    1,7 kg-os tömegével ez a legkönnyebb RIVCLINCH® szerszám, és mivel másodpercenként 3 illesztés elkészítésére alkalmas, egyúttal a leggyorsabb is. A löket a különböző alkalmazásokhoz gyorsan átállítható. A különleges forgó rögzítésnek köszönhetően a kezelő 360 fogban elforgathatja a szerszámot, ami megkönnyíti a vízszintes és függőleges illesztések kialakítását.

  • Hidraulikus sorozat

    RIVCLINCH® 0501 FS

    Leírás

    Fő erőssége a kis súlyához képesti rendkívüli teljesítőképessége. Hordozható szerszámként alkalmas szélek illesztésére mint a ponthegesztés és a szegecselés alternatívája. A hidraulikus munkahenger központi tengelytől eltolt elhelyezésének köszönhetően sima felületek esetén minden élhez hozzá lehet férni belülről. Ez az igény jellemzően például nagy méretű szekrények szerelésekor merül fel.

Tartozékok

RIVCLINCH® tartozékcsomag és berendezések

Tudjon meg többet az Ön alkalmazási esetéhez rendelkezésre álló bővítésekről és tartozékokról.

  • Tartozékcsomag

    Tartozékok

    • Forgógyűrű a kis kézi fogók rugalmasabb felakasztására
    • Giroszkópos felfüggesztés C-vázas kézi fogókhoz
    • Sűrített levegős karbantartó egység
    • 3 m-es tömlőcsomag – a 2 m-es tömlőcsomag helyett
    • Az átnyomó ciklus felügyelete
    • Tengelykiegyenlítés a szerszám és a munkadarab tűréseinek kiegyenlítésére
  • Szerszámkínálat

    Szerszámkínálat

    A szerszám az átnyomásos illesztési rendszer kulcsfontosságú eleme. Az átnyomásos szerszám részei a bélyeg, a süllyeszték és a hozzá tartozó üllő. A kerek vagy szögletes átnyomásos illesztések létrehozásához a szabványos szerszámméretek széles skálája áll rendelkezésre.

    A szerszámkiválasztás kritériumai

    1. Anyag (építési acél, rozsdamentes acél, alumínium, sárgaréz stb.)
    2. Anyagvastagság
    3. Lemezösszeállítás (rétegek száma és elrendezése a bélyeg és a süllyeszték között)

Moduláris rendszerek

Ügyfélspecifikus megoldások

Egyedi kialakítású hidegalakító gépek: hordozható, önálló, automatikus vagy robotra telepített változatok. Nálunk megtalálja az Önnek megfelelő megoldást.

  • Automatikus és manuális megoldás táskás szűrőkhöz

    Leírás

    Megoldásaink minden ügyfélspecifikus szűrőméret szabványos méreteihez megfelelnek. Ha hatékony, lean szempontoknak megfelelő és fenntartható megoldást keres, a gyártott táskás szűrők mennyiségétől függően dönthet manuális vagy automatikus rendszereink mellett.
    Mind az automatikus, mind a manuális megoldások alkalmasak 270 x 270 mm-től 915 x 915 mm-ig terjedő szűrőméretekhez.
    A motorizált szállítószalaggal felszerelt automatikus RIVCLINCH® átnyomó állomás akár 9 RIVCLINCH® 0202 IP egység fogadására is alkalmas.

    Előnyök

    • Rövidebb szállítási idők
    • Nagyobb termelékenység: évente akár 500 000 táskás szűrő
    • Meglévő vagy új gyártósorokhoz
    • A megegyező átnyomási lépéseknek köszönhetően garantált, hogy minden 5. másodpercben tökéletes átnyomásos illesztések jönnek létre
  • Moduláris C-váz

    Leírás

    Széles méretválasztékot kínálunk több mint 450 mm-es mélységgel autóipari és általános iparági alkalmazásokhoz.

    PASS rendszerünk megkönnyíti a szerszámpozicionálást és lerövidíti a különböző sorozatgyártási folyamatok ciklusidőit.

    Ügyfélspecifikus C-vázaink 35-től 300 kN-ig terjedő illesztőerők kifejtésére képesek.

    A PASS rendszer minden modulhoz rendelkezésre áll.

  • Specific tooling

    Optimised and advanced clinching solutions for specific industries:

    • Micro clinching tools, used for 15 years in the electronics and watchmaking industries, with a small die diameter of 1.0 mm.
    • Tooling for electrical contacts, with diameters between 2 and 3 mm
    • Filter moulds, which accept high filter material thicknesses in the ventilation industry
    • Tooling for ventilation ducts, allowing fast lateral movement of the machine and air-tightness.

Videó

A RIVCLINCH® technológia

Ismerje meg közelebbről a terméktípusokat.

Találja meg az iparágának leginkább megfelelő megoldást

Iparági alkalmazások

Úton, levegőben, földön és vízen – a Böllhoff minden iparág számára rendelkezik egyedi igényekre szabott kötési megoldásokkal.

További információk

Felkeltette érdeklődését a RIVCLINCH® termékcsaládunk? Itt talál további információt.

További információkért kattintson