eCatalog Keresés
Ország és nyelv
Válassza ki az országot:
Válassza ki a nyelvet:
Alkalmazás
  1. Böllhoff Magyarország
  2. Termékek
  3. Szereléstechnika
  4. HELICOIL® menetbetétek beültetése

Menetkialakítás fémekben

HELICOIL®

Széles körű kínálat, az egyszerű kézi beépítő szerszámoktól a szabványosított kézigépeken át a teljesen automatizált megoldásokig.

Beszerelőorsó HELICOIL® Smart termékhez – Menetbetét olyan csappal, amelyet nem kell letörni.

Menetkialakítás fémekben

Nagy teherbarású kötések létrehozása

Szerelési megoldásaink egyaránt kialakíthatók teljesen automatizált és félautomata munkaállomásokra is. Az alkatrészek kezelése az igényeknek megfelelően történhet a kezelő által, kezelőrendszerrel, forgóasztallal vagy szállítási rendszerrel. Tekintse át szerelési megoldásainkat.

Módszer és alapelv

A HELICOIL® beépítési eljárás

A HELICOIL® menetbetétek precíziós, nagy szilárdságú, kopásálló, a hőterhelésnek ellenálló menetet hoznak létre, mivel az erők átvitele menetről menetre történik. A HELICOIL® Plus első menetének csökkentett átmérője gondoskodik arról, hogy a menetbetét a csavarhoz hasonlóan könnyen beszerelhető legyen.

A HELICOIL® menetbetétek beszerelése egyszerű és gazdaságos, csak néhány alapszabályt kell betartani. A gazdaságos szereléshez, legyen szó egyedi alkalmazásról vagy nagy sorozatról, a kézi és automatizált beépítő szerszámok széles palettáját kínáljuk.

A HELICOIL® rendszer egyszerre biztosítja a szabványok betartását és a egyszerű beszerelést.

A beszerelés lépéseinek részletes leírása

Magfúrás

A magfurathoz szabványos spirálfúrókat lehet használni. 
Menetfúrás előtt 90°-ban be kell süllyeszteni, és le kell sorjátlanítani a felületet. A süllyesztés külső átmérője = DHC + 0,1 mm.

HELICOIL® magfurat készítése

Menetfúrás

A HELICOIL® Plus befogadó menet vágásához az eredeti HELICOIL® menetfúró használandó. A befogadó menet pontossága HELICOIL® menetes idomszerekkel ellenőrizhető.

HELICOIL® menetvágás

Menetformázás

A sorja- és forgácsmentes belső menet kialakítása menetformázóval lehetséges.

HELICOIL® menetformázás

A menetbetét beépítése

A beszerelés kézi és gépi beépítő szerszámokkal vagy teljesen automatizált megoldással is lehetséges.

HELICOIL® Plus Free Running Menetbetét fémekhez

Találja meg az alkalmazásának leginkább megfelelő megoldást

HELICOIL® menetfúrók

A HELICOIL® Plus befogadó menet vágásához eredeti HELICOIL® menetfúrók használandók. Kínálatunkban megtalálható a megfelelő kézi és gépi menetfúrók széles választéka.

  • Kézi menetfúrók

    • Legfeljebb 700 N/mm2 szilárdságú anyagok megmunkálásához.
    • Csak olyan zsákfuratokhoz alkalmas, ahol elegendő forgácsolási hely áll rendelkezésre.
    • Legalább 1 d-vel mélyebbnek kell lennie, mint a teljesen kivágott menethossz.
  • Gépi menetfúrók

    Alkalmazástól függően különböző gépi menetfúrók állnak rendelkezésre.

  • Kombinált fúró- és vágószerszámok

    0142.0 kombinált fúró- és menetvágó szerszám HELICOIL® befogadó menetekhez sérült normál és finom metrikus menetekben. Előfúrás (magfúrás) nem szükséges.

  • Gépi menetformázó

    HELICOIL® menetformázó 5H (6H mod) tűrésű befogadó menetek kialakításához HELICOIL® menetbetétek számára. A menetformázó kenőhornyai megfelelő kenést biztosítanak nagy mélységeknél is.

  • Menetidomszerek

    A HELICOIL® menetbetétek számára menetvágóval létrehozott befogadó menetek méretpontosságának ellenőrzésére szolgáló menetidomszer.

HELICOIL® beépítő szárak

Beépítő szárak többféle kivitelben HELICOIL® Plus, HELICOIL® Tangfree – Free Running és Screwlock –, valamint HELICOIL® Smart Free Running beszereléséhez.

  • HELICOIL® Plus

    A következő szerszámokhoz ajánlott

    • Elektromos beépítő szerszámok – E S 206 és E S 410 típus
    • Akkumulátoros beépítő szerszámok – B S 206 és B S 824 típus
    • Pneumatikus beépítő szerszámok – P S 412 és P S 1216


    Előnyök

    • Gyors átállítás
    • Csökkentett szerszámköltségek
    • Pick-and-place kezelés lehetősége
       
  • HELICOIL® Tangfree

    A következő szerszámokhoz ajánlott

    • Elektromos beépítő szerszámok – E-S 206 és E-S 410 típus
    • Akkumulátoros beépítő szerszámok – B-S 206 és B-S 824 típus
    • Pneumatikus beépítő szerszámok – P-S 412 és P-S 1216
  • HELICOIL® Smart

    Beépítő szár mélységhatárolóval HELICOIL® Smart Free Running beszereléséhez, M 4 és M 12 közötti mérethez.

    A következő szerszámokhoz ajánlott

    • Pneumatikus beszerelő szerszámok – P-S 408S, P-S 10S és P-S 12S

HELICOIL® szerszámok beépítő szárral

HELICOIL® Plus, HELICOIL® Tangfree és HELICOIL® Smart menetbetétek szereléséhez. Alapvetően háromféle beépítő szerszámot különböztetünk meg. Az, hogy melyiket érdemes választani, a szerelendő HELICOIL® menetbetétek mennyiségétől, a menetes furatok munkadarabban felvett helyzetétől és a menetmérettől függ.

  • P-S 408S típus

    Műszaki adatok

    • Fordulatszám terhelés nélkül: 1500 min-1 p = 6,3 bar mellett (a légnyomással állítható)
    • Levegő felhasználás: 5,5 l/s p = 6,3 bar mellett
    • Forgatónyomaték: M = 4,5 Nm
    • Szerszámbefogó: 1/4"-os belső kulcsnyílású gyűrűs csapággyal
    • Tömeg: 0,8 kg

    A megfelelő méretű mélységhatárolós HELICOIL® Smart beépítő szárakat külön kell megrendelni.

  • P-S 10S típus

    Műszaki adatok

    • Fordulatszám terhelés nélkül: 600 min-1 p = 6,3 bar mellett (a légnyomással állítható)
    • Levegőfogyasztás: 5,5 l/s p = 6,3 bar mellett
    • Forgatónyomaték: M = 7 Nm
    • Szerszámbefogó: 1/4"-os belső kulcsnyílású gyűrűs csapággyal
    • Tömeg: 1,1 kg

    A megfelelő méretű mélységhatárolós HELICOIL® Smart beépítő szárakat külön kell megrendelni.

  • P-S 12S típus

    Műszaki adatok

    • Fordulatszám terhelés nélkül: 380 min-1 p = 6,3 bar mellett (a légnyomással állítható)
    • Levegőfogyasztás: 5,5 l/s p = 6,3 bar mellett
    • Forgatónyomaték: M = 10 Nm
    • Szerszámbefogó: 1/4"-os belső kulcsnyílású gyűrűs csapággyal
    • Tömeg: 1,1 kg

    A megfelelő méretű mélységhatárolós HELICOIL® Smart beépítő szárakat külön kell megrendelni.

  • B-S 206 típus

    Műszaki adatok

    • Fordulatszám terhelés nélkül: 2 fokozatú: 200 min-1 és 600 min-1, reverzibilis
    • Forgatónyomaték: 21 fokozatban állítható: 0,3–2,9 Nm / max. 4,4 Nm
    • Szerszámbefogó: 1/4"-os belső kulcsnyílású
    • Tömeg akkumulátorral: 0,5 kg
    • Akkumulátor: 3,6 V / 1,5 Ah / töltésidő: 30 perc

    A megfelelő beépítő szárat külön kell megrendelni.

  • B-S 824 típus

    Műszaki adatok

    • Fordulatszám terhelés nélkül:
      • 1. fokozat / 65–450 min-1, reverzibilis
      • 2. fokozat / 200–1450 min-1, reverzibilis
    • Forgatónyomaték: 19 fokozatban állítható: 1–6,9 Nm / max. 31,9 Nm
    • Szerszámbefogó: háromtokmányos befogó, 1,0–13 mm
    • Tömeg akkumulátorral: 2,0 kg
    • Akkumulátor: 15,6 V / 3 Ah / töltésidő: 45 perc

    A megfelelő beépítő szárat külön kell megrendelni.

  • E-S 206 típus

    Műszaki adatok

    • Fordulatszám terhelés nélkül: 720 min-1
    • Kimeneti feszültség: 35 V DC
    • Forgatónyomaték: M = 0,45–0,95 Nm
      (fokozatmentesen állítható leállító tengelykapcsoló)
    • Szerszámbefogó: 1/4"-os belső kulcsnyílású gyűrűs csapággyal
    • Tömeg: 0,31 kg

    A megfelelő beépítő szárat külön kell megrendelni.

  • E-S 410 típus

    Műszaki adatok

    • Fordulatszám terhelés nélkül: 1200 min-1 (fokozatmentesen állítható) – automatikus irányváltás a becsavarási mélység elérésekor
    • Forgatónyomaték: 0,9–3 Nm (a vezérlőn fokozatmentesen állítható forgatónyomaték)
    • Szerszámbefogó: gyorsan cserélhető tokmány 1/4"-os belső kulcsnyílású radiális csapágyakkal beépítő szárhoz
    • Tömeg: 0,57 kg

    A megfelelő beépítő szárat külön kell megrendelni.

  • P-S 412 típus

    Műszaki adatok

    • Fordulatszám terhelés nélkül: 1500 min-1 p = 6,3 bar mellett
      (a légnyomással állítható)
    • Levegőfogyasztás: 5,5 l/s p = 6,3 bar mellett
    • Forgatónyomaték: M = 1,2–4,5 Nm
      (fokozatmentesen állítható leállító tengelykapcsoló)
    • Szerszámbefogó: 1/4"-os belső kulcsnyílású radiális csapággyal
    • Tömeg: 0,8 kg                                           
  • P-S 1216 típus

    Műszaki adatok

    • Fordulatszám terhelés nélkül: 950 min-1 p = 6,3 bar mellett
      (a légnyomással állítható)
    • Levegőfogyasztás: 5,5 l/s p = 6,3 bar mellett
    • Forgatónyomaték: M = 1,2–5,5 Nm
      (fokozatmentesen állítható leállító tengelykapcsoló)
    • Szerszámbefogó: 1/4"-os belső kulcsnyílású radiális csapággyal
    • Tömeg: 0,8 kg

    A megfelelő beépítő szárat külön kell megrendelni.

HELICOIL® vezetőhüvelyes szerszámok

HELICOIL® Classic, HELICOIL® Plus és HELICOIL® Tangfree menetbetétek megmunkálásához. Emelkedésvezérelt kézi beépítő szerszámok ömlesztett és betárazott HELICOIL® menetbetétek szereléséhez.

  • E-PSG típus

    Műszaki adatok

    • Fordulatszám terhelés nélkül: 1200 min-1
      (fokozatmentesen állítható) – automatikus irányváltás a becsavarási mélység elérésekor
    • Forgatónyomaték: 0,9–3 Nm (a vezérlőn fokozatmentesen állítható forgatónyomaték)
    • Szerszámbefogó: Rögzítés P-PSG 256 típusú vezetőhüvelyekhez
    • Tömeg: 0,75 kg

    A cserélhető egység a HELICOIL® típus és méret szerint határozható meg.

  • E-PSG 256 Quick Exchange típus

    A teljes berendezés része egy vezérlőegység, egy Quick Exchange (gyorsváltó) rendszerrel felszerelt villanymotor (Pluto 3 típus), egy méretspecifikus adapterrel rendelkező BitBox és egy alapkészülék.

    Előnyök

    • Különböző HELICOIL® típusokhoz, méretekhez és hosszakhoz tartozó csereegységek gyors váltása
    • Időmegtakarítás
    • Kefe nélküli motor tisztatéri alkalmazásokhoz
    • Kompakt, hordozható szerszám

    A csereegység és a BitBox a HELICOIL® típus és méret szerint határozható meg.

  • P-PSG 256/ 714/ 1626 típus

    A beépítő szerszám visszafordítható sűrített levegős motorral és méretspecifikus csereegységgel van felszerelve.
    A HELICOIL® beszerelési mélysége az alátétlemezek cseréjével állítható be.
    A szerszámot közepes és nagy sorozatokhoz érdemes használni.

  • P-PSG 256SF/ 714SF típus

    A beépítő szerszám reverzibilis sűrített levegős motorral és méretspecifikus csereegységgel van felszerelve.
    A HELICOIL® beszerelési mélysége a kiegyenlítő alátétek cseréjével állítható be.
    A szerszámot közepes és nagy sorozatokhoz ajánlott használni.

HELICOIL® kézi szerszámok

HELICOIL® Classic és HELICOIL® Plus menetbetétekhez. A kézi szerszámok emelkedésvezérelt és anélküli változatban is kaphatók.

  • H-PSG típus

     

    Emelkedésvezérelt menetes szár mélységhatárolóval.

  • H-M típus

    Behajtószerszám mélységhatárolóval M 18 – M 36 méretű menetbetétekhez.

HELICOIL® csapletörő szerszámok

HELICOIL® Classic és HELICOIL® Plus menetbetétek gyors és egyszerű csapletöréséhez.

  • Csapletörő tüske

    Szabványos HELICOIL® csapletörő a csapok folyamatbiztos eltávolításához. Egyszerűen használható, gazdaságos, HELICOIL® Plus és HELICOIL® Classic menetbetétekhez megfelelő szerszám 1 d – 2 d hosszúság esetén.

  • TB-M típus

    TB-M mechanikus HELICOIL® csapletörő a csapok folyamatbiztos eltávolításához. Egyszerűen használható, gazdaságos, 1 d és 2 d közötti HELICOIL® Plus és HELICOIL® Classic menetbetétekhez megfelelő.

  • TB-P típus

    TB-P pneumatikus HELICOIL® csapletörő a csapok folyamatbiztos eltávolításához. Egyszerűen használható, gazdaságos, HELICOIL® Plus és HELICOIL® Classic menetbetétekhez megfelelő szerszám 1 d – 2 d hosszúság esetén.

HELICOIL® leszerelő szerszám

HELICOIL® menetbetétek kézi és gépi kiszereléséhez

  • Kiszerelő szerszám

    A kézi leszerelés történhet csőkulccsal vagy racsnis kulccsal; a gépi leszerelés pedig akkus csavarozóval.
    További méretek kérésre kaphatók.

HELICOIL® tartozékok

  • Párhuzamos karos állvány S típus

    Előnyök

    • Racionalizálás
    • Gyors és biztos pozicionálás, különösen kisebb méreteknél
    • Könnyű kezelés, fáradságmentes munka
       

    Műszaki adatok

    • Hatósugár: 130 mm – 450 mm
    • Munkamagasság: 50 mm – 450 mm
    • Tömeg szerszám nélkül: 8 kg
    • Forgatónyomaték-felvétel: max. 15 Nm
  • HELICOIL® mélységmérő

    Előnyei:

    • A beépített HELICOIL® menetbetétek precíz mérése és észlelése
    • Egyszerű kezelés
    • Kompakt kialakítás
    • Részletes dokumentáció, tanúsítvánnyal

Automatizálás

HELICOIL® automatikus beépítő szerszámok

A magas minőség mellett ugyanilyen fontos a HELICOIL® menetbetétek gazdaságos beszerelése. A kínálatunkban megtalálható különböző modulok segítik az automatikus folyamatokba és teljes rendszerekbe való integrálást.

Különleges igényei vannak? Ha igen, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba!

Kapcsolatfelvétel
Boellhoff Helicoil

Videók

A HELICOIL® technológia

Kérdései vannak?

Mindig a rendelkezésére állunk

Szeretne többet megtudni a termékeinkről vagy a szolgáltatásainkról? Csapatunk örömmel szolgál tanácsokkal.

Kapcsolatfelvétel