eCatalog Keresés
Ország és nyelv
Válassza ki az országot:
Válassza ki a nyelvet:
Alkalmazás

Szegecselés

RIVQUICK®

Megmunkáló szerszámok vakszegecsek beültetéséhez

RIVQUICK® P2000 hidraulikus/pneumatikus vakszegecselő szerszám – kis és nagy sorozatok gyártásához is alkalmas

Szegecselés

Csak az egyik oldalukról hozzáférhető alkatrészek összekötéséhez

Az optimális szereléshez számos lehetőséget kínálunk – a kézitől az automatizáltig.

Módszer és alapelv

RIVQUICK® vakszegecs-technológia

 A vakszegecsek kiválóan alkalmasak olyan szegecselt kötésekhez, ahol a munkadarabhoz csak az egyik oldalról lehet hozzáférni. A beültetés vakszegecs behúzóval történik. Ennek során az üreges vakszegecset egy furaton keresztül behelyezik az összekötendő munkadarabokba. A megnövelt fejjel ellátott, központosított tüske kihúzása a vakszegecs túlsó oldalát kiszélesíti, majd a tüske egy szándékosan meggyengített helyen eltörik. A fej a szegecskötésben marad, a tüske pedig hulladékba kerül.

RIVQUICK® – Normál vakszegecs
RIVQUICK® normál vakszegecs

Használati utasítások

Műszaki fórum

Egy konkrét szerszám használati utasítását keresi, vagy azt szeretné megtudni, hogyan tartsa karban a berendezését? Minden kapcsolódó információt egyetlen kattintással megtalálhat.

Tovább RIVQUICK® használati utasításainkhoz

Találja meg az alkalmazásának leginkább megfelelő megoldást

RIVQUICK® beépítő szerszámok

Találja meg az Önnek megfelelő beültető szerszámot.

  • RIVQUICK® BRS 10

    Jellemzők

    • A következő méretekhez használható
      • Alumínium: ø 3,0 mm és ø 6,4 mm között
      • Horganyzott acél: ø 3,0 mm és ø 6,4 mm között
      • Rozsdamentes acél: ø 3,0 mm és ø 6,0 mm között
    • Tömeg: 1900 g
  • RIVQUICK® BRS 20

    Jellemzők

    • A következő méretekhez használható
      • Alumínium: ø 2,4 mm és ø 6,4 mm között
      • Horganyzott acél: ø 2,4 mm és ø 6,4 mm között
      • Rozsdamentes acél: ø 2,4 mm és ø 6,0 mm között
    • Tömeg: 2000 g
  • RIVQUICK® P1000

    Jellemzők

    • Levehető tartó a szegecstüskék felfogásához
    • Vákuumos rendszer
    • Biztonsági szelep a levegőellátás megszakításához

    Műszaki adatok

    • Beültető erő: 7300 N
    • Készüléklöket: 17 mm
    • Tömeg: 1250 g
  • RIVQUICK® P2000

    Jellemzők

    • Levehető tartó a szegecstüskék felfogásához
    • Vákuumos rendszer
    • Biztonsági szelep a levegőellátás megszakításához

    Műszaki adatok

    • Beültető erő: 12500 N
    • Készüléklöket: 21 mm
    • Tömeg: 1650 g
  • RIVQUICK® P3000

    Jellemzők

    • Levehető tartó a tüskék felfogásához
    • Vákuumos rendszer
    • Biztonsági szelep a levegőellátás megszakításához
    • Alkalmas nagy szilárdságú vakszegecsekhez is

    Műszaki adatok

    • Beültető erő: 16 000 N
    • Készüléklöket: 25 mm
    • Tömeg: 1800 g
  • RIVQUICK® B2000

    Jellemzők

    • Levehető tartó a tüskék felfogásához
    • Második lítiumion-akkumulátor

    Műszaki adatok

    • Beültető erő: 10 000 N
    • Készüléklöket: 20 mm
    • Tömeg: 2000 g

     

  • RIVQUICK® B3000

    Jellemzők

    • Levehető tartó a tüskék felfogásához
    • Második lítiumion-akkumulátor
    • Alkalmas nagy szilárdságú vakszegecsekhez is

    Műszaki adatok

    • Beültető erő: 18 700 N
    • Készüléklöket: 27 mm
    • Tömeg: 2100 g
  • RIVQUICK® BRS 02

    A következő méretekhez használható

    • Alumínium: ø 2,4 mm és ø 5,0 mm között
    • Horganyzott acél: ø 2,4 mm és ø 5,0 mm között
    • Rozsdamentes acél: ø 2,4 mm és ø 3,2 mm között

    Tömeg: 540 g

Információk és továbbiak

Letöltések

Felkeltette érdeklődését a RIVQUICK® termékcsaládunk? Kérjük, töltse le az alábbiakban található részletesebb tájékoztatót.

Találja meg az iparágának leginkább megfelelő megoldást

Iparági alkalmazások

Úton, levegőben, vízen és földön – a Böllhoff minden iparág számára rendelkezik egyedi igényekre szabott kötési megoldásokkal.

Szívesen segítünk

Kérdései merültek fel, vagy egy aktuális projekttel kapcsolatban érdeklődne?

Értesítsen bennünket – felvesszük Önnel a kapcsolatot

Kapcsolatfelvétel