eCatalog Keresés
Ország és nyelv
Válassza ki az országot:
Válassza ki a nyelvet:
Alkalmazás

Beágyazás műanyagba

AMTEC®

Beépítési módszer AMTEC® menetbetétek műanyagokba való beágyazásához

AMTEC® HITSERT 2 menetbetét műanyagokhoz

Nagy szilárdságú menetbetétek műanyag munkadarabokhoz

Az AMTEC® rövidítés az angol „After Moulding TEChnology” kifejezést takarja

A kifejezés a sárgaréz menetbetétek műanyag alkatrészekbe való beszerelését jelenti az öntőformából való kivétel után.

A termék mellett szóló tényezők

Az AMTEC® előnyei

  • Rövidebb fröccsöntési ciklusok

    Nincs időveszteség. A fröccsöntési folyamat automatikusan zajlik, fém alkatrészeket nem kell behelyezni.

  • A fröccsöntő forma nem károsodik

    Biztonságos gyártás. Nincsenek olyan fém alkatrészek, amik kieshetnek.

  • Stabil, feszültségmentes rögzítés

    Magas kihúzási és csavarási értékek. Mivel a műanyag a beszerelés során felmelegszik, a lehűlése során feszültségmentes, stabil kötést hoz létre.

Módszer és alapelv

Nagy szilárdság és kopásmentes menetek

A könnyűszerkezetes megoldások világa napjainkban elképzelhetetlen a műanyagok nélkül, amelyek sorra újabb és újabb szektorokat hódítanak meg. A feldolgozás és az alkatrész-kialakítás rendkívüli rugalmasságának köszönhetően ma már egyre több fém alapanyagot helyettesítenek műanyagokkal. Kiváló mechanikai tulajdonságaik, csekély súlyuk és kedvező előállítási költségeik miatt a műanyagok ma már az ipar alapvető részévé váltak.

AMTEC® néven olyan menetbetéteket és szerelési rendszereket forgalmazunk, amelyek az öntőforma eltávolítása után alkalmazhatók. Ezek a menetbetétek speciálisan az öntőformából való kivétel utáni – after moulding – beszerelésre vannak kitalálva. Az eredmény kopásmentes, terhelhető menetek létrehozása a kiváló minőségű műanyag alkatrészekben.

AMTEC®
HITSERT® 2 menetbetét beszerelve keresztmetszet

Kérdései vannak?

Mindig a rendelkezésére állunk

Szeretne többet megtudni a termékeinkről vagy a szolgáltatásainkról? Csapatunk örömmel szolgál tanácsokkal.

Kapcsolatfelvétel

TALÁLJA MEG AZ ALKALMAZÁSÁNAK LEGINKÁBB MEGFELELŐ MEGOLDÁST

AMTEC® beültetési eljárás

Termikus beszerelést végző gépek, valamint kézi és félautomata beépítő szerszámok széles választékát kínáljuk.

Fűtőelemes hegesztési eljárás (HES)

A HES jól bevált kötési eljárás fém menetbetétek hőre lágyuló műanyagból készült sajtolt idomokba való beágyazására. Az egyfázisú folyamat során az érintkezési hő a fém menetbetéten keresztül átadódik a műanyag illeszkedő zónájába. A fémbetéttel való érintkezésnél a műanyag felülete megolvad, a meglágyult massza pedig behatol a meghatározott mélyedésekbe és alámetszésekbe, ami által alakzáró kötés jön létre.

A következőkhöz alkalmas:

  • HITSERT® 2
  • HITSERT® 3
  • SONICSERT®

Elektromágneses ellenállás-hegesztés (EWS)

Az EWS a KVT Bielefeld GmbH által kifejlesztett szerelési eljárás a fémek és a hőre lágyuló műanyagok közötti kötésekhez. Ennek során egy elektromágneses váltakozó mező érintkezés nélkül felmelegíti a menetbetétet, ami meglágyítja a műanyag alkatrész felületét ott, ahol a betéttel érintkezik. Ezzel egyidejűleg a megolvadt anyag behatol a mélyedésekbe és alámetszésekbe, így létrejön az anyagok illeszkedése.

A fém alkatrészek méretüktől függetlenül igen rövid idő (kb. 2–6 másodperc) alatt felmelegednek. Az energia lekapcsolása után megtörténik az olvadék gyorsított lehűlése, ami akár 0,05 mm-es beszerelési pontosságot is lehetővé tesz.

A következőkhöz alkalmas:

  • HITSERT® 2
  • HITSERT® 3
  • SONICSERT®

Ultrahangos hegesztés (USS)

Az USS olyan eljárás, amelyet eredetileg hőre lágyuló műanyagok egymáshoz való illesztésére fejlesztettek ki. Ennek során a műanyag a határoló felületek súrlódása és az összeillesztendő alkatrészek rezgéseinek elnyelése következtében igen rövid idő alatt meglágyul. Ezután lezajlik az illeszkedési folyamat. A szükséges energia az ultrahang-generátorban váltakozó feszültségként jön létre, a berendezés ezt átalakítja mechanikai rezgésekké (20–40 kHz), amelyeket a rezgő eszköz (szonotróda) vezet be a megfelelő helyre. A menetbetétek hőre lágyuló műanyagokba történő beágyazásakor (fém, M2–M6) a megolvadt anyag behatol a mélyedésekbe és alámetszésekbe.

A következőkhöz alkalmas:

  • SONICSERT®

Expanziós rögzítés

A menetbetét befogadó furatba való beszerelésekor a keresztrecézéssel ellátott részt a lefelé nyomott terpesztőlap szétnyitja, és az ezáltal rögzül a furat falába.

A következőkhöz alkalmas:

  • EXPANSIONSERT 1
  • EXPANSIONSERT 2
  • SPREDSERT® 1
  • SPREDSERT® 2
  • SPREDSERT® tartógyűrűvel
  • QUICKSERT® Expansion (1230-as típus)

Önmetsző beszerelés

A menetes perselyt forgó orsóval lehet becsavarni.

A következőkhöz alkalmas:

  • QUICKSERT®
  • QUICKSERT® Hex
  • QUICKSERT® Plus

Információk és továbbiak

Letöltések

Felkeltette érdeklődését az AMTEC® termékcsaládunk? Kérjük, töltse le az alábbiakban található részletesebb tájékoztatót.

További információk

SZÍVESEN SEGÍTÜNK

Kérdései merültek fel, vagy egy aktuális projekttel kapcsolatban érdeklődne?

Értesítsen bennünket – felvesszük Önnel a kapcsolatot.

Kapcsolatfelvétel