eCatalog Keresés
Ország és nyelv
Válassza ki az országot:
Válassza ki a nyelvet:
Alkalmazás
  1. Böllhoff Magyarország
  2. Termékek
  3. Egyedi kiszerelésű kötőelem-csomagok

Zacskós csomagolás

ECOPACK

Költséghatékony megoldás kötőelemek csomagolására.

Egy zacskós csomagolás képe rögzítőelemekkel az előtérben.

A magas szintű ellátási biztonságért

Kiváló csomagolás – az ECOPACK rendszerrel termékeit és azok csomagolását egyetlen forrásból beszerezheti

Intézze a beszerzést és a csomagolást egy helyen. Amellett, hogy ellátjuk Önt a szükséges rögzítőelemekkel, amikor szüksége van rájuk, a zacskós csomagolás területén is kompetens partnerként állunk rendelkezésére.

A termék mellett szóló tényezők

Az ECOPACK előnyei

  • Csökkentse a költségeket

    Zacskós csomagolás és több mint 100 000, raktárról kapható tétel, a DIN-csavaroktól a különleges ügyfélspecifikus alkatrészekig. Mindent egyetlen forrásból.

  • 100%-os minőség

    Az IATF 16949 szerinti tanúsított minőségirányítás.

  • Egyedi igényekre szabott csomagolási megoldások

    Logók, tájékoztató szövegek, vonalkódok – a zacskókra és kartondobozokra egyedi nyomat vagy címke kerül.

  • 100% tartalom

    Fénysorompós vizsgálat, össztömeg-ellenőrzés, kamerás tesztelés, meghatározott mintavételezés.

Mindent egy helyről

Kiszállítjuk a kötőelemeket, és gondoskodunk a csomagolásukról is

A termelési folyamatok gyorsítása érdekében a zacskós csomagolások jelölése során pontosan az Ön követelményei szerint járunk el.

  • Nyomtatás (hőnyomtatás) az alábbi elemekkel:
    • logók
    • vonalkódok
    • tájékoztató szövegek
  • Zacskók és kartondobozok címkézése
  • Adagolható kísérőcímkék

A folyamatos ellenőrzéseknek köszönhetően csomagolási megoldásaink terén ugyanazzal a minőséggel számolhat, amit a termékeinktől már megszokott. Magától értetődő, hogy itt is a minőség-ellenőrzés részét képezi a fénysorompós vizsgálat, az össztömeg ellenőrzése, a mintavételezés és a kamerás átvizsgálás.

Gondosan kialakított disztribúciós hálózatunk teszi teljessé kiterjedt szolgáltatási koncepciónkat, és garantálja egyúttal a frissen csomagolt termékek időben való leszállítását.

Az ECOPACK az Ön szolgálatában

  • Egy akár 18 különböző rögzítőelemhez használható csomagológép képe

  • A csomagológép részletes nézete

  • ECOPACK

    kísérőcímke-adagoló

  • ECOPACK

    teljesen automatizált csomagolás