eCatalog Keresés
Ország és nyelv
Válassza ki az országot:
Válassza ki a nyelvet:
Alkalmazás

Ellátási láncok kezelése

ECOSIT® C-alkatrész-kezelő rendszer

Fogja össze a szolgáltatásokat és csökkentse a költségeket: használja ki kötőelemekhez kidolgozott hatékony beszerzési és szállítási rendszereinket

Egy nő áll egy ECOSIT® rendszer vezérlőközpontjánál és egy Kanban ECOBIN tárolóedényért nyúl.

Kanban, de rendszerszemlélettel. Ez az ECOSIT®!

Üdvözöljük a hatékony C-alkatrész menedzsment világában – a Böllhoff ECOSIT® rendszerével!

Az ECOSIT® az ECOnomic Supply In Time rövidítése. C-alkatrész beszállítóként segítünk Önnek Kanban megoldásunkkal a szabványos alkatrészek hatékony kezelésében és az automatizált folyamatok elérésében. A Kanban-rendszerek számos előnyt kínálnak: a tervezés, a raktározás, valamint a logisztika összetett folyamatainak kiszervezését, a termelés aktuális igényekhez való adaptálását vagy a digitalizáció előnyeit.

A rendszer mellett szóló tényezők

Az ECOSIT® előnyei az Ön számára

A Kanban rendszer optimalizálja a szükséges C-alkatrészek logisztikáját, mivel a ciklikus feltöltési folyamatban kizárólag a ténylegesen szükséges cikkek kerülnek automatikusan kiszállításra. Ennek köszönhetően Ön minden C-alkatrész esetében élvezheti a 100%-os rendelkezésre állás és ellátási biztonság előnyeit, egyúttal a felesleges tárolási és szállítási költségeket is elkerülheti – ráadásul mindezt minimális beszerzési ráfordítás mellett.

A Kanban rendszer optimalizálja a szükséges C-alkatrészek logisztikáját, mivel a ciklikus feltöltési folyamatban kizárólag a ténylegesen szükséges cikkek kerülnek automatikusan kiszállításra. Ennek köszönhetően Ön minden C-alkatrész esetében élvezheti a 100%-os rendelkezésre állás és ellátási biztonság előnyeit, egyúttal a felesleges tárolási és szállítási költségeket is elkerülheti – ráadásul mindezt minimális beszerzési ráfordítás mellett.

  • Egyedi megoldások megvalósítása

    Az Önnek legjobban megfelelő megoldást valósítjuk meg, konkrét cikkekre és követelményekre szabva.

  • Alkatrészek garantált 100%-os rendelkezésre állása

    Gondoskodunk az összes cikk folyamatos rendelkezésre állásáról. Így Ön az alaptevékenységére koncentrálhat.

  • Erősebb versenypozíció: nagyobb hatékonyság és hosszú távú megtakarítások

    Széles körű tapasztalatainkkal optimalizáljuk folyamatait és csökkentjük költségeit a beszerzés, a szállítás és a raktározás terén.

  • A termékkínálat optimalizálása

    Kevesebb alkatrész, fejlettebb technológia: egységesítjük a behajtások módjait, a méreteket, a felületeket és a szilárdsági osztályokat.

  • Egyszerű és gyors telepítés

    ECOSIT® rendszereink professzionálisan és zökkenőmentesen működnek. A C-alkatrészek ECOSIT® Kanban rendszerének már a beállítása is teljesen egyszerű.

  • Fenntartható szállítási koncepció

    Az ECOFREIGHT egy fenntartható szállítási koncepció. Kizárólag újrafeldolgozott műanyagból készült elemeket használunk, és nincsenek üresjárataink, mivel az üres dobozokat a kiszállítással egy időben gyűjtjük be.

Az ECOSIT® céljai

Szabványos alkatrészek megbízható kezelése

Az ECOSIT® kifejlesztésekor célul tűztük ki, hogy ügyfeleink ellátási lánc menedzsmentjében a lehető legnagyobb hatékonyságot biztosítsuk. A C-alkatrészekre alkalmazott Kanban fő célja a gazdasági hatékonyság: Kanban rendszerünk a logisztika költségigényes területeinek kiszervezésével és a megrendelési folyamatok automatizálásával lehetővé teszi ügyfeleink számára, hogy a fő tevékenységükre fókuszáljanak.

Ezenfelül tovább egyszerűsítettük az ECOSIT® működését, hogy az Ön alkalmazottai számára a lehető legkönnyebbé tegyük a használatát. Ennek köszönhetően Kanban rendszerünk könnyedén integrálható vállalata meglévő folyamataiba.

Végül, de nem utolsó sorban, fontos tényező az összes szükséges C-alkatrész garantált rendelkezésre állása. Több mint 100 000 katalogizált C-alkatrészből álló termékkínálatunk a C-alkatrészek teljes tartományát lefedi. Igényeitől függően akár egyedi tervezésű termékek fejlesztését is vállaljuk – kérjük, forduljon hozzánk bizalommal.

„Több mint 30 évnyi tapasztalat a Kanban rendszerek terén – ebben igazán különleges a Böllhoff. Az ECOSIT® révén olyan ellátási és beszerzési rendszert kínálunk a rögzítéstechnológia terén, amelyet az ügyféllel együttműködésben alakítunk az egyedi igényeknek megfelelően.”

Mario Grassy A Böllhoff innovációkért felelős menedzsere
»

Mindig egy lépéssel előrébb

Az ECOSIT® termékcsalád

ECOSIT® termékcsaládunk egyes elemei tökéletes összhangban működnek.

  • Kanban tárolódobozok

    ECOBIN: a C-alkatrészek kezelésére szolgáló Kanban tárolódobozok

    ECOBIN tárolóedények a rugalmas és egyszerű raktározáshoz

    Az ECOBIN sorozatú kis méretű tárolódobozok rugalmasan elhelyezhetők a polcon, mivel a hozzáférés több oldalról is biztosított. A kötőelemek kiszedését a tárolódobozok lekerekített belső élei is megkönnyítik. A speciális barázdált talplemeznek köszönhetően a tárolódobozok stabilan és biztonságosan egymásra helyezhetők és egységbe rendezhetők. Emellett a tárolódobozok méretei is úgy vannak kialakítva, hogy az Euro-raklapokon rendelkezésre álló helyet optimálisan ki lehessen használni, és a teherautós szállítás során is minimális legyen a helyigény.

    Az ECOBIN tárolóedény részletes bemutatása

    • Szabadon elhelyezhető a polcon
    • Függőlegesen mozgatható nyitólapok változtatható elmozdulással és záródással
    • A külön állítható hozzáférésnek köszönhetően a kötőelemek könnyen kiszedhetők (front- vagy hosszanti oldalon)
    • Folyamatoptimalizálás a különféle polc-, raklap- és alkatrészméretekhez illeszkedő különböző méretek révén
    • Barázdált talplemez a biztonságos egymásra helyezéshez
    • Ergonomikus kialakítású fogantyúk minden oldalon
    • Tiszta és biztonságos csomagolás a porvédő fedelek révén
    • 2020-as Német Formatervezési Díj és 2018-as Német Csomagolási Díj
  • Címkézés

    ECOLABEL: az intelligens címke, magas szintű funkcionalitással

    ECOLABEL pick-by-signal funkcióval

    Az ECOSIT® Kanban rendszerünkben használt címkék papírmentesek és teljes mértékben testreszabhatók: az ECOLABEL biztosítja az ECOSIT® beszerzési és szállítási rendszerben szereplő összes tétel rugalmas címkézését. A pick-by-signal funkció felgyorsítja a folyamatokat: amikor ki akar szedni egy tételt, az ECOLABEL címkén megjelenő optikai jel közvetlenül a megfelelő tárolódobozhoz irányítja. Így gyorsan megtalálja a keresett tételt, és elkerülheti a kiszedési hibákat.

  • Szállítás

    ECOFREIGHT: innovatív szállítórendszer

    Az ECOBIN Kanban tárolódobozokban lévő C-alkatrészek szállításához az ECOFREIGHT rendszert használjuk – ezeken a mobil raklapokon a rakományt kifejezetten az ECOSIT® rendszerhez kifejlesztett integrált elemek rögzítik. A gyártás és a szállítás során teljes mértékben mellőzzük a fa, a papír és a karton használatát, továbbá a csomagolófóliát is minimalizáljuk. Az ECOBIN tárolódobozokra beépített rögzítőhevederrel ellátott szállítófedelek kerülnek, majd ezeket a raklaphoz rögzítjük. A fogantyúknak és a vontatmánycsatlakozásnak köszönhetően a szállítás targonca nélkül is elvégezhető.

    Az ECOFREIGHT rendszerű szállítás ennél fogva az erőforrásokat és a környezetet egyaránt kíméli, ugyanakkor biztonságos, egyszerű, és felesleges hulladékkezelési költségeket sem okoz.

  • Információ

    ECOPORTAL: digitális hozzáférés az ECOSIT® rendszerhez

    Az ECOPORTAL felületén mindig rendelkezésére állnak a C-alkatrészek kezelésével kapcsolatos legfontosabb adatok. Akár a törzsadatokat szeretné lekérdezni, akár a polckiosztást szeretné megtekinteni, akár egyéb dokumentumokat szeretne letölteni, itt megtalálja, amit keres.

    Az ECOPORTAL gyors és rugalmas hozzáférési pontot biztosít minden fontos információhoz. A széles körű riportolási funkciók számos megközelítést kínálnak Önnek a rendszer hatékonyságának növelésére - a nagyobb átláthatóság és függetlenség érdekében.

Mindig egy lépéssel előrébb

RFID – automatizálás a legkorszerűbb technológiával

Az ECOSIT® esetében a legkorszerűbb RFID (Radio Frequency Identification, rádiófrekvenciás azonosítás) technológia alkalmazásával érjük el a C-alkatrészek kezelésének jelentős automatizálását. Mindig ügyfeleink meglévő folyamataihoz igazodunk. Az ECOSIT® az olyan megszokott adatszabványokat használja, mint az EDIFACT, a VDA formátum és az SAP-környezetből ismert iDoc. Az ECOSIT® emellett számos, ügyfeleink által használt egyedi formátumot is támogat.

  • RFID-elemek

    RFID-címkék: digitális termékinformációk

    RFID-címkéink minden lényeges termékinformációt tárolnak, és lehetővé teszik az áruk egyértelmű azonosítását. A címkék az ECOBIN tárolódobozokhoz vannak rögzítve, és RFID-olvasóinkkal olvashatók. A rendelések így automatikusan megtörténnek.

  • RFID-elemek

    ECO-FLEXIBLE: Praktikus applikáció az termékadatok szkennelésére

    Az ECO-FLEXIBLE egyszerűen asztalra helyezhető vagy falra is rögzíthető. Csak olvassa be a címkét, mire a rendszer vizuális és akusztikus jelet ad. Az elé tartott címkék észlelésén túlmenően az ECO-FLEXIBLE postaláda-kialakítással, illetve talajon vagy polcon elhelyezett antennával (Floor-Scan, Shelf-Scan) is használható. Online hozzáféréssel folyamatos információt kaphat a nyitott megrendelésekről, és áttekintheti a tárolódobozok törzsadatait.

  • RFID-elemek

    ECO-MOBILE: Hordható eszközök az ECOSIT® rendszerhez

    Az ECO-MOBILE vizuális és akusztikus visszajelzést ad a címke beolvasásakor. A praktikus és kényelmes hordható eszköz kis méretű, könnyű és kompakt. Online hozzáféréssel folyamatos információt kaphat a nyitott megrendelésekről, és áttekintheti a tárolódobozok törzsadatait.

  • Leolvasó antenna

    Floor-Scan: padlószőnyegbe integrált leolvasó antenna

    A Floor-Scan esetében az ECOBIN tárolódobozok leolvasására szolgáló antenna padlószőnyegbe van beépítve. Az antenna leolvassa az összes üres tárolóedényt, amely a padlószőnyegen álló raklapon vagy gyűjtőtárolóban van.

  • Leolvasó antenna

    Shelf-Scan: leolvasó antenna a polcon

    A Shelf-Scan esetében a leolvasó antenna a legfelső polcon található. Itt történik az üres ECOBIN tárolódobozok gyűjtése és egyidejűleg elvégzett leolvasása. A Shelf-Scan ideális megoldás, ha a rendelkezésre álló hely korlátozott.

„Mindig ügyfeleink meglévő folyamataira építünk. Ezeket mindenki jól ismeri. A célunk nem az, hogy mindent megváltoztassunk, hanem hogy a meglévő elemeket integráljuk a rendszerünkbe, és építsünk rájuk. A lényeg az, hogy az ügyfél számára végül gördülékenyebb folyamatokat, folyamatos rendelkezésre állást, zökkenőmentes kommunikációt tudjunk biztosítani.”

Mathias Imbach, a Böllhoff ECOSIT® rendszerének vezetője
Mathias Imbach A Böllhoff ECOSIT® rendszerének vezetője
»

Az Ön kérdései az ECOSIT® rendszerrel kapcsolatban

„ECOSITEUR-ként nagyra értékelem az ügyfeleinkkel meglévő közeli kapcsolatot, illetve azt, hogy a mi felelősségünk az árucikkek teljes körű rendelkezésre állása és a mindenre kiterjedő szolgáltatás gördülékenysége. Jó érzés, hogy az ügyfelek számára optimális és fokozottan hatékony folyamatokat tudunk biztosítani. A változatosság is örömmel tölt el, hiszen sok különféle vállalattal dolgozunk együtt, különböző iparágakból.”

Marcel Schwarz A Sven Schwarz Dienstleistung und Logistik alkalmazottja
»

Az innováció sikerre vezet

ECOSIT® – az ellátási lánc menedzsment sikeres megvalósítása

Minden egyes ECOSIT® rendszer egy egyedi, ügyféligényekre szabott megoldás a C-alkatrészek beszerzésére, amely a partnerségen alapuló együttműködésen alapul. A folyamatok egyszerűsítése, a lehetőségek teljes körű kihasználása és a 100%-os folyamatbiztonság megvalósítása érdekében az ECOSIT® az összes operatív folyamatot magában foglalja. A hatékonyság növelése és a költségek csökkentése mellett kiemelt szempont a minőség és az átláthatóság is.

Letöltések

Az ECOSIT® rendszert bemutató tájékoztatók

Felkeltette érdeklődését az ECOSIT® beszerzési és szállítási rendszerünk? Kérjük, töltse le az alábbiakban található részletesebb tájékoztatót.