eCatalog Keresés
Ország és nyelv
Válassza ki az országot:
Válassza ki a nyelvet:
Alkalmazás
  1. Böllhoff Magyarország
  2. Termékek
  3. Kötőelemek
  4. Vegyi menetbiztosítási megoldások

A csavar megfogása

Vegyi menetbiztosítási megoldások

Ragasztó. Tapadó. Tömítő: kötések biztosítása és tömítése előzetes menetbevonatokkal

Egy mikrokapszulázott előzetes bevonattal ellátott csavar képe

A magas szintű biztonság érdekében

Csavarbiztosítás bevonatokkal – élenjáró megoldás a nagyfokú biztonság, az egyszerű feldolgozás és a hatékony sorozatgyártás érdekében

A biztonságos csavarkötések kulcsa – a vegyi menetbiztosítási megoldások segítenek megelőzni a csavarkötés tönkremenetelét, illetve számos különféle követelménynek és alkalmazási területnek megfelelnek.

A termék mellett szóló tényezők

A vegyi menetbiztosítási megoldások előnyei

  • Megbízható és üzembiztos

    Nagyfokú biztonság, mivel nem lehet elfelejteni a biztosító alátétet vagy az anaerob ragasztóanyagot.

  • Gond nélküli sorozatgyártás

    A vegyi menetbiztosítási megoldások reprodukálható, jól meghatározott szerelési értékeket biztosítanak, továbbá egyszerű és problémamentes raktározást tesznek lehetővé.

  • Speciális összehangolás az Ön alkalmazásával

    Az Ön követelményeinek megfelelő egyedi bevonatokra is lehetőség van.

  • A szerelési idők csökkentése

    Vegyi menetbiztosítási megoldások használata esetén nincs szükség tömítő és biztosító elem járulékos felszerelésére.

  • Jól integrálható

    A vegyi menetbiztosítási megoldások könnyen integrálhatók. Nincs szükség geometriai változtatásokra, és meglévő alkalmazásokba is egyszerűen integrálhatók.

Módszer és alapelv

Előzetes menetbevonat

Előzetes vegyi bevonatként alkalmazható menetbiztosítási megoldásaink, amelyek ragasztó, tapadó és tömítő jellegűek lehetnek, alternatívát kínálnak az anaerob ragasztóanyagok mellett.
Az előzetes bevonatok készítéséhez használt megbízható eljárásunknak köszönhetően a bevonatot nem kell kézzel, a szerelés alatt felvinni.
A vegyi menetbiztosítások terén megkülönböztetjük a mikrokapszulázott ragasztós, illetve a tapadó poliamidfoltos bevonatokat.

Előzetes vegyi menetbevonattal (pirossal jelölve) ellátott csavart bemutató ábra
Az előzetes vegyi menetbevonat helye pirossal jelölve
Különféle vegyi menetbiztosítási megoldások képe
Vegyi menetbiztosítási megoldások különféle csavarfelületeken

Találja meg az alkalmazásához leginkább megfelelő megoldást

Vegyi menetbiztosítási megoldások terméktípusai

  • Ragasztó hatású előzetes menetbevonat

    A csavar- és a furatmenet összeragasztása megbízhatóan megakadályozza a csavarkötés kilazulását. Ennél a módszernél a felhordott mikrokapszulákat a becsavarás közben fellépő nyomás szétnyomja. A kapszulákban lévő ragasztóanyag egy kikeményítő anyaggal kerül kapcsolatba. Ennek következtében kémiai reakció (polimerizáció) megy végbe, amitől a ragasztóanyag megköt (anyaggal történő zárás), és létrejön a kívánt biztosító hatás. A biztosító hatást a csavar és a furat menetének egymáshoz ragadása hozzá létre. Az ekkor kifejtett előfeszítő erő jelentős részben megmarad (elfordulás elleni biztosítás).

    Terméktípusok

    • Precote 30
    • Precote 80
    • Precote 80-3
    • Precote 85
    • 3M Scotch Grip 2353
    • 3M Scotch Grip
  • Tapasztó hatású előzetes menetbevonat

    A meneten lévő poliamid előzetes bevonat megakadályozza a csavarkötés szétválását. A ragasztó hatású előzetes menetbevonattal ellentétben ennél a menetbiztosítási módszernél egy poliamid foltot visznek fel a menet egy szakaszára. Ez kitölti a csavar- és a furatmenet közötti tengelyirányú hézagot, aminek következtében a bevonattal ellátott menet és a bevonat nélküli befogadó menet fala között megnő a nyomás, és kialakul a kívánt biztosító hatás. Az előzetes bevonat szolgáltatja a biztosítás egyik elemét.

    Terméktípusok

    • Plasbolt poliamid folt
    • Plasbolt teljes poliamid bevonat
    • Clemm-Lock, VC 3
    • Plasbolt teljes poliamid folt, hőálló
    • Precote 6
    • Precote 9

Információk és továbbiak

Letöltések

Felkeltették érdeklődését a vegyi menetbiztosítási megoldásaink? Kérjük, töltse le az alábbiakban található részletesebb tájékoztatót.