Működési elv
A U-NUT® önbiztosító anyába egy A2 rozsdamentes acélból készült biztosító gyűrű van integrálva. Ez a biztosító gyűrű a szerelés alatt és után rugóként hat a menetfalakra, ezáltal megfogó erőt fejt ki az anya és a menet között.
Így a menetemelkedés és a reakcióerő következtében súrlódási nyomaték lép fel, ami nagyobb, mint a használat során keletkező kioldási nyomaték. Ennek eredményeképpen súrlódó biztosítás jön létre, ami garantálja a csavarozott kapcsolat biztonságát, még jelentős rezgések esetén is.
Alkalmazási terület
A U-NUT® olyan esetekben használatos, ahol a csavarkötés kioldása kritikus következményekkel járna, illetve ahol mindig szükség van a csavar megfogására. A U-NUT® sokoldalúságának köszönhetően jól használható VDI 2230 szerinti hagyományos csavarozott kapcsolatoknál, de olyan alkalmazásokban is, ahol a megfogási hossz rövidebb, vagy a kötés paraméterei nem egyértelműek.
A biztosító gyűrűvel olyan kötés hozható létre, amelynek biztonsági szintje megfelel a NAS 3350 amerikai nemzeti repülőgépipari szabvány követelményeinek.