eCatalog Keresés
Ország és nyelv
Válassza ki az országot:
Válassza ki a nyelvet:
Alkalmazás

Csavarbiztosítás

Twin-Lock

Súrlódáson túlmutató alakzárás: A Twin-Lock innovatív technológiája révén nyújt meggyőző teljesítményt.

Egy Twin-Lock biztosító alátét termékképe.

Az optimális biztosító hatás érdekében

Ellenáll az erős rezgéseknek: A Twin-Lock a kötés előfeszítő erejét használja ki

A Twin-Lock minden biztosítási igényt kielégít. A Twin-Lock alátétpárok különleges, egymással összezáró kialakításuknak köszönhetően felülmúlják a hagyományos csavarbiztosításokat. A kilazulásgátló mechanizmus nem a súrlódásra, hanem az előfeszítő erőre épül, így éppen a nehéz körülmények esetén éri el csúcsteljesítményét.

A termék mellett szóló tényezők

A Twin-Lock előnyei

  • Optimális biztosító hatás

    A Twin-Lock kötésbiztosító rendszer erős dinamikus terhelések és rezgések esetén is működik.

  • Alkalmazásorientált

    Legyen szó száraz vagy kent felületekről, a Twin-Lock garantálja a kívánt biztosító hatást.

  • Könnyen szerelhető

    Az előragasztott alátétpárok könnyen kezelhetők. Segítségükkel megelőzhetők az eredeti összeszerelés során felmerülő hibák.

  • Környezetbarát és korrózióálló

    A kiváló minőségű bevonatnak köszönhetően a Twin-Lock különösen ellenálló a korrózióval szemben, és teljesen Cr6-mentes.

  • Újrafelhasználható

    A csavarbiztosítás könnyen kicsavarozható, és a működőképesség teljes megőrzésével újrafelhasználható.

  • Magas szintű tartósság

    A Twin-Lock minden csavarral és anyával megbízhatónak bizonyult – egészen a 12.9 szilárdsági osztályig.

Twin-Lock – a tökéletes kötésbiztosítási megoldás

  • Egy pár Twin-Lock ékes biztosító alátét

  • A Twin-Lock termékcsalád

Módszer és alapelv

Az innovatív csavarbiztosítás megakadályozza a csavarok kilazulását

A Twin-Lock két egyforma ékes biztosító alátétből áll, amelyek egyik oldala radiális fogazással, a másik pedig ék alakú fogazással van ellátva. Az alátétek kettesével egymáshoz vannak ragasztva, így ékes felületeik a belső oldalukon egymásra fekszenek fel.

Amikor a csavart vagy az anyát meghúzza, a kettős alátétek radiális bordái szorosan belenyomódnak a fogadófelületbe és a csavarfejbe. Az ék alakú fogazás spirálszöge nagyobb, mint a csavarmenet spirálszöge. A csavarkötés meglazításakor tehát az előfeszítő erő megnő. A radiális fogazás súrlódási együtthatója ráadásul jelentősen nagyobb, mint az ék alakú fogazásé. A páros alátétek kombinációja erős védelmet képez kicsavarodás ellen, még nehéz körülmények esetén is.

Az ékfelületek és a menetemelkedés szögének rajza.
A Twin-Lock módszer Az α dőlésszög nagyobb, mint a β menetemelkedési szög

Beszerelés és használat

Sokoldalú védelem a kicsavarodás ellen

A Twin-Lock mechanikus csavarbiztosítás számos alkalmazási területen meggyőző teljesítményt nyújt – menetes furatok (1), süllyesztett furatok (2), átmenő furatok (3) és tőcsavarok (4) esetén egyaránt.

Átmenő furatok esetén két biztosító alátétpárt kell használni. Javasoljuk, hogy hornyok és lágyabb anyagú munkadarabok esetén megnövelt külső átmérőjű Twin-Lock alátéteket használjon. Nem biztosított szegecsalátétekhez ne használjon ékes biztosító alátéteket!

Négy példa a Twin-Lock biztosító alátétek használatára.
A Twin-Lock beszerelési eljárása a Twin-Lock csavarbiztosítás többfunkciós

Rezgésvizsgálat Twin-Lock alátétekkel

A Junker-féle rezgésvizsgálat egy jól bevált minőség-ellenőrzési módszer csavarkötések ellenőrzésére. Az összeköttetések biztonságosságát vizsgálja és hasonlítja össze.

A Twin-Lock kiváló teljesítményt nyújt a szigorú teszten. A csavarbiztosítás megbízhatóan megőrzi az összeköttetés előfeszítő erejét. A biztosítóelem nélküli csavarokkal szemben (piros vonal) a Twin-Lock esetében az előfeszítő erő a terhelés teljes időtartama alatt állandó (zöld vonal). A kék vonal azt az erőnövekedést szemlélteti, amely ahhoz szükséges, hogy a lezajlott terhelésváltozások után kilazuljon az összeköttetés („kattanási" effektus).

Jelmagyarázat
Zöld = M8 csavar Twin-Lock megoldással, a folyáshatár 50%-ának megfelelő előfeszítéssel
Piros = M8 csavar biztosító alátét nélkül
Narancssárga = M8 csavar kúpos rugós alátéttel
Sárga = M8 anya poliamid gyűrűvel
Kék = Előfeszítő erő változása a csavar lazulása során („kattanási” effektus)

A Junker-diagramon a különböző biztosító hatások láthatók.
A Junker-féle rezgésvizsgálat A Twin-Lock megtartja az előfeszítő erőt a szigorú rezgésvizsgálat során

Találja meg az alkalmazásához leginkább megfelelő megoldást

Twin-Lock terméktípusok

  • Twin-Lock standard átmérővel

    A standard kialakítású Twin-Lock sokféle alkalmazási területen használható – többek között süllyesztett csavarokhoz is. A biztosító alátétek számos különféle anyagú és bevonatú kivitelben kaphatók.

    Anyagok

    • Edzett szénacél, keménység: 465–550 HV10
    • ANSI 316 rozsdamentes acél EN 10088 – 1.4404 szerint, felületi keménység ≥ 550 HV0.05 felületkeményítés (Kolsterising®) után

     

    Felületi bevonat szénacélhoz

    • Delta Protekt® KL100 + VH301 GZ, Cr6-mentes, korrózióállóság: min. 600 óra (sópermetes vizsgálat ISO 9227 szerint)
  • Twin-Lock megnövelt külső átmérővel

    A megnövelt külső átmérőjű Twin-Lock ékes alátétek ideálisak lágy anyagokhoz és hornyokhoz. A termék több különféle anyagú és bevonatú kivitelben kapható.

    Anyagok

    • Edzett szénacél, keménység: 465–550 HV10
    • ANSI 316 rozsdamentes acél EN 10088 – 1.4404 szerint, felületi keménység ≥ 550 HV0.05 felületkeményítés (Kolsterising®) után

     

    Felületi bevonat szénacélhoz

    • Delta Protekt® KL100 + VH301 GZ, Cr6-mentes, korrózióállóság: min. 600 óra (sópermetes vizsgálat ISO 9227 szerint)