A K' in K' csavarok megfordítható csavarozása lehetővé teszi az ismételt be- és kiszerelésüket a szilárd tartás vagy a menetbiztosítás korlátozása nélkül.
Önmetsző rögzítők
Műanyag csavarkötési megoldások
A műanyagba közvetlenül behajtott fémcsavarok esetében az elmozdulások, rezgések és hőmérséklet-változások közép- és hosszú távon kilazulási problémákhoz és a csavarkötés megszűnéséhez vezethetnek. Műanyag alkatrészekben logikusabb döntés műanyag csavarokat használni. A megoldás az általunk kifejlesztett K' in K' (műanyag a műanyagban) csavarozási elv alkalmazása.
A termék mellett szóló tényezők
A kiváló teherbírású műanyagoknak és az intelligens menetgeometriának köszönhetően magas szintű hőállóság, merevség és szilárdság érhető el.
A rögzítőelem kicsavarásához nagyobb nyomaték szükséges. Így a kötőelem megbízhatóan biztosítva van kilazulás ellen.
Kényelmesen ártalmatlanítható. A fémbetétekkel ellentétben itt nem kell értékes időt és energiát szánnia a fém és a műanyag elemek szétválasztására.
Módszer és alapelv
A K' in K' csavarozási elv egy szabadalmaztatott menetgeometrián alapul, amely könnyen felismerhető a két, egymáshoz képest eltolt fél menetről. A K' in K' menet a befogadó anyagot formálva metszi bele a befogadó menetet a műanyagban kiképzett hengeres furatba. A csavar mentén hosszirányban egy forgácshorony fut végig, ami hatékony menetmetszést és megmunkálást tesz lehetővé a menetfalak beszorulása nélkül. A becsavaráskor a kialakuló homlokszög és az alacsony szabad szög miatt a menet kis becsavaró nyomaték mellett is behatol a hordozó anyagba.
Ezzel szemben a kötőelem kicsavarásakor a nyomaték jóval nagyobb. Így a kötőelem megbízhatóan biztosítva van kilazulás ellen.
szívesen segítünk.
Csak értesítenie kell bennünket, és felvesszük Önnel a kapcsolatot.
KapcsolatfelvételVideók
Információk és továbbiak
Felkeltette érdeklődését a TEPRO® K' in K' termékcsaládunk? Kérjük, töltse le az alábbiakban található részletesebb tájékoztatót.
Kérdései vannak?
Szeretne többet megtudni a termékeinkről vagy a szolgáltatásainkról? Csapatunk örömmel szolgál tanácsokkal.
Kapcsolatfelvétel