eCatalog Keresés
Ország és nyelv
Válassza ki az országot:
Válassza ki a nyelvet:
Alkalmazás

Csatolásmentesítés

SNAPLOC®

Kétrészes, egyszerűen szerelhető kialakítás – a SNAPLOC® rendszerrel könnyedén készíthet csatolásmentesítő dugaszolható összeköttetéseket.

SNAPLOC® – Rezgés- és zajmentesítő dugaszolható összeköttetések

Rögzítés és csatolásmentesítés

A SNAPLOC® anélkül köti össze az elemeket, hogy átvinné a rezgéseket és a zajokat

A kétrészes SNAPLOC® rögzítőrendszer a gyors szerelhetőség érdekében csupán egy gömbfejű csapból és egy csatolóelemből áll, és a bepattanó kötések, illetve dugaszolható kötések alapelvére épül.

A rendszer mellett szóló tényezők

A SNAPLOC® előnyei

  • Gyors össze- és szétszerelés

    Összetett követelmények esetén is egyszerű működési elv: az összeillesztéshez az alkatrészeket csak egymáshoz kell nyomni, a szétválasztáshoz pedig széthúzni.

  • Csatolásmentesítő rögzítés

    Alacsony rezgés- és zajszintek. A rezgések nem jutnak át az egyik alkatrészről a másikra.

  • Kis alkatrészszám

    Egyszerű és költségkímélő. Mivel csak két alkatrészből, egy gömbfejű csapból és egy csatolóelemből áll, a SNAPLOC® leegyszerűsíti a gyártási folyamatokat.

  • Változatos rögzítési lehetőségek

    Nagyobb szabadság a kivitelezésben és a tervezésben. Megfelelő rögzítési lehetőségek minden alkalmazáshoz.

  • A tervezés szabadsága

    Teljesen feltűnésmentes. A SNAPLOC® kötőelemek tökéletesen illeszkednek az adott elem kialakításához.

Módszer és alapelv

Kétrészes koncepció, egyszerű szerelés.

Egy gömbfejű csap, egy csatolóelem – a SNAPLOC® dugaszolható csatlakozó egyszerű alapelve úgy biztosít optimális rögzítést, hogy egyúttal a rezgésektől is mentesíti a kötést. Ehhez a csatolóelem belsejében egy golyófészek van kiképezve, amelybe a gömbfejű csap bepattanhat.

A csatolóelemet az adott alkatrész alsó részére kell szerelni az erre kialakított foglalatba, amely azt alakzáró módon a helyén tartja. A gömbfejű csap kiviteltől függően csavarozással, ragasztással vagy bepattintással rögzíthető az ellendarabba. Az elemek egyszerű csatlakoztatásához és szétválasztásához mindössze a helyükre kell pattintani vagy szét kell húzni őket.

Különféle SNAPLOC® gömbfejű csapok és csatlakozóelemek – rezgés- és zajmentesítő plug-in összeköttetések
SNAPLOC® gömbfejű csapok és csatlakozóelemek

Találja meg az alkalmazásához leginkább megfelelő megoldást

SNAPLOC® terméktípusok

  • SNAPLOC® csapok külső menettel

    A gömbfejű csapok fém külső menetei metrikusak vagy önmetszők (műanyaghoz). Igény esetén további menettípusok is megvalósíthatók.

  • SNAPLOC® gömbfejű csapok belső menettel

    A gömbfejű csapok fém belső menetei általában metrikus kialakításúak. Igény esetén további menettípusok is megvalósíthatók.

  • SNAPLOC® gömbfejű csapok K‘ in K‘ menettel

    A műanyag a műanyagban (K’ in K’) funkció a speciálisan kiképzett menetprofilok révén önmetsző csavarkötéseket tesz lehetővé.

    Működési elv

    A K’ in K’ rendszer működési elvének kulcsfontosságú eleme a menetek szabadalmaztatott geometriája. A K’ in K’ menet saját maga alakítja ki, illetve metszi bele a hengeres furatba a befogadó menetet. A K’ in K’ menet speciális formája megakadályozza a csavar meglazulását. A befogadó alkatrésszel együtt önbiztosító kötés jön létre.

  • SNAPLOC® gömbfejű csapok bepattintós kialakítással

    Az alkatrészek speciális formájának köszönhetően ezeket a gömbfejű csapokat egyszerűen egy nyílásba bepattintva lehet rögzíteni.

    Anyag

    • 100% műanyag

    Alkalmazási területek

    • Minden olyan eset, amikor nem lehet menetet vagy csapot elhelyezni az alkatrészben.
  • SNAPLOC® gömbfejű csapok kiönthető kialakítással

    A gazdaságos gyártáshoz – különösen alacsony szilárdságú anyagok esetén – olyan gömbfejű csapokat kínálunk, amelyek behelyezhetők a fröccsöntő szerszámba és körbeönthetők.

  • SNAPLOC® csatolóelemek befogadó kúpokhoz

    A befogadó kúpokhoz való csatolóelemek úgy vannak kialakítva, hogy teljesen automatizálva vagy kézzel is behelyezhetők a megfelelő befogadó nyílásokba. Nincs szükség egyéb szerszámra.

    Gyűrűs csatolóelemek

    A gyűrűs csatolóelemek elsősorban befogadó kúpokban való rögzítéshez készülnek, de lemezekben is rögzíthetők. Az alkatrész geometriája miatt nyitott peremű furatok alkalmazása célszerű.

    Előnyök

    • Teljesen automatizálva vagy kézzel is behelyezhetők a megfelelő befogadó nyílásokba.
    • Nincs szükség egyéb szerszámra
    • Nagyon gyorsan szerelhető
  • SNAPLOC® csatolóelemek lemezek rögzítéséhez

    Ezeket a csatolóelemeket egyszerűen a megfelelően kialakított furatba vagy szögletes nyílásba benyomva lehet rögzíteni.

    Az egyszerűbb szereléshez beépítő szerszámot is tudunk biztosítani.

  • SNAPLOC® szögkompenzáló csatolóelemek

    A szögeltérések kiegyenlítésére szögkompenzáló csatolóelemeket kínálunk.

    Működési elv

    Ha a rögzítőelem nem a felületre merőlegesen kerül behelyezésre, a szögeltérés kiegyenlíthető. Ehhez szögkompenzáló csatolóelemeket vagy lemezrögzítő csatolóelemeket kell a lemezbe szerelni. Így lehetővé válik a behelyezési iránynak megfelelő szerelés.

Videók

A SNAPLOC® technológia

Kérdései vannak?

Mindig a rendelkezésére állunk

Szeretne többet megtudni a termékeinkről vagy a szolgáltatásainkról? Csapatunk örömmel szolgál tanácsokkal.

Kapcsolatfelvétel