eCatalog Keresés
Ország és nyelv
Válassza ki az országot:
Válassza ki a nyelvet:
Alkalmazás

Tömítési technológia

SEAL LOCK®

Nagyszilárdságú csavarozás és maximális tömítettség

SEAL LOCK® tömítőanya

A tökéletes tömítésért

Egyszerű szerelhetőség, kétszeres megbízhatóság

A SEAL LOCK® tömítőanyák nagy nyomás esetén is gondoskodnak a folyékony és gáz halmazállapotú anyagok áthatolását gátló tömítésről. Egyszerre tömítik a meneteket és a fej alatti részt. Az egy részből álló tömítőanyák könnyen szerelhetők.

A rendszer mellett szóló tényezők

A SEAL LOCK® előnyei

  • Tömítés

    Kétszeres tömítő hatás. A SEAL LOCK® tömítések egyszerre tömítik a meneteket és a fej alatti részt a folyadékokkal és a gázokkal szemben.

  • Nagy előfeszítő erő

    A fém bevonat megakadályozza az előfeszítő erő csökkenését a tömítőgyűrű felhelyezésekor.

  • Ellenállóság

    A SEAL LOCK® tömítőanyák hőmérsékleti ellenálló-képessége a –40 °C és 110 °C közötti tartományra terjed ki.

Módszer és alapelv

Megbízható megoldás a csavar és az anya közti menet tömítésére

A SEAL LOCK® tömítőanyák egy részből álló szerkezeti elemek. A szivárgást gátló tömítés a meneten belül és a felfekvő felületen is biztosított. A SEAL LOCK® tömítőanyák segítségével nagyszilárdságú csavarkötés hozható létre az előfeszítő erő csökkenése nélkül – többszöri újracsavarozás után is.

SEAL LOCK® tömítőanya

Információk és továbbiak

Letöltések

Felkeltette érdeklődését a SEAL LOCK® rendszer? Kérjük, töltse le az alábbiakban található részletesebb tájékoztatót.

Kérdései vannak?

Mindig a rendelkezésére állunk

Szeretne többet megtudni a termékeinkről vagy a szolgáltatásainkról? Csapatunk örömmel szolgál tanácsokkal.

Kapcsolatfelvétel