eCatalogKeresés
Country and language
Choose country:
Choose language:

Nagy sebességű csapbeültetés

RIVTAC®

Nagy sebességű szerelés előlyukasztás nélkül. A RIVTAC® szegeccsel, sokféle anyaghoz.

RIVTAC® összeköttetés

Kötéstechnológia

Nagy sebességű csapbeültetés

A RIVTAC® a különböző anyagokat rekordidő alatt köti össze. Pozícionálás, csapbelövés, kész. És már indulhat is újra a ciklus. A RIVTAC® előlyukasztás nélkül, nagyon rövid ciklusidőt tesz lehetővé. Még akkor is, ha a munkadarabhoz csak az egyik oldalról lehet hozzáférni.

A termék mellett szóló tényezők

A RIVTAC® előnyei

  • Egyoldalú illesztés előlyukasztás nélkül

    Gyors és hatékony. Az igazi megoldás üreges testek, készülékházak és csak egy oldalról hozzáférhető alkatrészek esetén.

  • Minimalizált illesztési és ciklusidők

    A csapbeültetéskor a következő csap már pozícióba is kerül. 0,9‒1,5 másodperc alatt használatra kész.

  • Alkalmazási területek széles köre

    Ideális a korszerű jármű- és karosszériadesign fejlesztésében nagy jelentőséggel bíró vegyes, többrétegű és hibrid kötésekhez.

Módszer és alapelv

Gyors és hatékony

A csap nagy sebességgel áthatol az illesztendő alkatrészek anyagán. Mivel az illesztési zónában a hőmérséklet rövid időre megemelkedik, a csap körüli peremen az illesztendő elem anyaga az ebből eredő javuló folyási képességnek hatására a szegecsen lévő hornyokba kerül.

Az eredmény: erős alakzáró kötés és – különösen nagyobb szilárdságú acél anyagoknál – erőzárás az anyag préselésének és zömítésének köszönhetően.

RIVTAC®Nagy sebességű összeköttetés

TALÁLJA MEG AZ ALKALMAZÁSÁNAK LEGINKÁBB MEGFELELŐ MEGOLDÁST

RIVTAC® terméktípusok

Különböző alkalmazásokhoz különböző szegecseket kínálunk.

  • RIVTAC®

    A jól ismert előnyök dióhéjban:

    • Illesztés előlyukasztás nélkül egyoldali hozzáférés esetén
    • Minimalizált illesztési és ciklusidők
    • Nagy szilárdságú anyagok illesztése
    • Rugalmasan alkalmazható vegyes, többrétegű és hibrid kötéseknél
  • RIVTAC® Advanced

    Jól bevált RIVTAC® csapbeültetési technológiánk már ismert előnyein túlmenően a következő további előnyökkel is számolhat:

    • Új lehetséges felhasználási módok a kiterjesztett alkalmazási területnek köszönhetően
    • Anyagok stancolási hulladék nélküli illesztése 1200 MPa húzószilárdsággal, akár 1,5 mm lemezvastagságig
    • A RIVTAC® Advanced megbízható megmunkálása meglévő RIVTAC® Automation P rendszerrel

Információk és továbbiak

Letöltés

Felkeltette érdeklődését a RIVTAC® termékcsaládunk? Kérjük, töltse le az alábbiakban található részletes tájékoztatót.

Találja meg az iparágához leginkább megfelelő megoldást

Piaci szegmensek

Úton, levegőben, vízen és földön – a Böllhoff minden iparág számára rendelkezik a tökéletes kötési megoldásokkal.

Kérdései vannak?

Mindig a rendelkezésére állunk

Szeretne többet megtudni a termékeinkről vagy a szolgáltatásainkról? Csapatunk örömmel szolgál tanácsokkal.

Kapcsolatfelvétel