eCatalog Keresés
Ország és nyelv
Válassza ki az országot:
Válassza ki a nyelvet:
Alkalmazás

Szegecselés

RIVSET®

RIVSET® vágószegecselési technológia több anyag egy lépésben történő összekötésére.

RIVSET® vágószegecselés

Nagy szilárdságú és megbízható

Rugalmas többanyagú kialakítás

Nincs előlyukasztás, nincs károsanyag-kibocsátás, nincs zaj. A RIVSET® vágószegecselés azonos vagy eltérő anyagok nagy szilárdságú mechanikus összekötésére szolgáló jól bevált módszer. Akár kettőnél több réteg összekötése is lehetséges.

A termék mellett szóló tényezők

A RIVSET® előnyei

  • Rugalmasság

    A vegyes, többrétegű vagy hibrid kötések nélkül ma már nem képzelhetők el a korszerű könnyűszerkezetes rendszerek. A RIVSET® kiválóan alkalmas számos különféle anyagkombinációhoz – beleértve a nagy szilárdságú acélt is.

  • Terhelhetőség

    A RIVSET® kimagaslóan terheléstűrő. Akár változó terhelések esetén is.

  • Gazdaságos

    Nincs szükség előlyukasztásra, így a pozicionálás is egyszerűsödik.

Módszer és alapelv

Rendkívül nagy szilárdságú kötések egyetlen lépésben

Az összetevőket nem kell előzetesen sem kifúrni, sem kilyukasztani, ezért nincs szükség a pontos pozicionálásra sem.
A félig üreges szegecs egy lépésben átvágja a munkadarab felső anyagrétegét, az alsó rétegben pedig kiképez egy alámetszést, és közben kialakítja a jellegzetes zárófejet. A folyamat kiválóan reprodukálható, és könnyen lehet automatizálni.

RIVSET® vágószegecselés Beültetési eljárás

Kérdései vannak?

Mindig a rendelkezésére állunk

Szeretne többet megtudni a termékeinkről vagy a szolgáltatásainkról? Csapatunk örömmel szolgál tanácsokkal.

Kapcsolatfelvétel

Találja meg az alkalmazásához leginkább megfelelő megoldást

RIVSET® terméktípusok

Fedezze fel különböző típusú vágószegecseinket.

  • RIVSET® vágószegecsek

    A RIVSET® vágószegecsek az anyag, a fej- és szárgeometria, a keménység, a felületkialakítás, a szárhossz és az átmérő tekintetében térnek el egymástól.

    A RIVSET® vágószegecsek sajátosságai

    • Nagy szilárdságú kötések
    • Reprodukálható kötések
    • Előlyukasztás nem szükséges
    • Folyadék- és gázzáró
    • Különböző anyagtípusokhoz használható
    • Különböző vastagságú és szilárdságú anyagokhoz használható
    • Hibrid (ragasztással kombinált) kötésekhez is alkalmazható
  • RIVSET® HDZ vágószegecsek

    Nagy szilárdságú (400–600 MPa), extra nagy szilárdságú (800–1200 MPa) és ultra nagy szilárdságú (>1500 MPa) acélok más típusú anyagokkal, például alumíniummal való összekötésére.

    A RIVSET® HDZ vágószegecsek sajátosságai

    • Változatos alkalmazási területek egyetlen szegecsformával
    • Hibrid összeköttetések kialakítása
    • Kétrétegű vagy többrétegű összeköttetések megvalósítása

Beültető szerszámok

RIVSET® vágószegecselési rendszerek

A vágószegecsek beültetéséhez manuális, illetve teljesen automatizált megoldásokat is kínálunk. Rendszereink az alkalmazási területek széles köréhez használhatók és a konkrét gyártási környezethez igazíthatók.

Ismerje meg sokrétű megoldásainkat
RIVSET® automatizálás

Információk és továbbiak

Letöltések

Felkeltette érdeklődését a RIVSET® termékcsaládunk? Kérjük, töltse le az alábbiakban található részletesebb tájékoztatót.

RIVSET® Automation

szívesen segítünk.

Kérdései merültek fel, vagy egy aktuális projekttel kapcsolatban érdeklődne?

Csak értesítenie kell bennünket, és felvesszük Önnel a kapcsolatot

Kapcsolatfelvétel