eCatalog Keresés
Ország és nyelv
Válassza ki az országot:
Válassza ki a nyelvet:
Alkalmazás

Szegecselési technológia

RIVKLE® vakszegecsanyák

Terhelhető menetek vékony lemezvastagságú alkatrészekben RIVKLE® vakszegecsanyákkal és -csavarokkal.

RIVKLE® vakszegecsanyák és vakszegecscsavarok

Teherbíró menetek vékony lemezvastagságú alkatrészekben

Nagyfokú terhelhetőség

A RIVKLE® vakszegecsanyák és -csavarok megbízható módon kötik össze a vékony lemezvastagságú alkatrészeket. Olyan alkatrészekkel dolgozik, amelyeken a vékony lemezvastagság miatt nem lehet előmetszett meneteket kialakítani? Ilyen esetekben használhatja a RIVKLE® teherbíró anya- vagy csapmeneteket. A különféle változatok és méretek tökéletes megoldást biztosítanak minden alkalmazáshoz.

A termék mellett szóló tényezők

A RIVKLE® előnyei

  • Egyoldalas szerelés

    Egyszerűen, „vakon” szerelhető. Gyakran az egyetlen lehetséges megoldás üreges testek, készülékházak és csak egy oldalról hozzáférhető alkatrészek esetén.

  • Rugalmasan alkalmazható

    A gyártás minden fázisában tökéletes megoldás. A beültetés után a gyártási részlegnek semmilyen utómunkát nem kell végeznie, még olyan alkatrészeknél sem, amelyek már bevonattal rendelkeznek vagy festve vannak.

  • Nincs hőterhelés

    A hegesztett anyák alkalmazásától eltérően itt nem károsodik a munkadarab a hő miatt.

Módszer és alapelv

Szegecsek használata hegesztés helyett

A RIVKLE® vakszegecsanyák és csavarok megoldások széles skáláját kínálják a terhelhető anya- ill. csapmenetek vékony lemezvastagságú alkatrészekre vagy zártszelvényre történő rögzítéséhez. Ezek nagyon könnyen szerelhetők ellentartás nélkül (vagyis „vakon”) minden fém anyagban, műanyagokban, sőt kerámia alkatrészekben is. Ez a folyamat különösen biztonságos, mivel nem áll fenn égésveszély, illetve káros gőzök vagy gázok sem keletkeznek.

RIVKLE® vakszegecsanyák Szegecselési eljárás

Szívesen segítünk

Kérdései merültek fel, vagy egy aktuális projekttel kapcsolatban érdeklődne?

Értesítsen bennünket – felvesszük Önnel a kapcsolatot

Kapcsolatfelvétel

Találja meg az alkalmazásához leginkább megfelelő megoldást

RIVKLE® terméktípusok

Minden lehetséges alkalmazáshoz vakszegecsanyák és -csavarok széles választékát kínáljuk.

  • RIVKLE® Standard

    Anyagok

    • Acél: az elsődleges alapanyagunk
    • Alumínium: kis anyagtömeg, korrózióállóság
    • Rozsdamentes acél: ellenálló a korrózióval és a hővel szemben is

    Fejformák

    • Lapos fej
    • Süllyesztett fej
    • Extra vékony fej

    Szárvégtípusok

    • Nyitott
    • Zárt

    Szárvégformák

    • Kerek, sima
    • Kerek, recézett
    • Hatlapú szár
    • Részben hatlapú szár
  • RIVKLE® rozsdamentes acél

    Előnyök

    • Optimalizált korrózióállóság
    • Optimalizált hőállóság
  • RIVKLE® SFC

    A RIVKLE® SFC – Smart For Composite – termékekkel teherbíró menet alakítható ki műanyagokban és kompozit anyagokban azok károsítása nélkül.

    Működési elv

    • Az alapelv lényege az, hogy a teher speciális módon a menet tengelye irányában, sugárirányú feszültségek nélkül oszlik meg.

    Változatok

    • A RIVKLE® SFC különböző változatokban, acél és rozsdamentes acél (A4) alapanyagból kapható.
  • RIVKLE® Seal Ring

    A RIVKLE® Seal Ring technológia megbízható gáz- és folyadékzáró tömítést nyújt, ezáltal biztosítva szerelvényeinek külső behatásokkal szembeni védelmét.

    Előnyök

    • A tömítés szilárdan tapad a RIVKLE® vakszegecsanyához. Minden körülmények között a helyén marad, így például a pneumatikus adagolóegységgel végzett automatikus beültetés során is
    • ISO 20653, IPX7 kategória szerinti tömítettség
    • UV-állóság és hőállóság 220 °C-ig
    • Ellenállás minden folyadékkal szemben (olajok, szénhidrogének stb.)
  • RIVKLE® HRT

    Nagyszilárdságú RIVKLE® HRT (High Resistance Thread, nagyszilárdságú menet) vakszegecsanyáink rendkívül jó teherbíró-képességű menetkialakítást biztosítanak, ami a vakszegecsanya mechanikus tulajdonságainak jelentős javulását eredményezi. 

    Változatok

    • Acél és alumínium

    Előnyök a RIVKLE® Standardhoz képest

    • A nagyobb meghúzási nyomatékok nagyobb előfeszítő erőket tesznek lehetővé a kötésben
    • Kisebb méretek lehetségesek
    • Kisebb tömeg
    • Korrózióálló és újrafeldolgozható, különösen alumínium alkatrészek esetén (RIVKLE® HRT Aluminium)
  • RIVKLE® PN hasított szárral

    Változatok

    • Acél (alumínium és rozsdamentes acél igény esetén)

    Előnyök a RIVKLE® Standardhoz képest

    • Nagy kitépési erők
    • A RIVKLE® PN változatra a vakszegecsanyák közül a legnagyobb befogó terület jellemző, változó anyagvastagságok mellett
    • Nagy befogó terület a munkadarab merevítése érdekében
    • A beültetési folyamat során fellépő kicsi sugárirányú feszültségek nem terhelik meg az alkatrészt
    • Kicsi sugárirányú feszültségek az alkatrészben
  • RIVKLE® vakszegecscsavarok

    A RIVKLE® vakszegecscsavarok segítségével előzetesen rögzítheti a felcsavarozandó alkatrészt a tartó alkatrészre. Ez különösen a nehéz vagy nagy méretű alkatrészeknél, illetve a rejtett szerelésnél („hang on” vagy ráakasztásos szerelés) játszik fontos szerepet. Vakszegecscsavarjaink több különféle változatban kaphatók

Videó

RIVKLE® technológia

Információk és továbbiak

Letöltések

Felkeltette érdeklődését a RIVKLE® termékcsaládunk? Kérjük, töltse le az alábbiakban található részletesebb tájékoztatót.

Találja meg az iparágához leginkább megfelelő megoldást

Iparági alkalmazások

Úton, levegőben, vízen és földön – a Böllhoff minden iparág számára rendelkezik egyedi igényekre szabott kötési megoldásokkal.

Szívesen segítünk

Kérdései merültek fel, vagy egy aktuális projekttel kapcsolatban érdeklődne?

Értesítsen bennünket – felvesszük Önnel a kapcsolatot

Kapcsolatfelvétel