eCatalog Keresés
Ország és nyelv
Válassza ki az országot:
Válassza ki a nyelvet:
Alkalmazás

Közvetlen csavarkötések

QUICK FLOW®

Vékony lemezvastagságú alkatrészek biztonságos kötése: Érjen el optimális eredményeket a QUICK FLOW® önmetsző rögzítőkkel.

QUICK FLOW® Dünnblechschraube

A biztonságos önmetsző rögzítéshez

Készítsen végleges csavarkötéseket anyák alkalmazása nélkül: Fokozott folyamatbiztonság vékony lemezvastagságú elemek esetén

A könnyűszerkezetes megoldások a gazdasági előnyök miatt számos iparágban egyre inkább elterjedtek. A műszaki megvalósítás ugyanakkor gyakran nagy kihívást jelent. Ezért fejlesztettük ki a QUICK FLOW® önmetsző rögzítőt: a termék a különösen vékony lemezek és vékony lemezvastagságú alkatrészek biztonságos és tartós összekötését is lehetővé teszi belső menetes anyák nélkül.

A termék mellett szóló érvek

A QUICK FLOW® előnyei

  • Csökkenő gyártási költségek

    A QUICK FLOW® használatával nincs szükség lyukasztásra és előlyukasztásra. A csavar hegye behatol a fémbe, és saját peremes lyukat alakít ki magának.

  • Automatizálás

    Gyors és automatizált: a QUICK FLOW® vékony lemezekhez való csavarokkal végzett szerelés rövid ciklusidőket tesz lehetővé.

  • Szabványosítás

    Univerzálisan alkalmazható: A QUICK FLOW® vékony lemezekhez való csavarok azonnal használhatók, mivel nem igényelnek megfelelő belső menettel rendelkező ellendarabokat.

  • Újrafelhasználható

    A QUICK FLOW® vékony lemezekhez való csavarok többször meglazíthatók és újrahúzhatók.

  • Alkalmazásorientált

    QUICK FLOW® vékony lemezekhez való csavarjaink különböző méretekben és kivitelben kaphatók.

Módszer és alapelv

QUICK FLOW® – univerzális és költséghatékony rögzítők vékony lemezekhez

Növelje a termelékenységet, miközben csökkenti a kötésekre eső költséget

Napjainkban a vékony lemezvastagságú elemek és alkatrészek anyaga olyan vékony, hogy a kötések megvalósításakor belső menetes elemek alkalmazása szükséges a kívánt stabilitás eléréséhez. A QUICK FLOW® vékony lemezekhez való csavarral immár ezek nélkül a kiegészítő elemek nélkül is megoldhatja a feladatot. A termékkel úgy növelheti a termelékenységét, hogy egyúttal a kötési költségeket is csökkenti. Lehetőség van automatizált szerelésre is.

A QUICK FLOW® önmetsző rögzítő lényegében saját maga alakítja ki a menetét. A szilárd, spirális csavarhegynek köszönhetően a csavarkötéshez nincs szükség előlyukasztásra. Ahogy a csavar behatol a fémlemezbe, egy peremes furatot alakít ki, majd újrafelhasználható metrikus menetet metsz bele. A nagy túlhúzási nyomatékok gondoskodnak a szükséges folyamatbiztonságról.

Az így kialakított befogadó menet a rögzítési pontnál kedvező magasságú, finom menetemelkedésű. Az eredmény: a kialakított metrikus menetfalak kellőképpen átfednek. A QUICK FLOW® elemekkel könnyen megoldható a különböző anyagok, például alumínium és acél összekötése.

A QUICK FLOW beszerelési eljárás szemléltetése
Egy QUICK FLOW® vékony lemezekhez való csavar beszerelési eljárása

QUICK FLOW® – Biztonságos és sokoldalú

A QUICK FLOW® vékony lemezekhez való csavarokkal optimalizálhatja az automatizált összeszerelést. Segítségével önmetsző kötőelemekkel valósíthatja meg a vékony lemezek és vékony lemezvastagságú alkatrészek biztonságos és költséghatékony összekötését.

  • QUICK FLOW® vékony lemezekhez való csavar

    Fejváltozatok

  • QUICK FLOW® kézi beszerelése

    előlyukasztás nélkül

  • QUICK FLOW® csavarkötés

    saját maga által létrehozott átjárórésszel

  • QUICK FLOW®

    Egy vékony lemezben alkalmazott önmetsző rögzítő hátsó része

Információk és továbbiak

Letöltések

Felkeltették érdeklődését a QUICK FLOW® vékony lemezekhez való csavarok? Kérjük, töltse le az alábbiakban található részletesebb tájékoztatót.

Találja meg az iparágához leginkább megfelelő megoldást

Iparági alkalmazások

Úton, levegőben, földön és vízen – a Böllhoff minden iparág számára rendelkezik egyedi igényekre szabott rögzítési megoldásokkal.