Közvetlen csavarkötés
Vékony lemezek biztonságos illesztése: Érjen el optimális eredményeket a QUICK FLOW® Plus csavarokkal.
A biztonságos közvetlen csavarkötésekért
Böllhoff – az Ön szakértője az innovatív rögzítési technológia világában. QUICK FLOW® Plus csavarjaink kiváló megoldást kínálnak fémlemezek és vékony lemezvastagságú elemek rögzítéséhez – előfúrás és anyák használata nélkül. A fenntartható gyártás és a technológiai előnyök miatt a szerelendő elemek egyre könnyebbek. Ami azonban a szerkezeti kialakítás és összeszerelés tervezési és műszaki alkalmazási kérdéseit illeti, a könnyűszerkezetes megoldásoknál több nehézséggel is számolnunk kell. A QUICK FLOW® Plus rögzítőelemek olyan menetképző csavarok, amelyeket kifejezetten vékony lemezekben és vékony lemezvastagságú alkatrészekben való használatra terveztek, és több technológiai előnyt is kínálnak. Mivel az anyák és a gyártási költségek terén is megtakarításokat tesznek lehetővé, költséghatékony alternatívát jelentenek. Ismerje meg, hogyan optimalizálhatja folyamatait, illetve hogyan alakíthat ki tartós és biztonságos rögzítéseket önmetsző kötőelemeinkkel.
Amikor vékony fémlemezek rögzítését klasszikus, ST menetes lemezcsavarokkal végzik, gyakran szükség van anyák használatára. A QUICK FLOW® Plus rendszerrel végzett közvetlen rögzítés a manapság számos iparágban alkalmazott könnyűszerkezetes megoldások esetén azért előnyösebb, mert további alkatrészek, például anyák használata nélkül is biztonságos és tartós kötéseket lehet vele kialakítani. Ez az össztömeg, az idő és a költségek terén is megtakarítást jelent, illetve a folyamatbiztonságot is növeli.
Használja ki Ön is QUICK FLOW® Plus önmetsző csavarjaink előnyeit. A rögzítőelemeket előfurat és előzetes menetfúrás nélkül kell a vékony lemezbe csavarozni. Ezzel a módszerrel gyorsan és költséghatékonyan lehet kötéseket kialakítani például szellőztetőrendszerek, háztartási készülékek és elektronikus rendszerek burkolatainak szerelésekor, illetve autóipari alkatrészek rögzítése során.
A termék mellett szóló tényezők
Gazdaságos: a QUICK FLOW® Plus rendszerrel nincs szükség előfúrásra vagy előlyukasztásra, sem menetfúrásra. A csavar hegye behatol a fémbe, és saját peremes lyukat alakít ki magának. Használja ki az időtakarékosság és az alacsonyabb folyamatköltség előnyeit.
Gyors és megbízható: a QUICK FLOW® Plus rögzítőelemek szerelése automatizáltan is végezhető.
A menetformázás előnye, hogy nem képződik forgács, a felkeményedés miatt pedig a belső menet is nagyobb szilárdságú lesz.
QUICK FLOW® Plus csavarjaink különféle méretekben és kivitelben kaphatók. Mivel a kötőelemek használatához elég egyoldali hozzáférést biztosítani, nem kérdés, hogy számos gyakorlati alkalmazásban előnyösek.
Az alkatrészek tetszőlegesen elhelyezhetők, mivel nincs szükség előfúrt lyukakra. Így a gyártásspecifikus tűrések sem jelentenek problémát.
Egyszerű módszer fémlemezek rögzítésére
A vékony fémlemezekhez való QUICK FLOW® Plus csavar egy kifejezetten vékony lemezekben és vékony lemezvastagságú alkatrészekben való használatra kifejlesztett önmetsző rögzítőelem. Ezzel a rögzítőelemmel elhagyhatók az olyan, időigényes lépések, mint a menetfúrás, a magfúrás vagy a tisztítás. Az önmetsző csavarok olyan menetformázó rögzítőelemek, amelyek maguk alakítják ki saját befogadó menetüket. Ez azt jelenti, hogy a fémlemezben kialakított belső menet nem fúrással, hanem formázással jön létre. A menetformázásnak a menetfúrással szemben két fő előnye van: a munkadarab a formázási eljárásból következően felkeményedik, így a belső menet nagyobb szilárdságú lesz, illetve nem kell számolni a forgácsképződés nehézségével.
A belső menetet a csavar formázó része alakítja ki. A folyamat előfeltétele, hogy a csavar menete a munkadarabnál nagyobb szilárdságú legyen, és hogy a munkadarab kellően alakítható legyen. A kialakuló peremes furatnak köszönhetően az illesztésnél létrejövő belső menet kedvezőbb szerelési magasságú. A menetemelkedés a hagyományos önmetsző csavarokénál finomabb, így a létrejövő menetfalak között kellő átfedés alakul ki. Ennél fogva nincs szükség további ellendarabok, anyák használatára. A vékony lemezekhez kifejlesztett QUICK FLOW® Plus rögzítőelemek továbbá kettős menetkezdéssel vannak kialakítva. Ez rövidebb ciklusidőket és szerelési időket eredményez. Az illesztési eljárás optimalizálását a mellékelt bitek segítik, amelyek a csavar kibillenését speciális geometriai kialakításuk révén megakadályozzák. Ez még nehezebb szerelési helyzetekben is megkönnyíti a rögzítési eljárást a szerelést végző számára.
Az önmetsző kötőelemek becsavarozáskor belső menetet képeznek a munkadarabban, így szilárd kötést hoznak létre anélkül, hogy előfúrást vagy előlyukasztást és menetfúrást kellene végezni.
Az önfúró csavarok a behajtáskor maguk marják ki a befogadó menetet. Ilyenkor forgács keletkezik. Önmetsző csavarral történő menetkialakításkor nem keletkezik forgács, mivel az eljárás nem marja, hanem alakítja az alkatrész anyagát. A fém munkadarab hidegalakítása felkeményedést eredményez, így a menetek szilárdsága is nagyobb lesz.
Igen, a QUICK FLOW® Plus csavarok normál újratölthető csavarbehajtóval is beszerelhetők. Feltétlenül javasoljuk a mellékelt bitek használatát.
Kötőelemeink alkalmasak alumíniumban, acélban és sok más fémben való használatra.
Különösen jól alkalmazhatók a következő iparágakban: szellőzőrendszerek és légkondicionálási technológia, autóipar, gépgyártás, orvostechnika, energiarendszerek, háztartási technológiák, fémmegmunkálás és számos más iparág, ahol vékony fémlemezekkel vagy vékony lemezvastagságú alkatrészekkel dolgoznak.
Információk és továbbiak
Felkeltették érdeklődését a QUICK FLOW® Plus vékony lemezekhez való kötőelemek? Itt további információkat is letölthet.
Menetformázó rögzítőelemek fémekhez
Az alábbiakban néhány gyakorlati példát mutatunk be a Böllhoff QUICK FLOW® Plus vékony lemezekhez való rögzítőelemeinek használatára.