eCatalog Keresés
Ország és nyelv
Válassza ki az országot:
Válassza ki a nyelvet:
Alkalmazás

Kiegészítő szortimentek

PARRYPLUG®

Megóvja a csavarokat az illetéktelen beavatkozásoktól – univerzális megoldás a csavarkötések jogosulatlan kioldása ellen.

Egy PARRYPLUG® termék és egy csavar, amelybe be van helyezve egy dugó.

A manipulálhatatlan összeköttetésekért

Csavarok kulcsnyílásának lezárása: a PARRYPLUG® védelmet nyújt az illetéktelen beavatkozás ellen

Szeretné megvédeni csavarkötéseit az illetéktelen beavatkozásoktól? Az ilyen esetekhez a PARRYPLUG® gyors és tiszta megoldást kínál. A záróelem szorosan rögzül a csavar belső kulcsnyílásában, és megakadályozza a kötés illetéktelen kioldását.

A termék mellett szóló tényezők

A PARRYPLUG® előnyei

  • Gyors és egyszerű behelyezés

    Az egyszerű behelyezés és a tárat tartalmazó kezelő segédeszköz egyszerű és megbízható szerelést tesz lehetővé.

  • Optimális szorító hatás

    A nagy gyártási pontosság eredményeként a PARRYPLUG® optimális szorításos tartást tesz lehetővé a belső kulcsnyílásban, aminek következtében hosszú távú védelemre nyújt lehetőséget.

  • Általános alkalmazhatóság

    A PARRYPLUG® korlátlan alkalmazási lehetőségeket kínál, például lehetővé teszi az egyes csavarok jelölését, illetve hatékonyan megakadályozható vele a szennyeződések felhalmozódása.

  • Kiváló teljesítmény

    A PARRYPLUG® nagy teljesítőképességű műanyagból készül. A felhasznált anyag széles, ‑50 °C és +200 °C közötti alkalmazási hőmérséklet-tartományt tesz lehetővé.

  • Rendezett és egységes

    A PARRYPLUG® záróelem kinézete tetszetős. Igény esetén egyedi színek alkalmazása is megvalósítható.

Módszer és alapelv

Innovatív megoldás az optimális védelem érdekében

A gépek és berendezések csavarjainak illetéktelen kioldása komoly veszélyt jelent. Ezért gyakran szükségessé válik a nem kívánt beavatkozások hatásos megakadályozása. Míg a hagyományos megoldások visszavonhatatlanul tönkreteszik a csavar hajtását, a PARRYPLUG® teljesen új és innovatív megoldást kínál.

Az illetéktelen beavatkozás elleni védelemről axiális bordázat gondoskodik

A PARRYPLUG® lezárási elve speciálisan kiképzett axiális bordákon alapul. A különleges kiképzésű bordázat biztonságos szorításos tartást hoz létre a csavar kulcsnyílásában. A PARRYPLUG® a csavar fejével egy szintben vagy kicsit mélyebben zárja le a kötőelemet. A dugó helyzete a kulcsnyílásban jelentős rezgések esetén is fennmarad.

A szokásos hatlapú belső kulcsnyílásos hajtások finom tűréseinek figyelembevételével ezeket a záróelemeket a legmagasabb szintű előírások betartásával állítjuk elő. A felhasznált nagy teljesítőképességű műanyag széles, ‑50 °C és +200 °C közötti alkalmazási hőmérséklet-tartományt tesz lehetővé.

A PARRYPLUG® közeli képe az axiális bordázat kiemelésével
A PARRYPLUG® axiális bordázata biztonságos szorításos tartást hoz létre

Beszerelés és működés

PARRYPLUG® – Intelligens és egyszerű

A PARRYPLUG® beszerelése igen egyszerű: A segítőeszközre szerelt, akár hat darab dugó lehetővé teszi a külön szerszám nélküli egyszerű beszerelést. A dugót a segédeszköz segítségével erőkifejtés nélkül be kell helyezni a csavar belső kulcsnyílásába. Ezután a behelyezett dugót egy elfordító vagy billentő mozdulattal le kell választani a segédeszközről. A behelyezést követően azonnal létrejön a tiszta és hatásos védelem. A beszerelési folyamat minden további előkészítés nélkül tovább ismételhető mindaddig, amíg az összes dugó el nem fogy.

A PARRYPLUG® három lépésből álló beszerelésének bemutatása.
Biztosított a PARRY PLUG® kényelmes beszerelése kezelő segédeszköz segítségével

Találja meg az alkalmazásának leginkább megfelelő megoldást

PARRYPLUG® terméktípusok

  • PARRYPLUG® HD

    This version is suitable for hexagon socket drives. It is available in the sizes SW3, SW4, SW5, SW6 and SW8.

    Special suitability for the following standards

    • SW3
      • M4: DIN 912, ISO 4762, DIN 6912
      • M5: ISO 7380-1 / 7380-2, ISO 10642, DIN 7984
    • SW4
      • M5: 912, ISO 4762, DIN 6912
      • M6: ISO 7380-1 /7380-2, DIN 7984, ISO 10642
    • SW5
      • M6: DIN 912, ISO 4762, DIN 6912
      • M8: ISO 7380‑1 / 7380‑2, DIN 7984, ISO 10642
    • SW6
      • M8: DIN 912, ISO 4762, DIN 6912
      • M10: ISO 7380‑1 / 7380‑2, ISO 10642
    • SW8
      • M10: DIN 912, ISO 4762, DIN 6912
      • M12: ISO 7380‑1 / 7380‑2, DIN 7984, ISO 10642
  • PARRYPLUG® TX

    This version is suitable for hexalobular socket drives.

    Available in the following sizes

    • TX25
      • Suitable for (screw) drives of size TX25/T25/ISR25
      • For example for: ISO 7045, ISO 14579, ISO 14580, ISO 15481
    • Other dimensions will be added soon
  • PARRYPLUG® kezdőkészlet

    A PARRYPLUG® kezdőkészlet ideális szerelők és terepen dolgozó technikusok számára. A készletben megtalálhatók a leggyakoribb kulcsnyílásokhoz (SW3–SW8) tartozó dugók, valamint egy speciális kiszerelő szerszám. Ha egy gépen karbantartást kell végezni, a dugók egyszerűen kiszerelhetők, majd cserélhetők. Ezáltal biztosítható, hogy mielőbb megtörténjen az újbóli üzembe állítás.

    Tartalom

    • PARRYPLUG® SW3 (10 db)
    • PARRYPLUG® SW4 (10 db)
    • PARRYPLUG® SW5 (10 db)
    • PARRYPLUG® SW6 (10 db)
    • PARRYPLUG® SW8 (10 db)
    • Kiszerelő szerszám (1 db)

PARRYPLUG® – teljes körű megoldás csavarokhoz

A PARRYPLUG® minden olyan területen használható, ahol a személyi és gépészeti biztonságot veszély fenyegeti. A könnyű beszerelési eljárásnak és az illetéktelen beavatkozás elleni védelemnek köszönhetően azonban a PARRYPLUG® számos más területen is hatásosan alkalmazható. A záróelem használható például csavarok jelölésére vagy a szennyeződések felhalmozódásának megakadályozására kültéri vagy élelmiszeripari felhasználásnál.

Információk és továbbiak

Letöltések

Felkeltette érdeklődését a PARRYPLUG® termékcsaládunk? Kérjük, töltse le az alábbiakban található részletesebb tájékoztatót.