eCatalog Keresés
Ország és nyelv
Válassza ki az országot:
Válassza ki a nyelvet:
Alkalmazás

Ragasztási technológia

ONSERT®

Az ONSERT® lehetővé teszi a legkülönfélébb kötőelemek felragasztását sokféle anyagra.

ONSERT® ragasztott kötőelemek

Másodperceken belül megköt

Gyors és megbízható

Az ONSERT® minden olyan esetben használható, ahol a termikus illesztés vagy a furatkészítés nem alkalmazható (CFK, felületkezelések).

A termék mellett szóló tényezők

Az ONSERT® előnyei

  • Szabadság a forma terén

    Nincsenek áttörések és túlnyúlások. A kötőelemek a látszó oldalon nem láthatók.

  • Tartósság

    A megvilágítás után rövid időn belül teljes terhelhetőség. Az alkatrészek közvetlenül a ragasztás után szerelhetők.

  • Egységesség

    Legyen szó acélról, alumíniumlemezről vagy műanyagról. Sokféle anyag, egyetlen eljárásmód. Egyszerű rögzítési módszer számos különböző alkatrészhez.

Módszer és alapelv

Másodperceken belül megköt

Ragasztás – amikor a hegesztés nem alkalmazható

Az átlátszó műanyagból készült talppal ellátott rögzítőelemeket fényre megkötő ragasztóanyaggal ragasztják fel a kívánt alkatrészre. A rendszer fő előnyei a rövid ciklusidők, az anyagkímélő eljárás, valamint a kötőelemek rugalmassága

Opcionális lehetőségek széles választéka

Alapvetően minden olyan geometria szóba jöhet, amely fröccsöntési eljárással előállítható. Csavarkötések fröccsöntött műanyag alkatrészeken, kioldható és nem kioldható bepattanó összeköttetések vagy ragasztható SNAPLOC® elemek stb. ‒ mindezek olyan anyagokra rögzíthetők, mint a CFK, GFK, üveg, lakkok, KTL, műanyagok, pl. PC-ABS, PA és összetett anyagok.

Melyik ragasztóanyag alkalmas a feladatra?

A megfelelő ragasztóanyagot az eredeti alkatrészen végzett kísérletekkel határozzuk meg.
Az optimális eljárást a DELO és a Böllhoff közötti együttműködés garantálja.
Az összes alkalmazott ragasztóanyag a DELO PHOTOBOND családba tartozik.
A DELO és a BÖLLHOFF örömmel végigkíséri Önt a teljes fejlesztési folyamaton – már a kezdetektől fogva.

ONSERT® SL ONE

Szakértelem az anyagok terén

ONSERT® – Az Ön megoldása a kihívást jelentő anyagokhoz

Az alábbiakban bemutatunk néhány különösen érzékeny anyagot.

  • ONSERT® kompozit alkatrészekhez

    Előnyök

    • Nincsenek furatok, a szálszerkezet nem sérül
    • A hordozóanyag nincs kitéve sem mechanikus, sem hőterhelésnek
    • Kiváló korrózióvédelem (CFK)
    • Gyors és egyszerű integrálási folyamat
  • ONSERT® üveg alkatrészekhez

    Előnyök

    • Biztonságos rögzülés már a kemencében lezajló megkötés előtt (érzékelőkeret)
    • Nincs szükség furatokra
    • Gyors és egyszerű integrálási folyamat
  • ONSERT® kezelt felületekhez

    Előnyök

    • Nincs anyagfelhalmozódás a kötőelemnél a fröccsöntött alkatrészeken
    • A fémlemez alkatrészek nem torzulnak, és nincs hőátadás
    • A felület végleges kialakítása után is alkalmazható
    • Gyors és egyszerű integrálási folyamat

Kérdései vannak?

Mindig a rendelkezésére állunk

Szeretne többet megtudni a termékeinkről vagy a szolgáltatásainkról? Csapatunk örömmel szolgál tanácsokkal.

Kapcsolatfelvétel

Találja meg az alkalmazásához leginkább megfelelő megoldást

ONSERT® terméktípusok

  • ONSERT® Smart

    Jellemzők

    • Egykomponensű, fényre megkötő ragasztóanyag (Photobond)
    • A ragasztóanyag kb. 4 másodperc alatt teljesen megköt
    • A névleges szilárdság közvetlenül megvilágítás után kihasználható
  • ONSERT® Portable Mini

    Jellemzők

    • Ergonomikus, két részből álló ház: biztos és csúszásmentes fogás
    • Optimális megkötés a beigazított fénygeometriának köszönhetően
    • Folyamatfelügyelet USB-csatlakozással
    • Gyors és biztos pozicionálás a hárompontos gombbal
    • Egyszerűen kezelhető
    • Rugalmasság
    • Újratölthető lítiumion-akkumulátor

    Az ONSERT® elemek szereléséhez automatikus megoldásokat is biztosítunk.

Opcionális lehetőségek széles választéka

Ismerje meg különleges megoldásainkat

  • SNAPLOC® gömbfejű csapok

    ONSERT® összeköttetéssel és DELO® ragasztóanyaggal alumíniumlemezen

  • SNAPLOC® összeköttetés

    ONSERT® és DELO® ragasztóanyaggal CFK anyagban

  • ONSERT®

    kábeltartóként

  • ONSERT®

    HITSERT® Screwlock termékkel

Információk és továbbiak

Letöltések

Felkeltette érdeklődését az ONSERT® termékcsaládunk? Kérjük, töltse le az alábbiakban található részletesebb tájékoztatót.

Szívesen segítünk

Kérdései merültek fel, vagy egy aktuális projekttel kapcsolatban érdeklődne?

Értesítsen bennünket – felvesszük Önnel a kapcsolatot

Kapcsolatfelvétel